Verbeter de bunker procedure van uw schip
Gecertificeerde oplossingen voor een optimaal brandstofbeheer en lagere kosten bij het innemen van de brandstof
Zorgen voor slim brandstofmanagement en het leveren van maximale transparantie bij het laden van bunkerbrandstof zijn uw dagelijkse uitdagingen. Aangezien de brandstofkosten kunnen oplopen tot 60% van de OPEX van uw schip, is het belangrijker dan ooit om meer controle over de kosten-effectiviteit van uw schip te hebben. Dat is waar wij in beeld komen, u ondersteunen om deze uitdagingen met grensverleggende oplossingen voor de maritieme industrie te overwinnen. Zelfs de kosten een fractie verlagen vertaalt zich in aanzienlijke contante besparingen.
Voordelen
Hogere en duurzame efficiëntie met directe en snelle massameting zonder volume omrekening dankzij het Coriolis meetprincipe
Hoogst mogelijke meetnauwkeurigheid zelfs van zeer viskeuze en beluchte vloeistoffen met Coriolis flowmeting met behulp van de Promass
Hoge mate van transparantie tijdens het bunkeren dankzij continue en gelijktijdige controle van de procesparameters, zoals: massaflow (bidirectioneel), bunkerbrandstof hoeveelheid, dichtheid-druk-temperatuur en lucht index
Minder bunkergeschillen, dwz discrepanties tussen gefactureerde en geleverde bunkerbrandstof hoeveelheid met duidelijke documentatie van onregelmatigheden als gevolg van bijvoorbeeld overmatige tank strippen of het "cappuccino effect"
Meting integriteit aangezien alle relevante onderdelen van het systeem verzegeld zijn door onafhankelijke instanties en het systeem is gecertificeerd in overeenstemming met MID (MI-005) en erkend voor commercieel gebruik door de Maritieme Port Authority (MPA) van Singapore
Maximale efficiëntie voor optimaal brandstofverbruik
Met de Promass Coriolis massaflowmeter, die geschikt is voor alle soorten brandstof, wordt de brandstof gemeten en gepresenteerd met ongekende nauwkeurigheid. Met ons betrouwbare brandstofverbruikmeetsysteem, kunnen verschillende brandstoffen, zonder aanpassing, worden gemeten.
In combinatie met andere gegevens (snelheid, wind, golven etc.) is het mogelijk de optimale werkingstoestand te bepalen voor uw schip en daardoor de efficiëntie te maximaliseren.
Maximale transparantie voor een gerust hart bij het laden
Zoals we allemaal weten, kan veel onzekerheid in verband worden gebracht met de traditionele meting van de hoeveelheid via tank gauging, bijvoorbeeld door de foutgevoelige omrekening van volume naar massaevenals genegeerde luchtinsluiting veroorzaakt door tank stripping en het "cappuccino effect". Vaak leidt dit tot onjuiste facturering en ongewenste bunker geschillen tussen leverancier en afnemer. In reactie op deze uitdagingen hebben onze engineers een geavanceerde en betrouwbaar bunker brandstofdoseersysteem ontwikkeld.
Nieuwsgierig naar dit transparante en nauwkeurige tankproces?
Klik op deze link: Bunker brandstofmeetsysteem voor meer informatie.