Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Because I’m A Techie

De voordelen van keramische druksensoren tov sensoren met een metalen membraan

Er zijn vele soorten keramische sensoren op de markt om druk te meten in industriële procesomgevingen. Het is pas wanneer men deze sensors in detail gaat bekijken dat men kan vaststellen dat er belangrijke verschillen zijn. Deze verschillen lijken soms minimaal zoals variaties in hun zuiverheid van A12O3 (aluminium oxide) schommelend tussen 96 en 99,9%. Maar deze minimale verschillen hebben niettemin een grote invloed op het veilig meten van druk op lange termijn. We leggen hieronder kort even de belangrijkste aspecten van ceramische druksensoren uit...

CERAPHIRE® keramische sensor van Endress+Hauser

©Endress+Hauser

We nemen de CERAPHIRE® keramische sensor als voorbeeld om de voor- en nadelen van dit type van druksensor met 99,9% zuiverheid te schetsen.

Het CERAPHIRE membraan is chemisch compatibel met alle types van chemicaliën en is robuust. In sensoren met een metaalmembraan, kan het diafragma gemakkelijk beschadigd geraken door stompe of scherpe objecten en ook moeten deze sensoren opnieuw gekalibreerd worden om er zeker van te zijn dat de meeteigenschappen niet veranderd zijn. Het CERAPHIRE membraan daarentegen is een robuuste meetcel die niet beschadigd wordt tijdens bv. onderhoudswerkzaamheden.

Sensor design

Een keramische sensor bestaat uit volgende componenten: het lichaam, het membraan, de elektrodes en een afstandshouder. Het lichaam heeft een dikte van
ongeveer 5mm en heeft een buitenste elektrode (Cr), die dienst doet als referentie, en een metende elektrode in het midden (Cp), beiden uitgevoerd in tantalium. De afstandshouder zorgt ervoor dat de afstand tussen lichaam en membraan 40μm bedraagt.

©Endress+Hauser

Zodra een druk uitgeoefend wordt op het membraan zal de afstand tussen lichaam en membraan, en dus ook de capaciteit van Cp, wijzigen. De gewijzigde capaciteit van de keramische cel wordt verder verwerkt door een ASIC circuit, dat zich aan de achterkant van de cel bevindt. Deze informatie wordt doorgegeven aan de elektronica van de transmitter. Met behulp van een EEPROM wordt er een temperatuurcompensatie van het nulpunt en linearisatie uitgevoerd.

Sterke performantie in vacuüm ?

De absolute referentiedruk is bij benadering 3.0 x 10-6 mbar absoluut. Eén van de voordelen van de CERAPHIRE sensor is dat het een droge cel is. Dit betekent dat de sensor geen olie nodig heeft om te functioneren en er dus ook geen bubbel effect kan optreden bij het werken in vacuüm. Het is namelijk zo dat sensoren met een metaalmembraan beperkt zijn in het meten van vacuüm. De minimale druk is afhankelijk van het soort vulolie. Kortom: het soort olie bepaalt in hoeverre de metaalmembranen een minimale druk kunnen meten....

Klik hier om het volledige pers-artikel te lezen