Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis


Endress+Hauser introduceert RFID TAG

RFID-tags maken de identificatie van meetpunten eenvoudiger

Elke fase van de plant life cycle en alle in een fabriek geïnstalleerde assets vereisen data.
Eenvoudige en veilige identificatie van de meetpunten - soms honderden - is essentieel om langdurige plant down time en storingen in data-acquisitie te vermijden. Onleesbare of ongunstig gepositioneerde naamplaten belemmeren of maken identificatie van de typeplaat vaak bijna onmogelijk. Correcte identificatie in extreem vervuilde omgevingen kost vaak veel tijd.
Hier is de RFID TAG een geschikte oplossing.

Voordelen

  • Eenvoudige identificatie - Instrumenten kunnen worden geïdentificeerd zonder zichtlijn en zelfs wanneer een typeplaatje niet meer leesbaar is

  • eenvoudige toegang - Alle documentatie van het apparaat kan lokaal worden geraadpleegd via de app of Field Operations Xpert SFX 370

  • Open standaard - De NFC (Near Field Communication) standaard is bekend en werkt met de meeste mobiele apparaten

De RFID-tag is de sleutel tot alle relevante informatie

smartphone-operations-app-met-tag ©Endress+Hauser


De RFID-tag (Radio Frequency IDentification TAG) maakt gebruik van de bestaande en solide NFC standaard. Het is een passief apparaat, licentievrij en wereldwijd beschikbaar. De RFID-tag faciliteert handige en veilige meetpuntidentificatie. Visueel contact met de naamplaat is niet nodig als het mobiele apparaat is uitgerust met NFC-technologie. De integratie van deze open standaard zorgt er voor dat TAGs ook bruikbaar zijn in de toekomst en dat een groot aantal apparaten kan worden gebruikt.

Krijg ter plaatse papierloze technische documentatie

Door interactie met de Endress+Hauser Operations app en deField Xpert SFX370 , maakt het systeem technische documentatie met betrekking tot reserveonderdelen beschikbaar voor elk meetpunt op de site. Dit vergemakkelijkt het werk gedurende de gehele levenscyclus van het product. Kosten kunnen met name worden verminderd in de installatie, inbedrijfstelling en het onderhoud. De Endress+Hauser service "installed base Audit" staat toe dat niet alleen Endress+Hauser instrumenten worden uitgerust met TAGs, maar ook de meetpunten van andere fabrikanten.

RFID-TAG-bevestigd-aan-apparaat ©Endress+Hauser

RFID TAG bevestigd aan apparaat

RFID-TAG-niet-explosiegevaarlijk-gebied ©Endress+Hauser

Versie voor niet-explosiegevaarlijke gebied

RFID-TAG-explosiegevaarlijk-gebied ©Endress+Hauser

Versie voor explosiegevaarlijke gebied

Field Xpert SFX370 met NFC module ©Endress+Hauser

Field Xpert SFX370 met NFC module

Downloads