Energy Measurement Proving Services
Zorg ervoor dat uw energiemetingen correct en nauwkeurig werken !
Energiebesparing is de laatste jaren uitgegroeid tot een megatrend. Financiële, economische en sociale factoren zorgen ervoor dat deze trend in de komende jaren sterk zal doorzetten. Ook in de procesindustrie is energiebesparing belangrijk aangezien er heel wat energiebronnen gebruikt worden binnen een productieproces.

Het efficiënt gebruiken van energie stelt een bedrijf of organisatie in staat om geld te besparen en door zorgzaam om te springen met de beschikbare energiebronnen resulteert dit in een verlaging van de ecologische footprint. Het in kaart brengen van de energiestromen in een bedrijf is essentieel voor een efficiënt energiemanagement. Endress+Hauser is gespecialiseerd in energiemetingen en zorgt er ook voor dat uw meetsystemen correct en nauwkeurig (blijven) werken. Een afwijking van enkele procenten kan algauw handen vol geld kosten, zeker wanneer de energie wordt aangekocht of doorverkocht.
ISO 50001:2011

De ISO 50001:2011 helpt bedrijven om een energiezorgsysteem op te zetten aangepast aan hun bedrijfsactiviteit. Het duidelijk werkkader zorgt voor het invoeren van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen, waardoor het energieverbruik wordt verlaagd. Dit resulteert in lagere energiekosten en uiteindelijk draagt het vastgelegde energiebeleid bij tot het beperken van de CO2-uitstoot.
Het is eveneens een eis om zeker te stellen dat de energiemeetgegevens nauwkeurig en reproduceerbaar zijn, hetgeen alleen mogelijk is door een periodiek nazicht en kalibratie van de gebruikte meetsystemen.
Voor welke bedrijven of organisaties ?

Onze Energy Measurement Proving Service richt zich tot bedrijven/organisaties die :
Hun energie-efficiëntie wensen te verbeteren.
Willen aantonen dat ze een actief energie management systeem in stand houden.
Een energie-audit ondergaan in het kader van bijv. de ISO 50001:2011.
Aan externe partners willen aantonen dat hun energiemetingen nauwkeurig zijn.
De nauwkeurigheid van de hoeveelheden van hun leveranciers en/of de nauwkeurigheid van hun geproduceerde hoeveelheden energie willen nagaan.
Willen aanspraak maken op energiesubsidies.
Energy Measurement Proving Service

Endress+Hauser heeft een berekeningsmethode ontwikkeld, conform met de internationale standaard IWAPS97, en een procedure om het volledige meetsysteem te verifiëren en te kalibreren. Dit resulteert in het afleveren van een “Energy Measurement Proving Report” waarin de werkelijke nauwkeurigheid van het energiemeetsysteem in zijn geheel wordt vastgelegd.Dit Measurement Proving Report kan intern gebruikt worden door het bedrijf om te voldoen aan de eisen van de ISO 50001:2011 §4.6.1 of extern om aan te tonen dat het meetsysteem betrouwbaar en nauwkeurig werkt.
Contact
- David Pulinckx, Services Consultant
- Rue Carlistraat 17-19
- 1140 Brussel/Bruxelles, België