Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Toonaangevend op de markt

Frost & Sullivan kent de Global Market Leadership Award toe aan Endress+Hauser voor de elektromagnetische flowmeters

Met een installed base van meer dan 2 miljoen instrumenten is Endress+Hauser marktleider op het gebied van elektromagnetische debietmeters. Na uitvoerig marktonderzoek en het vergelijken van verschillende concurrerende bedrijven heeft marktonderzoeks- en adviesbureau Frost & Sullivan de Global Market Leadership Award toegekend aan Endress+Hauser.

Dit gebeurde tijdens het uitreikingsgala van Frost & Sullivan in Californië .“Endress+Hauser dankt zijn succes aan zijn sterke klantgerichtheid en een groot innovatievermogen,” aldus Dr. Rajender Thusu, Industry Analist bij Frost & Sullivan. De onderneming investeert fors in onderzoek en productontwikkeling om aan de eisen van zijn klanten op het gebied van flowmetingen te voldoen.

Frost & Sullivan prees de manier waarop Endress+Hauser samenwerkt met klanten. . “Ons doel is ervoor te zorgen dat klanten hun processen op een betrouwbare, veilige, duurzame en voordelige manier kunnen uitvoeren. Wij doen dit door vanaf de eerste fase van de productontwikkeling samen te werken met onze klanten, maar ook in de exploitatiefase en daarna,” aldus Dr. Bernd-Josef Schäfer, Managing Director van Endress+Hauser Flowtec AG, het kenniscentrum voor flowmetingtechnologie in Reinach (Zwitserland).

Producten en diensten op maat

De elektromagnetische flowmeters van Endress+Hauser garanderen precisiemeting van volumeflow, zonder dat het productieproces wordt vertraagd of drukverlies. Hierdoor wordt uitval beperkt en kan de productie worden verhoogd. Dit draagt bij aan lagere algehele productiekosten. Wat veel van onze klanten op prijs stellen is de combinatie van geavanceerde instrumenten voor elektromagnetische flowmeting en het uitgebreide aanbod aan diensten dat we bieden,” zegt Bernd-Josef Schäfer.

Naast een zeer uitgebreid aanbod aan meetinstrumenten biedt Endress+Hauser ook ondersteunende diensten waarmee klanten de levenscyclus van hun fabriek kunnen optimaliseren, met een betere concurrentiepositie als gevolg. Het gaat om diensten als kalibratie, diagnostisering, reparatie, constructie, inbedrijfstelling en onderhoud.

Toonaangevende technologie

De elektromagnetische flowmeters van Endress+Hauser, zoals de Heartbeat-technologie, bieden ondersteuning bij verschillende communicatieprotocollen, zoals EtherNet/IP en PROFINET, waardoor informatie eenvoudig beschikbaar wordt.

Dankzij Heartbeat-technologie hebben meetinstrumenten als de Proline flowmeter de mogelijkheid zichzelf te controleren. Door het aanleveren van proces- en instrumentdiagnostische notificaties in overeenstemming met NE 107 kunnen invloeden en veranderingen worden ontdekt en hersteld voordat het proces hier hinder van ondervindt. En dat alles terwijl de productie gewoon doorloopt.

Contact us

Do you have questions about the Global Market Leadership Award?
We will be happy to provide you with additional material or put you in touch with our experts.

Endress+Hauser bekroond met de Global Market Leadership Award voor elektromagnetische flowmeters. ©Endress+Hauser

Frost & Sullivan kent de Global Market Leadership Award toe aan Endress+Hauser voor de elektromagnetische flowmeters.

Endress+Hauser produceert flowmeettechnologie op zes locaties ©Endress+Hauser

Endress+Hauser produceert flowmeettechnologie op zes locaties in Zwitserland, Frankrijk, de Verenigde Staten, China, India en Brazilië met state-of-the-art productielogistiek.

De nieuwe fabriek in Suzhou, China is ontworpen voor extreem grote instrumenten met een diameter tot 3 meter.. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser kalibreert flowmeters wereldwijd volgens dezelfde standaarden. De nieuwe fabriek in Suzhou is ontworpen voor extreem grote instrumenten met diameters tot 3 meter.