Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Glasvrije pH-sensor voor de hoogste productveiligheid

De Memosens CPS77D ISFET pH-sensor biedt verbeterde CIP-stabiliteit in hygiënische toepassingen

Voor de productie van levensmiddelen van een constant hoge kwaliteit is het gebruik van moderne meettechnologie essentieel. Het gebruik van pH-glassensoren, die gewoonlijk worden gebruikt voor pH-metingen, is in dit geval niet gunstig, omdat glasbreuk hele productiepartijen kan verontreinigen. De ISFET pH sensor Memosens CPS77D elimineert het risico van productbesmetting en is bestand tegen meer CIP-cycli dan welke andere ISFET-sensor dan ook.

Elimineer het risico van glasbreuk

Memosens CPS77D is perfect geschikt voor het meten van de pH-waarde in hygiënische en steriele toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie en de life sciences industrie, waar het gebruik van glassensoren wordt vermeden. De sensor heeft een onbreekbare PEEK-schacht en elimineert het risico van productbesmetting door glasbreuk, waardoor een hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd.

Verhoog de beschikbaarheid van uw installatie

Memosens CPS77D kan minstens 25 CIP-cycli doorstaan en heeft daardoor de CIP-stabiliteit aanzienlijk verbeterd in vergelijking met conventionele ISFET-sensoren. Het levert stabiele en reproduceerbare meetwaarden, zelfs na sterilisatie en autoclaveren tot een temperatuur van 135°C.

Veiligheid door gecertificeerd hygiënisch ontwerp

De sensor is perfect uitgerust om aan de strenge eisen van hygiënische toepassingen te voldoen. Dankzij het nieuwe ontwerp met een groter chipoppervlak is hij nog gemakkelijker te reinigen dan zijn voorganger. Hij wordt geleverd met alle gebruikelijke hygiënische goedkeuringen voor de voedingsmiddelen- en life sciences industrie en is TSE-/BSE-vrij. De bacteriebestendige referentie met een bacteriebestendige gel garandeert stabiele metingen. Bovendien biedt de sensor een maximale bacteriedichtheid dankzij het microporeuze keramische membraan.

Memosens CPS77D: Digitale, onbreekbare ISFET pH-sensor voor metingen in hygiënische toepassingen. ©Endress+Hauser