Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

De nieuwe Liquiphant FTL51 - De pionier

Eens de eerste trilvorkniveauschakelaar, nu is de Liquiphant klaar voor Industrie 4.0

De Liquiphant is wereldwijd zes miljoen keer geïnstalleerd. Ooit ontwikkeld als een nieuw meetprincipe voor de uitdagingen van de klant in de jaren tachtig, wordt het nu beschouwd als een van de meest betrouwbare niveaudetectoren in industriële installaties. De nieuwste generatie apparaten is nu klaar voor Industry 4.0.

Voordelen

  • Eenvoudige ingebruikname zonder aanpassing voor verschillende media

  • Universeel meetprincipe voor gebruik in alle soorten vloeistoffen

  • Maximale veiligheid met Heartbeat Technology door real-time diagnose van corrosie

  • Verificatie zonder procesonderbreking dankzij de Heartbeat Technology

  • Proof test met één druk op de knop vanuit de controlekamer of direct bij het apparaat

  • Safety by design: ontwikkeld volgens IEC 61508 voor direct gebruik in SIL2- en SIL3-toepassingen in homogene redundantie

  • Bluetooth Technology® toegang via een mobiel apparaat om te identificeren, om de status te controleren en om toegang te krijgen tot de documenten

  • Minimale onderhoudsinspanning: De periodieke test volgens SIL en WHG kan met een druk op de knop worden uitgevoerd zonder dat het apparaat hoeft te worden verwijderd. Een eenvoudige en intuïtief geleide wizard in de SmartBlue App zorgt voor een correcte uitvoering.

  • Link naar de productpagina

Digitale verandering

Of het nu gaat om overvulbeveiliging of droogloopbeveiliging, de Liquiphant voert vandaag de dag veel taken uit in de automatisering van processen. Maar zelfs de meest eenvoudige meetprincipes moeten zich aanpassen aan digitale veranderingen. Het was tijd om de sensor aan te passen aan de taken van de toekomst. Iedereen die zijn bedrijf vandaag de dag voorbereidt op het digitale tijdperk, zal het niveau in het veld en de informatietechnologie optimaliseren. Hiervoor zijn sensoren nodig die relevante gegevens aanleveren om de procesoptimalisatie in gang te zetten.

Processensoren 4.0

In de technology roadmap naar "Process sensors 4.0" eist NAMUR dat er een tweede, op afstand bedienbare communicatie met de sensor wordt opgezet en dat de sensor informatie geeft voor preventief onderhoud en procesoptimalisatie. Bovendien moet productinformatie zoals handleidingen of certificaten te allen tijde ter plaatse beschikbaar zijn. Operators kunnen nu communiceren met de Liquiphant en de SmartBlue App van Endress+Hauser. De app biedt toegang tot alle product- en diagnosegegevens .

De nieuwe generatie

Vooral op moeilijk bereikbare plaatsen, waar steigers voor onderhoud moeten worden geplaatst, versnelt dit de inspectie van systemen aanzienlijk. De nieuwe Liquiphant geeft de status van de niveauschakelaar weer via LED of via de diagnosefunctie van Heartbeat Technology in de SmartBlue App. Daarnaast maakt de verificatie via Heartbeat Technology een volledige documentatie mogelijk. De nieuw geïmplementeerde SIL Wizard begeleidt de gebruiker ook op een ongecompliceerde manier door de periodieke test.

Eenvoud en veiligheid

Alle digitale innovaties van de nieuwe generatie apparaten dienen slechts ter vereenvoudiging van het dagelijks werk. De De Liquiphant wordt gebruikt in opslagtanks en leidingen voor niveaumeting van vloeistoffen. De allrounder werkt ook daar waar andere meetprincipes hun grenzen bereiken door geleidbaarheid, stromingen of luchtbellen. De Liquiphant is al ontwikkeld volgens IEC 61508 en het "Safety by Design"-principe en is daarom ontworpen voor gebruik in SIL2- en SIL3-toepassingen.

De nieuwe Liquiphant FTL51 komt met een enorme verscheidenheid aan opties ©Endress+Hauser
Detectie van corrosie op voorhand met de nieuwe LiquiphantFTL51 ©Endress+Hauser
De nieuwe Liquiphant FTL51 ©Endress+Hauser
De nieuwe Liquiphant FTL51 en de FTL41 ©Endress+Hauser