Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser Groep eert uitvinders

270 nieuwe octrooiaanvragen in 2015, een nieuw record - eigen patentafdeling in de VS beschermt nieuwe technologieën in het buitenland

Jaar na jaar, investeeert de Endress+Hauser Groep meer dan zeven procent van de wereldwijde omzet in research en development. Een constant hoog percentage octrooiaanvragen op alle gebieden van de meettechnologie is het bewijs van de kracht van innovatie van de Zwitserse familiebedrijf.

"Met 270 eerste aanvragen en 456 verleende octrooien, zijn we blij te kunnen melden dat we de goede resultaten van vorig jaar weer overtroffen hebben", zegt Angelica Andrews, hoofd van PatServe, de afdeling intellectueel eigendom van Endress+Hauser. "De ontwikkeling toont een grote continuïteit en een goede spreiding over alle belangrijke technologieën."

Het segment met de sterkste groei was analytics, waar de strategische overnames van de afgelopen jaren (Analytik Jena, SpectraSensors, Kaiser Optical Systems) merkbaar zijn. Het aantal wereldwijd actieve eigendomsrechten is inmiddels gestegen tot 6.552.

Gemiddeld worden er vier van de vijf uitvindingen van de achterban van Endress+Hauser doorgestuurd naar het octrooibureau. Meer dan de helft daarvan hebben mondiaal belang en worden ook gepatenteerd in de Verenigde Staten en China. Slechts ongeveer 30 procent van alle patenten bereiken zakelijke relevantie, vaak pas na vele jaren, maar ze zijn van cruciaal belang voor de groei van de Groep.

"Onze eigendomsrechten beschermen niet alleen de individuele innovaties, maar de onderneming als geheel," legt Michael Ziesemer, COO van de Endress+Hauser Groep uit. "Ons eigen brede patentportfolio stelt ons in staat om aanvallen van concurrenten af te weren met een veel betere kans op succes."

Nieuwe vestiging in de Verenigde Staten

De opening van een PatServe kantoor in het buitenland past goed in deze context: Vanaf 1 april 2016, zullen drie deskundigen technische innovaties beschermen in Greenwood, Indiana, waar Endress+Hauser niveau-, flow-, druk- en temperatuurmeetinstrumenten produceert.

De analytische technologie van Endress+Hauser's dochterondernemingen SpectraSensors (Houston, Texas), Kaiser Optical Systems (Ann Arbor, Michigan) en van Endress+Hauser Conducta (Anaheim, Californië), zal ook worden beschermd tegen kopiëren. Met ongeveer 600 mensen werkzaam in de productie en 250 in de verkoop, zijn de Verenigde Staten een van de belangrijkste markten van Endress+Hauser.

Het eren van de uitvinders heeft een lange traditie bij de meet- en automatiseringstechnologie specialist: Werknemers die een patent hebben ingediend worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Innovators meeting. "Zo laten we onze uitvinders zien dat wij hun werk waarderen," zegt Michael Ziesemer. Bijgewoond door meer dan 300 mensen, vond het 2016 evenement plaats op 11 maart in het expositiecentrum in Mulhouse (F). Zoals elk jaar, ontvingen met name patenten die in economisch opzicht van belang zijn prijzen tijdens deze feestelijke gelegenheid.

Endress+Hauser eert de uitvinders op de Innovators Meeting 2016 in Mulhouse, Frankrijk. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser eert de uitvinders op de Innovators Meeting 2016 in Mulhouse, Frankrijk.

Contact