Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Heartbeat Technology™ – Betrouwbare en flexibele proof testen

Het slimme alternatief in functionele veiligheid

Voor veilige toepassingen moeten flowmeters voldoen aan de hoogste eisen op het gebied van betrouwbaarheid. Met Heartbeat Technology™, biedt de nieuwe Proline generatie een ongekende mate van diagnostische dekking van de meetbuis tot aan de uitstroom. Dit zorgt voor een extreem laag restrisico van een passieve protective function failure. Herleidbare fabriekskalibratie en interne redundante referenties als aanvulling op ons safety-by-design principe met minimale uitval volgens IEC 61508.

Voordelen

  • Proline flowmeters: maximale veiligheid en betrouwbaarheid

  • Maximale flexibiliteit in de planning van proof testen, dat wil zeggen de optimalisering van proof testen of verlengde kalibratie-intervallen minimaliseren de inspanning voor het testen

  • Compliance testen gebaseerd op traceerbare referenties

  • Gedocumenteerde validatie van de functionaliteit van het apparaat: Verificatieresultaten op aanvraag voor duidelijkheid over de testresultaten

  • Verhoogde beschikbaarheid van het systeem, zoals door het testen zonder het bereiken van trippunt

  • Minimale inspanning voor het betrokken personeel: Aanwezigheid in het veld is niet nooszakelijk - maximale veiligheid als gevolg van geautomatiseerde en eenvoudige testprocedures

  • Test dekking van ten minste 95%: Minimaal aantal gevaarlijke onopgemerkte fouten (dangerous undetected errors) λDU

Heartbeat Technology™ zorgt voor maximale flexibiliteit in de proof-test planning. De eenvoud en beknoptheid van de testprocedures minimaliseren de risico's van bedieningsfouten. Daardoor wordt het uitvoerende personeel beschermd tegen risico's en minimaal onderworpen aan blootstelling.

Maximale veiligheid en betrouwbaarheid

In chemische en petrochemische bedrijven, heeft veiligheid de hoogste prioriteit. Daarom moeten flowmeters zorgen voor maximale betrouwbaarheid. Hoewel duur, is prrof testing de veelgebruikte methode het valideren van functionele betrouwbaarheid. Heartbeat Technology™ vormt de basis voorhet minimaliseren van de inspanning en blootstelling van personeel dat betrokken is bij dergelijke routinematige activiteiten.

Betrouwbaarheid met minimale risico's op storing

Proline flowmeters hebben hun robuustheid en betrouwbaarheid bewezen in talloze uitdagende toepassingen. In het bijzonder zijn we in staat geweest het percentage gevaarlijke onopgemerkte fouten volgens IEC 61508, significant te verlagen.

  • Uitgebreide diagnostische- en testfuncties onveranderlijk in het apparaat geïntegreerd

  • Elektronische modules onderworpen aan 100% traceerbare testen in de fabriek

  • Kalibratie van alle Proline flowmeters op geaccrediteerde systemen

Flexibel onderhoud met Heartbeat Technology™

IEC 61508 en Safety Integrity Levels ©Endress+Hauser

De internationaal erkende IEC 61508 norm verwijst naar de Probability of Failure on Demand (PFD) als basis voor het onderhoud van het apparaat. Dankzijhet beperken van PFD progressie in de tijd, Kunnen Proline gebruikers hun Proof testen inplannen op basis van hun operationele behoeften. Op deze manier, draagt Heartbeat Technology™ aanzienlijk bij aan
gestroomlijnde processen en kostenbesparingen
.

Onderhoud volgens de regels en het elektronisch validatiemanagement

Heartbeat technology ©Endress+Hauser

Heartbeat Technology™ zorgt voor een continue zelfcontrole zonder onderbreking van het proces en een diagnose-signaal volgens NE107. Dankzij de hoogste graad van diagnostische mogelijkheden, is proof testing beperkt tot een compliance en visuele inspectie om systematische, procesmatige invloeden te detecteren. De resultaten van de test kunnen worden uitgelezen op locatie of op afstand met behulp van een asset management tool en doorgestuurd naar elektronisch validatie management. Datasets worden opgeslagen op het SD flashgeheugen van het apparaat.

Chemische plant © Diamond