Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Industrie 4.0: Een slimme nieuwe aanpak uit het veld #empowerthefield

Op de SPS smart production solutions beurs in Neurenberg presenteert Endress+Hauser toonaangevende oplossingen voor de industrie 4.0

Hoewel de digitalisering op veldniveau begint, wordt 97 procent van de gegevens uit het veld niet gebruikt. De basis voor de succesvolle digitalisering van systemen en processen is de instrumentatie en de data die deze genereert. Bezoekers van de Endress+Hauser stand leren aan de hand van live demonstraties hoe ze intelligente meetinstrumenten en het Netilion IIoT cloud platform kunnen gebruiken om het potentieel van hun veldgegevens te ontsluiten, waardoor hun systemen efficiënter en kostenefficiënter te bedienen en te beheren zijn.

De nieuwe Liquiphant. Meer veiligheid. Meer Industrie 4.0.

Endress+Hauser's populaire niveauschakelaar, die zijn waarde heeft bewezen in miljoenen installaties over de hele wereld, is nu Industry 4.0-ready. De nieuwe generatie, met Endress+Hauser Heartbeat technology, is in staat om te communiceren met smartphones en tablets via Bluetooth. De nieuweLiquiphant is van de basis af ontwikkeld in overeenstemming met IEC 61508 en is ook geschikt voor gebruik in SIL2- en SIL3-toepassingen.

De Liquiphant FTL51B geeft het potentiëel van veldgegevens van de niveaumetingen vrij, zodat de informatie kan worden geanalyseerd in de Netilion IIoT cloud. Operators van installaties verwerven waardevolle informatie die kan worden gebruikt voor procesoptimalisatie, zoals voorspellend onderhoud, en die de beschikbaarheid van hun systemen kan verhogen. Met de nieuwe Liquiphant, kunnen gebruikers aan de slag op de weg naar digitalisering. Samen met Endress+Hauser kunnen ze op elk gewenst moment Industry 4.0-klaar zijn.

Prosonic Flow G300/500 ultrasone flowmeter

Met zijn condensatiebestendige sensorontwerp levert de Prosonic G300/500 zeer nauwkeurige metingen, zelfs met vochtige of natte gassen. De installatie-inspanning is minimaal dankzij de geïntegreerde druk- en temperatuurmeting. Het instrument meet en geeft ook rechtstreeks de massastroom en het standaardvolume door middel van zijn mogelijkheid om meerdere parameters te meten.

De geïntegreerde gasanalysefunctie maakt bovendien de berekening van waarden zoals warmte, energiestroom, molaire massa, dichtheid en viscositeit mogelijk. De Prosonic Flow G300/500 is SIL-gecertificeerd en biedt, in combinatie met de Heartbeat-technologie, traceerbare instrumentverificatie zonder het proces te onderbreken.

We meten. We automatiseren. Automatiseringsoplossingen.

Voor operators van installaties of fabrikanten van installaties heeft Endress+Hauser de perfecte combinatie van betrouwbare producten en expertise voor op maat gemaakte automatiseringsoplossingen gedurende de gehele levenscyclus van het systeem. Van advies, behoeftenanalyse en inbedrijfstelling tot training van medewerkers, Endress+Hauser biedt alles uit één hand, inclusief oplossingen voor gebieden als analyse, terminalexploitatie, mechanische instrumentatie of het Industrial Internet of Things.

Succesfactor service - planning, bouw en exploitatie

Endress+Hauser biedt een breed spectrum van diensten aan die de exploitanten van de installaties in staat stellen om het volledige potentieel van hun systemen te benutten. Met meer dan 60 jaar ervaring beschikt Endress+Hauser niet alleen over uitgebreide expertise op veldniveau, maar biedt het complete spectrum aan procesautomatiseringsdiensten.

Van systeemplanning en -engineering, inkoop, installatie en inbedrijfstelling tot en met onderhoud en kalibratie, biedt het bedrijf diensten op maat voor de gehele levenscyclus van de systemen van de klant.

Andere kenmerken van het product

Met de iTHERM ModuLine TM131 biedt Endress+Hauser een thermometer met een snel reagerende thermowell en Bluetooth-bediening voor veeleisende toepassingen in de chemische industrie. En met DUAL-SEAL biedt deze thermometer een betrouwbare afdichting van de proceszijde bij een breuk in de thermowell. De glasloze, digitale CPS77Dn pH-sensor is een Memosens ISFET-elektrode voor hygiënische toepassingen in de voedings- en life sciences industrie.

De bacteriebestendige referentie met een bacteriebestendige gel garandeert stabiele metingen. De autoclaveerbare sensor kan worden gesteriliseerd met hete stoom en is voorzien van een onbreekbare PEEK-schacht om de hoogste mate van productveiligheid te garanderen. De FWR30 is de eerste Endress+Hauser cloud-only sensor voor continue, op radar gebaseerde niveaumetingen. Het instrument, dat via een draadloze dataverbinding is aangesloten, is een onderdeel van het Netilion IIoT ecosysteem.

De elektromagnetische Promag W 300 debietmeter, de specialist voor veeleisende water- en afvalwatertoepassingen, is ontwikkeld voor betrouwbaar gebruik in Ex-gebieden en extreme omgevingen. De Gammapilot FMG50 is ontworpen voor vulniveau- en dichtheidsmetingen. Met radiometrische metingen is de compacte radiometrische transmitter geschikt voor niveaudetectie, continue niveaumetingen en interfacemetingen.

Industrie 4.0: Een slimme nieuwe aanpak uit het veld #empowerthefield ©Endress+Hauser

Endress+Hauser presenteert toonaangevende Industry 4.0 oplossingen tijdens de 2019 SPS smart production solutions beurs.

Contact

Downloads