Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

In beweging voor een goed doel

Endress+Hauser Water Challenge wil mensen over de hele wereld een betere toegang geven tot schoon water

Samen actief zijn voor een goed doel: dat is het idee achter de Endress+Hauser Water Challenge. Bij lokale evenementen doneren de medewerkers een vast bedrag voor elke afgelegde kilometer en verdubbelt het bedrijf het opgehaalde bedrag. Het geld zal worden gebruikt voor waterprojecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Na de aftrap in Reinach, Zwitserland, wordt het initiatief nu wereldwijd overgenomen door verschillende vestigingen van de Groep.

"Voor veel mensen is schoon drinkwater een waardevol en schaars goed", legt Matthias Altendorf, CEO van de Endress+Hauser Group, uit. Al tientallen jaren ondersteunt het bedrijf met zijn producten, oplossingen en diensten een veilige, efficiënte en milieuvriendelijke watervoorziening en -behandeling. "Nu brengen we dit commitment over naar de non-profit sector," zei de CEO. Het doel is om meer mensen toegang te geven tot schoon water.

De Endress+Hauser Water Challenge staat open voor alle medewerkers van het bedrijf die graag bewegen en tegelijkertijd iets goeds willen doen voor andere mensen. "De gedeelde ervaring is belangrijker dan een snelle tijd", benadrukt Matthias Altendorf. De routes moeten altijd dicht bij het water liggen. De activiteiten kunnen variëren - van wandelen en langlaufen tot zwemmen, alles is mogelijk. Het ingezamelde geld zal altijd worden gebruikt voor een bepaald drinkwaterproject.

Start in Reinach met 250 deelnemers

Bij de aftrap van de Endress+Hauser Water Challenge op 10 oktober 2019 in Reinach, Zwitserland, liepen 250 medewerkers in totaal zo'n 2300 kilometer. Kleinere runs vonden op dezelfde dag plaats tijdens bedrijfsevenementen in Wenen en Freiburg, Duitsland. Uiteindelijk werd er ongeveer 10.000 Zwitserse frank ingezameld bij de eerste liefdadigheidsrun. Er staan nog meer acties op internationale locaties op stapel.

Met het geld van de Reinach-run wordt in het dorp Dak Lak in de Vietnamese provincie Kon Tum een put geboord, die ook in perioden van droogte de watervoorziening waarborgt. Er zijn ook systemen en installaties gepland om het water te behandelen en op te slaan. De medewerkers van Endress+Hauser in Vietnam zorgen ervoor dat de donatie volledig ten goede komt aan het drinkwaterproject.

Volg #endresswaterchallenge

Start van de Endress+hauser Water Challenge in Reinach ©Endress+Hauser

Start van de Endress+Hauser Water Challenge in Reinach, Zwitserland: ongeveer 250 medewerkers namen deel aan de liefdadigheidsrun voor een drinkwaterproject.

Op weg voor een goed doel: de deelnemers aan de eerste Endress+Hauser Water Challenge ©Endress+Hauser

Op weg voor een goed doel: de deelnemers aan de eerste Endress+Hauser Water Challenge haalden 10.000 Zwitserse frank op. Dit zal worden gebruikt om een put te boren in Vietnam.

Water is leven: de route van de eerste Endress+Hauser Water Challenge in Reinach Zwitserland ©Endress+Hauser

Water is leven: de route van de eerste Endress+Hauser Water Challenge in Reinach, Zwitserland, nam de 250 deelnemers mee langs de rivier de Birs.

Contact