Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Beveiliging op het hoogste niveau

Certificeringsnorm voor informatiebeveiliging: Endress+Hauser krijgt ISO 27001-certificering

Endress+Hauser heeft de volgende stap gezet richting de hoogste standaard op het gebied van de digitale beveiliging van producten en diensten. Na het verkrijgen van de StarAudit-certificering heeft Endress+Hauser Digital Solutions de internationaal erkende ISO 27001-certificering ontvangen voor zijn uitgebreide beheersysteem voor informatiebeveiliging. Daarnaast is bevestigd dat het IIoT-ecosysteem Netilion voldoet aan de eisen van ISO 27017, een norm die speciaal is ontworpen voor de informatiebeveiliging van cloudapplicaties.

Het belang van digitale oplossingen voor klanten neemt snel toe. Om deze reden streefde Endress+Hauser naar een certificering volgens de hoogste industriestandaard. "Als het competentiecentrum voor digitale oplossingen bij Endress+Hauser zijn we er trots op dat we de ISO 27001-certificering hebben ontvangen", zegt Dr. Rolf Birkhofer, managing director van Endress+Hauser Digital Solutions.

Deze internationale norm biedt een gestructureerde aanpak voor de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie die in organisaties en bedrijven wordt gegenereerd en verwerkt. Met de norm als basis heeft Endress+Hauser een informatiebeveiligingsbeheersysteem opgezet en processen geïmplementeerd die de bescherming van alle soorten informatie, gegevens en systemen waarborgen en voortdurend optimaliseren.

Van groot belang

Om de ISO 27001-certificering te behalen, moesten middelen worden vrijgemaakt en investeringen worden gedaan. "Dit was een inspanning die we graag wilden leveren, want uiteindelijk verlagen we onze risico's en optimaliseren we onze bedrijfsprocessen. Maar wat nog belangrijker is, is dat we vertrouwen opbouwen bij onze klanten. Met deze maatregelen zijn we in staat bedreigingen op betrouwbare wijze te detecteren en de gegevens van onze klanten actief te beschermen", aldus Birkhofer.

Drie jaar geleden ontving Endress+Hauser als een van de eerste industriële bedrijven de StarAudit-certificering, waarmee werd bevestigd dat de webdiensten van het bedrijf voldoen aan speciaal gedefinieerde normen. Bij de internationaal erkende ISO-certificering vindt er een holistische toetsing plaats van alle gerelateerde activiteiten bij Endress+Hauser Digital Solutions, niet alleen van individuele toepassingen.

Ook de cloudoplossing Netilion heeft nu een nieuwe mijlpaal bereikt met de ISO 27017-certificering, waarmee wordt bevestigd dat het IIoT-ecosysteem van Endress+Hauser nog steeds voldoet aan alle eisen voor clouddiensten.

Ecosysteem Netilion van Endress+Hauser. ©Endress+Hauser

Endress+Hauser ontvangt ISO 27001-certificering voor informatiebeveiliging.

Dr. Rolf Birkhofer, managing director van Endress+Hauser Digital Solutions ©Endress+Hauser

Dr. Rolf Birkhofer, managing director van Endress+Hauser Digital Solutions.

Contact