Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Heartbeat Technology in analyse-apparaten voor vloeistoffen

Heartbeat Technology in analyse-apparaten voor vloeistoffen nu beschikbaar is voor ALLE Memosens-sensoren!

Wat is Heartbeat-technologie?
Met de Heartbeat-technologie biedt Endress+Hauser een state-of-the-art diagnose- en verificatieconcept voor een breed scala aan veldapparatuur.
Heartbeat-technologie omvat:
• Diagnose: permanente diagnose van processen en apparaten
• Verificatie: gedocumenteerde verificatie van het apparaat tijdens de werking
• Monitoring: extra waarden en informatie over het meetpunt en proces die via de veldbus naar het PLC / SCADA-systeem worden verzonden en waarmee de klant trends kan identificeren, bijvoorbeeld voor optimalisatie van onderhoud.

Wat is Heartbeat Technology in Liquid Analysis? :

©Endress+Hauser

In vloeibare analyse is de Memosens-technologie de basis van Heartbeat omdat we met Memosens al veel gegevens van digitale sensoren en procesinformatie produceren. Memosens-sensoren en Liquiline-producten omvatten vele functies die voor Heartbeat-technologie worden gebruikt, zoals het bewaken van de elektrodeverbinding, het bedienen van opnames in de Memosens-kop of het weergeven van de onbewerkte sensorwaarden op het Liquiline-display.

Via digitale communicatie (HART, Profibus (ProfiNet), EtherNet/IP en Modbus, ), is deze gedetailleerde informatie beschikbaar via het PLC / Scada-systeem om op afstand acties voor het optimaliseren van het onderhoud af te leiden.

Voordelen voor klanten van analyse-apparaten met Heartbeat-verificatie?

©Endress+Hauser

• Vermijdt time-outs van de meting;

• Minimaliseert documentatie-inspanningen om te voldoen aan wettelijke vereisten;

• Helpt medewerkers de resultaten duidelijk te begrijpen en verkeerde interpretatie te voorkomen.

Ons aanbod biedt continu diagnostische waarden voor de meetkring en het proces die het onderhoud van het apparaat voorspellend en conditie-georiënteerd maken. Dit concept kenmerkt zich door een slim verificatieconcept dat documentatie-inspanningen vermindert en voldoet aan alle wettelijke vereisten.

Memosens / Liquiline-apparaten met Heartbeat-technologie bieden, naast de gemeten waarde, aanvullende gegevens over het meetpunt en proces voor het identificeren van trends, bijvoorbeeld:

• Ontwikkelen van een conditiegericht concept voor predictief onderhoud;

• Optimaliseren van het proces in termen van prestaties en productkwaliteit of veiligheid.

©Endress+Hauser

Bovendien vereenvoudigen apparaten met Heartbeat-technologie de verificatie. Ze kunnen tijdens het gebruik worden gecontroleerd, waardoor een hogere beschikbaarheid van de meting wordt geboden en automatisch gegenereerde rapporten de documentatiegraad tot een minimum beperken.