Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Nieuwe generatie onbreekbare Memosens pH-sensoren

Glasvrij én met ISFET technologie, voor minder risico en hogere betrouwbaarheid in hygiënische & chemie toepassingen

Met de nieuwe generatie Memosens ISFET-sensoren zet Endress+Hauser nieuwe maatstaven in glasvrije pH-metingen. Deze onbreekbare sensoren - met meetstaaf in PEEK materiaal - bieden de hoogste productveiligheid, meetnauwkeurigheid en veel verbeterde CIP stabiliteit. Voor toepassingen in de voeding- & drankproductie, in farma, maar ook in de chemie.

Voordelen

  • Glasvrij en onbreekbaar, dus geen risico op sensorglasbreuk en dus ook geen risico op productie-verontreiniging. Meetstaaf uit PEEK materiaal resulteert in langere levensduur en verhoogde stabiliteit, incl. in CIP toepassingen

  • Verkrijgbaar in 3 versies naargelang het referentiesysteem : CPS 47D , CPS77D of CPS97D

  • Hygiënisch ontwerp, internationaal goedgekeurd en gecertificeerd

  • Snelle responstijd, zelfs bij lage temperaturen

  • Memosens = digitaal, eenvoudig uitwisselen en onderhouden, hoge procesbetrouwbaarheid

©Endress+Hauser

ISFET pH-sensoren worden overal gebruikt waar het gebruik van pH-sensoren van glas niet wenselijk is vanwege de moeilijke procesomstandigheden of het risico van glasbreuk. Vooral in toepassingen in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie of de life science industrie wordt het gebruik van glassensoren vermeden. Het risico is te groot dat in geval van glasbreuk hele productiebatches verontreinigd worden. De onbreekbare PEEK ISFET-sensoren zijn verkrijgbaar met drie verschillende referentiesystemen. Dus er is voor elke situatie de juiste glasvrije sensor.

Gecertificeerd hygiënisch ontwerp

©Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle

De Memosens CPS47D en CPS77D ISFET-sensoren zijn ideaal uitgerust voor de hoge eisen in hygiënische toepassingen. Hun nieuwe ontwerp met vergroot chipoppervlak maakt ze nog eenvoudiger schoon te maken dan hun voorgangers. Ze leveren stabiele en reproduceerbare metingen op, zelfs na sterilisatie en autoclaven tot 135 ° C. Ze hebben een verbeterde CIP-stabiliteit ten opzichte van conventionele sensoren, méér dan 25 CIP cycli. Ze hebben alle huidige hygiënische goedkeuringen voor de voedings- en life sciences-industrie zoals USP, EHEDG en 3A en zijn TSE/BSE-vrij.

Snelle responstijd, zelfs bij lage temperaturen

©Endress+Hauser

Chemische processen bij lage temperaturen en hoge niveaus van organische oplosmiddelen of vaste stoffen stellen speciale eisen aan de pH-meting. Memosens CPS97D sensoren hebben een snelle responstijd, zelfs bij lage temperaturen, zijn chemisch stabiel dankzij hun PEEK meetstaaf en verstoppen niet, zelfs bij hoge vaste stofconcentraties, niettegenstaande het open diafragma. De gel die in de referentie wordt gebruikt, heeft een hoge chemische weerstand en dat resulteert dus in stabiele metingen over de langere termijn.

Digitaal, snel uitwisselen en onderhouden, hoge betrouwbaarheid

©Endress+Hauser

Kenmerkend voor alle sensoren in de Memosens familie is, dat ze zélf kalibratie-, instel- & procesgegevens opslaan. Ze kunnen makkelijk uitgewisseld worden op de fabrieksvloer en vervolgens gekalibreerd en geregenereerd worden in het labo of workshop onder optimale omstandigheden met behulp van het Memobase Plus software systeem. Dit verlengt niet alleen de levensduur van de sensoren, maar vereenvoudigt ook de inbedrijfstelling en het onderhoud aanzienlijk. Het reduceert de processtilstand tot een minimum. De opgeslagen gegevens maken voorspellend onderhoud en procesoptimalisatie mogelijk.

De onbreekbare ISFET-sensoren bieden de hoogste productveiligheid, meetnauwkeurigheid en veel verbeterde CIP-stabiliteit ©Endress+Hauser

Memosens CPS47D, CPS77D, CPS97D : 3 versies, telkens met ander referentie-systeem, naargelang de toepassing