iTHERM® QuickSens en iTHERM® StrongSens
Nieuwe temperatuursensortechnologie - met bewezen langetermijnstabiliteit
Door een uniek en volledig geautomatiseerd productieconcept is Endress+Hauser erin geslaagd om een herleidbare en constante hoge kwaliteit van de Pt100 meetinzetten te bereiken conform de norm IEC 60751 - het hart van een temperatuursensor.
De regelmatige vraag naar de langetermijnstabiliteit leidde bij het testlaboratorium tot een test over meerdere maanden van de meetinzetten met iTHERM QuickSens en iTHERM StrongSens Pt100-sensoren. De testresultaten waren uitstekend, alle drie de geteste typen sensoren behielden hun tolerantieklasse AA (≤ ± 0,1 K bij 0 ° C) over de gehele testperiode.
Voordelen
Hoge reproduceerbaarheid
Uitstekende lange termijn stabiliteit, getest en gedocumenteerd
Een naadloze traceerbaarheid van de gebruikte componenten
Uniek en volledig geautomatiseerd productieconcept

Door het unieke en volledig geautomatiseerde productie concept is Endress+Hauser er in geslaagd om een herleidbare en een constante hoge kwaliteit van de Pt100 meetinzetten te bereiken conform de norm IEC 60751 - het hart van een temperatuursensor.
Dit tot nu toe ongeëvenaarde kwaliteitsniveau inzake betrouwbaarheid, robuustheid en meettechnische eigenschappen (snel, nauwkeurig, stabiliteit op lange termijn) betekent maximale betrouwbaarheid van het proces en de juiste kwaliteit van het eindproduct.
2 jaar stabiliteit op lange termijn, met behoud van tolerantieklasse AA
Door het unieke ontwerp van de nieuwe dunne-film sensor en 's werelds eerste automatische productie, kan van de van iTHERM® QuickSens en iTHERM® StrongSens meetinzetten een aanzienlijke verbetering van de stabiliteit op lange termijn worden verwacht. Deze is daadwerkelijk aangetoond in laboratoriumexperimenten. Daarvoor werden de meest voorkomende procescondities in de voedingsmiddelen en farmaceutische industrie gesimuleerd
iTHERM® QuickSens klasse AA (⌀3 en 6mm)
iTHERM® StrongSens klasse AA (⌀6 mm)

iTHERM® QuickSens – iedere seconde telt
Met de iTHERM QuickSens-technologie kunnen snelle responstijden van t90 = 0,75s bereikt worden. Dit maakt een zeer precieze processturing mogelijk voor het bereiken van de optimale temperatuur die nodig is in voedingsmiddelen en farmaceutische productie.
Een ander voordeel van deze technologie: de minimale insteeklengte kan worden verlaagd met 70%. Met de iTHERM® Quicksens is slechts 20 tot 30mm insteeklengte nodig.
Deze innovatie leidt in de warmtewisselaar van het UHT proces direct tot een aanzienlijke kwaliteitsverbetering en kostenbesparing. Dit door optimalisatie van de regelkring.
iTHERM® StrongSens - hier ligt de kracht
In installaties die blootgesteld zijn aan sterke mechanische trillingen, bijvoorbeeld door de nabijheid van pompen of compressoren, kan men de iTHERM® StrongSens toepassen zonder afbreuk te doen aan het hygiënisch ontwerp. Zelfs schokken en trillingen (63g getest) van> 60 g zijn niet schadelijk zijn voor deze temperatuursensor.
De "krachtpatser" StrongSens® kan worden toegepast in het meetgebied van -50° C tot 500° C.