Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Prosonic Flow G 300/500 herdefinieert gasmetingen

De ultrasone gas debietmeter voor veeleisende toepassingen in de olie & gas sector en chemische industrie

Er worden nog steeds enorme gasvoorraden ontdekt. Verwacht wordt dat de vraag naar aardgas als brandstof en energiebron zal blijven stijgen. Of het om aardgas, procesgas of gasmengsels gaat, in offshore of aan land – de nieuwe Prosonic Flow G van Endress+Hauser is de ideale debietmeter voor veeleisende applicaties. Deze debietmeter combineert beproefde ultrasoon meettechnologie met jarenlange ervaring in de olie & gas sector en de chemische industrie.

Voordelen

  • Ideaal voor ruw en verwerkt aardgas, steenkoolgas, schaliegas, procesgas, gasmengsels, natte biogassen en
    gassen van vergisting

  • Robuust industrieel design voor procestemperaturen tot 150 °C en drukken tot tot 100 bar

  • Krachtige, permanente procescontrole als gevolg van temperatuurgecompenseerde meetwaarden in real-time

  • Geavanceerde gasanalysefuncties voor de berekening van bijkomende procesvariabelen en voor de invoer van klantspecifieke gassen en gasmengsels (tot 8 componenten)

  • Sensorontwerp ongevoelig voor condensaat, voor het meten van vocht en natte gassen

  • Hoge meetnauwkeurigheid (±0.5%) en turndown (>133:1)

De Prosonic Flow G meet zowel droge als natte gassen met een hoge betrouwbaarheid. Samen met de uitgebreide functionaliteit van de Proline 300/500 transmitters biedt dit nieuwe mogelijkheden voor procescontrole en monitoring. De Prosonic Flow G verzekert precieze meetwaarden met onnavolgbare herhaalnauwkeurigheid, zelf in fluctuerende processen en omgevingsfactoren. Het robuuste industrieel design maakt het mogelijk om het instrument lange tijd te gebruiken zonder onderhoud, wat tijd en kosten bespaart voor de gebruiker.

Optimale procesmonitoring dankzij geavanceerde gasanalyse

De Prosonic Flow G 300/500 kan geleverd worden met geavanceerde gasanalysefuncties, met name voor speciale toepassingen of voor bijkomende eisen inzake procescontrole. Afhankelijk van het geselecteerde gastype (puur gas, gasmengsel, aardgas, enz.) maakt deze functie de berekening mogelijk van bijkomende parameters en procesvariabelen. Voorbeelden zijn volumetrisch debiet, gecorrigeerd volumetrisch debiet, massadebiet, energiedebiet, calorische waarde, Wobble index, molaire massa, methaangehalte, densiteit en viscositeit.

©Endress+Hauser

Robuust en geoptimaliseerd voor de industrie

De Prosonic Flow G biedt een hoge graad van robuustheid. Alle natte delen zijn gemaakt van roestvrij staal en titanium Grade 2 en voldoen aan NACE MR0175/MR0103. Aangezien de volledige behuizing van de sensor eveneens uit roestvrij staal bestaat is de Prosonic Flow G met name geschikt voor ruwe omgevingen. De Prosonic Flow G werd ontwikkeld volgens IEC 61508 (SIL) en is geschikt voor gebruik in safety toepassingen.

©Endress+Hauser

Heartbeat Technology – voor maximale operationele veiligheid

Heartbeat Technology is een bijkomend aandachtspunt. Deze testfunctie is geïntegreerd in alle Proline meettoestellen en maakt een permanente zelfdiagnose mogelijk met de hoogste afdekking (>95%), alsook een TÜV-gecertificeerde, metrologisch traceerbare verificatie zonder procesonderbreking. Dit alles verlaagt de complexiteit en risico’s in een plant en verhoogt de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid.

Heartbeat Technology ©Endress+Hauser

Transmitters voor naadloze systeemintegratie

Verschillende transmitters zijn beschikbaar voor de Prosonic Flow G: Proline 300 (compacte versie) of Proline 500 (remote versie) met tot vier inputs en outputs. Ze maken de simultane meting mogelijk van stroomsnelheid, geluidssnelheid, druk en temperatuur. Toegang tot alle meetwaarden en diagnostische gegevens wordt verzekerd via HART of Modbus RS485, of via WLAN of de vrij combineerbare inputs en outputs.

Afbeelding van de Proline Prosonic Flow G-familie ©Endress+Hauser

De Proline Prosonic Flow G-familie in één oogopslag

Bekijk dit eens! Scan de code, download de 3D QR-app en verken Prosonic Flow G zelf.

3D QR-code voor Prosonic Flow G ©Endress+Hauser

3D QR-code voor Prosonic Flow G-animatie

Het ultrasone meetprincipe

Downloads