Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Solitrend sensoren optimaliseren uw productieprocessen

Alle materialen bevatten een zeker hoeveelheid water. Het vochtgehalte bepaalt niet alleen de productkwaliteit maar ook de houdbaarheid van uw voedingsmiddelen. Daarnaast bepaalt het vanwege het gewicht, ook de prijs. Met een inline vochtigheidsmeting verhoogt de efficiëntie en betrouwbaarheid van uw procesinstallatie.

Voordelen

  • Directe inline meting, ook op moeilijk bereikbare plaatsen

  • Continue temperatuur -en vochtigheidsmeting

  • Minder productverlies

  • Verhoogde houdbaarheid

  • Verbeterd energieverbruik (materiaal wordt niet te ver gedroogd)

©Endress+Hauser

De Solitrend werkt volgens het TDR-principe (time-domain reflectrometry) en zendt een geleide radargolf uit die zich met de lichtsnelheid voortplant. Materiaal dat zich op het pad van deze radargolf bevindt zal gemeten worden. De tijd die de radarpuls nodig heeft om terug te keren is afhankelijk van de diëlektrische constante die een weergave is van het vochtgehalte van het materiaal.

©Endress+Hauser

Doordat de sensor een exact afgebakend meetveld bezit, heeft een variërende korrelgrootte geen invloed op de meting. Door dwars op het sensoroppervlak te meten, heeft de mechanische toestand van de sensor geen effect op de meting, m.a.w. de onvermijdelijke slijtage van een sensor verstoort de meting niet. Het exact afgebakend meetveld zorgt ook voor een nauwkeurige meting indien het niet volledig door materiaal bedekt is of indien dit fluctueert.

©Endress+Hauser

Dankzij het uitgebreide sensor portfolio van Endress+Hauser voor vochtigheidsmetingen bestaat er voor elke applicatie een ideale sensor, ongeacht het meetbereik, de elektrische geleidbaarheid, de proces condities en de wijze van installeren.

Wilt u meer informatie over Solitrend sensoren krijgen ?

Vul het onderstaande formulier in en een van onze medewerkers zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren.

Installation example for a continuous dryer ©Endress+Hauser