Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

GMP farmaceutische vervaardiging, compliant en productief

Kies voor kwaliteit, naleving en productiviteit met de allernieuwste sensortechnologie

GMP farmaceutische vervaardiging, GMP-richtlijnen, farmaceutische productie, FDA

GMP farmaceutische vervaardigingsovergang van procesontwikkeling op kleine schaal kan een uitdaging zijn. Hoog niveau van automatisering en regeling, nieuwe instrumenten en technologieën zorgen voor extra complexiteit. GMP-naleving, industrienormen en -richtlijnen horen er allemaal bij om te waarborgen dat aan de kwaliteitseisen wordt voldaan. Ons farmaceutische productieportfolio maakt realtime-bewaking en controle van kwaliteit en procesparameters mogelijk bij het bereiken van de productiviteitsdoelen.

Belangrijke feiten

100%

matching instruments

to user requirements - perfectly engineered, right first time

Gecontroleerde fermentatie ©Endress+Hauser
Inzichten

Gecontroleerde fermentatie

Met levende cellen is fermentatie een zeer complex, gevoelig en kostbaar bioproces. Aseptische omstandigheden moeten absoluut zijn gewaarborgd gedurende het biofarmaceutisch productieproces. Consistente metingen zijn van cruciaal belang bij het voldoen aan deze eisen.

Onze ervaring in de praktijk

Onze instrumenten zijn ontworpen voor langdurige stabiliteit en nauwkeurigheid, waarmee volledige controle van bioreactor-omstandigheden mogelijk is:

Efficiënte chromatografie ©Endress+Hauser
Inzichten

Efficiënte chromatografie

Nauwkeurige meting van geleidbaarheid en pH-parameters is essentieel bij het profiteren van chromatografie. Bovendien kan het detecteren van de doeleiwitten die moeten worden afgescheiden van het complexe mengsel van de fermentatie-cultuurvloeistof een complexe uitdaging zijn.

Onze ervaring in de praktijk

Onze bewakingsoplossingen zorgen voor essentiële chromatografieomstandigheden, die in stand moeten blijven als ondersteuning voor het scheidingsproces. We leveren ook UV-procesfotometersensoren voor de detectie van doeleiwitten:

Stabiele pH-metingen ©Endress+Hauser
Inzichten

Stabiele pH-metingen

In een bioreactor is pH een kritische controleparameter. Elke cellijn heeft een optimaal pH-bereik voor efficiënte celgroei en eiwitexpressie. Zowel in het laboratorium als in een grootschalige productie zijn consistente en betrouwbare gegevens vereist.

Onze ervaring in de praktijk

Het Endress+Hauser-portfolio waarborgt stabiele inline-pH-metingen tijdens fermentatie voor maximale betrouwbaarheid voor alle schalen - in het laboratorium is een innovatieve kalibratiefilosofie mogelijk:

  • Profiteer van de allernieuwste Memosens-sensortechnologie
  • Gebruik dezelfde digitale technologieën in sensoren en instrumenten zowel in het laboratorium als in een grootschalige productie

Voordelen

Stroomlijn uw projecten voor het biofarmaceutische productieproces samen met onze medewerkers zoals Klaus Köhler. Zij leveren een compleet aanbod van instrumenten en grondige industrële expertise om de beste oplossing voor uw behoeften te vinden.

Belangrijke feiten

80%

minder instrumenttypediversiteit

Belangrijke feiten

2 maanden

snellere marktintroductie

Belangrijke feiten

0

wijzigingen in de instrumenten dankzij meteen de juiste specificatie

"I am really happy to work for the biopharmaceutical industry at Endress+Hauser and to bring real value to your projects."

Klaus Köhler, Global Industry Manager, Endress+Hauser (Deutschland) AG+Co. KG
Essentieel

Hoe kunnen we helpen

Endress+Hauser biedt een compleet portfolio van schaalbare oplossingen voor uitstekende farmaceutische producties. Met onze instrumenten en sensorinstrumenten is nauwkeurige bewaking van kritische procesomstandigheden, beschermende naleving en waarborging van batchreleases mogelijk.

  • meting en regeling van bioreactor en schuimniveau
  • Eiwitscheiding in chromatografieskids
  • Analytische meting in laboratorium en in productie
  • Procesinstrumenten voor eenvoudige kalibratie
  • Volledige instrumentatie ontworpen volgens de ASME BPE-norm

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen