Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Productieservices voor de farmaceutische industrie

Een betrouwbare, deskundige servicepartner kan productiecontinuïteit en efficiënt onderhoud waarborgen

Services voor continuïteit in de farmaceutische productie

Met farmaceutische productieservices moeten operators de balans tussen optimaal onderhoud en maximale productiviteit kunnen bepalen. Onvoorziene onderbrekingen als gevolg van onvoldoende onderhoud zorgen niet alleen voor kostbare downtime, ze kunnen ook zorgen voor geneesmiddelentekorten, die van grote invloed zijn op de volksgezondheid. Omgekeerd kan onnodig onderhoud voor extra kosten zorgen. Onze farmaceutische productieservices maken risicogebaseerde onderhoudsstrategieën mogelijk voor gerichte kalibratie en maximale beschikbaarheid.

Belangrijke feiten

90%

reduction of non-conformities per year

thanks to optimized management of calibration (in a life sciences plant in France)

Installed Base Analysis
Inzichten

Installed base analysis

Instrumenten zijn kritisch voor een betrouwbare werking van de installatie en toch zijn ze vaak niet opgenomen in onderhoudsschema's voor de installatie. Leeftijd en veroudering kunnen leiden tot lagere prestaties en beschikbaarheid van de installatie; als de productiecomplexiteit toeneemt wordt de balans in onderhoudsinspanningen een doorlopende uitdaging voor de operators.

Onze ervaring in de praktijk

Onze Installed Base Analysis vormt het fundament van uw onderhoudsroutine, waarbij kritische assets als eerste worden herkend en belangrijke informatie wordt geleverd voor optimale besluitvorming en inzichten hoe de procesbeschikbaarheid kan worden verbeterd en downtime-risico's kunnen worden verkleind.

  • Vertrouw op optimaal onderhouden instrumenten
  • Verleng operationele mogelijkheden
  • Zorg voor de beste balans tussen onderhoudsinspanningen en productiviteit
Verbeterde kalibratie-intervallen ©Endress+Hauser
Inzichten

Verbeterde kalibratie-intervallen

Meetinstrumenten worden steeds betrouwbaarder; toch wordt dit zelden weerspiegeld in kalibratie-intervalspecificaties, wat leidt tot inefficiënties en grotere risico's als gevolg van frequente handmatige onderbrekingen.

Onze ervaring in de praktijk

Door het bepalen van kalibratie-intervallen die dynamisch zijn gebaseerd op de resultaten van reeds uitgevoerde kalibraties en statistische methoden, kan Endress+Hauser intervallen verlengen, storingen voorspellen en de betrouwbaarheid verbeteren.

  • Verleng kalibratie-intervallen met vertrouwen
  • Voorspel instrumentstoringen om onvoorziene onderbrekingen te voorkomen
  • Verleng beschikbaarheid van de installatie
Ondersteuning bij kalibratiebeheer ©Endress+Hauser
Inzichten

Calibration management support

Kalibratiebeheer kan voor de operators een uitdaging zijn, met name als er verschillende kalibratieproviders en meettechnologieën in het spel zijn.

Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser haalt de complexiteit uit het kalibratiebeheer, met beheerde kalibratieservices waarbij één aanspreekpunt en uniforme technologieën worden geleverd.

  • Besteed kalibratieservices naar één aanspreekpunt
  • Verbeter de werkplanning en de kalibratie-intervallen voor de beste beschikbaarheid
  • Maak verborgen kalibratiekosten bekend voor aanzienlijke kostenbesparingen

Voordelen

Realiseer efficiëntie en continuïteit in de farmaceutische productie samen met onze medewerkers. Ze ondersteunen u met speciale services om uw processen te verbeteren.

Belangrijke feiten

> 60

landen waar klanten toegang hebben tot Endress+Hauser-kalibratieservicetechnici

Belangrijke feiten

3.000

kalibraties per jaar beheerd door Endress+Hauser als één aanspreekpunt op één farmaceutische productielocatie

Belangrijke feiten

31 miljoen

Endress+Hauser-instrumenten zijn opgeslagen in de Endress+Hauser-database om volledige transparantie voor gebruikers te waarborgen

"My work involves bringing together industry experts from customers and Endress+Hauser to figure out what exactly customers want and need and to develop solutions and offerings to address the needs."

Gary Dreyer, Product Manager Services, Endress+Hauser Flowtec AG
Essentieel

Hoe we kunnen helpen

Een hechte, langdurige servicepartnerschap met Endress+Hauser-experts zorgt voor optimale prestaties en beschikbaarheid van de installatie voor een maximale economische waarde. Dankzij onze risicogebaseerde onderhoudsstrategieën kunnen onze klanten gericht meetpuntonderhoud en kalibratie-interventies uitvoeren gebaseerd op instrumentkriticiteit, waarbij de kosten en productiviteit worden geoptimaliseerd.

  • Installed base analysis van kritische assets voor een gerichte onderhoudsstrategie
  • Langdurige, betrouwbare en deskundige samenwerking op het gebied van service voor continue productie
  • Geoptimaliseerde kalibratie-intervallen voor kostenefficiënte beschikbaarheid met volledige naleving
  • Beheerde services met gedetailleerde rapportage en inzichten voor continue verbeteringen
  • Volledig transparant onderhoud en kalibratie-ingrepen voor optimaal productiebeheer

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen