Innovatieve, robuuste en makkelijk te reinigen meettechnologieën tijdens productie en onderhoud
Suikerproductie is een prijsgevoelige aangelegenheid. Robuuste, duurzame en hoogwaardige procesinstrumenten zijn zeer belangrijk, omdat ze de prestaties van uw suikerfabriek verbeteren en een constante kwaliteit garanderen. Processen voor het produceren van suiker kunnen worden geoptimaliseerd zonder dat de productkwaliteit in gevaar komt. Makkelijk te reinigen, betrouwbare en innovatieve meettechnologieën garanderen een hoge beschikbaarheid van de installatie en verlagen het risico dat de instrumenten tijdens het onderhoud worden beschadigd.
182
million metric tons of sugar
were produced worldwide in the 2020/2021 crop year. 80% of the world's sugar is produced from sugar cane and the remaining 20% comes from sugar beets. A total of over 120 countries produce sugar. Source: www.investopedia.com
Ons aanbod
Endress+Hauser biedt een volledig pakket aan goedgekeurde flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analyse-instrumenten aan voor het aangaan van uw uitdagingen in de veeleisende suikerproductie. Onze instrumenten zijn ontworpen en vervaardigd om reinigingsprocessen tijdens onderhoudsperioden en extreme productieprocessen te weerstaan.
Consistente productkwaliteit
Stabiele verwerkingsparameters (Brix, etc.)
Veiligheid voor uw geïnstalleerde instrumenten, zoals flowmeters of andere procesrelevante instrumenten
Minder defecten
Applications
Niveaumeting in het verdampingsproces
Een van de meest uitdagende toepassingen bij de suikerproductie is de niveaumeting in de verdamper. Een laag bezonken-sapniveau kan een hele partij verknoeien en een ongeplande storing veroorzaken.
Onze ervaring in de praktijk
Radartechnologie in een bypass-systeem waarborgt een robuuste, stabiele en betrouwbare niveaubewaking.
Optimaliseer uw niveaumetingen in het verdampingsproces met behulp van radarniveaumeting, bijvoorbeeld met onze vrije-ruimte-radar Micropilot FMR60.
Barre productieomgevingen en reinigingsprocessen beschadigen vaak het drukverschilsysteem in verdampers.
Onze ervaring in de praktijk
Ons innovatieve elektronische drukverschilsysteem is een betrouwbare een-op-een vervanging.
Maximale robuustheid in combinatie met slijtvastheid en vacuümdichtheid dankzij de keramische cel van Deltabar FMD71. Bovendien biedt de Deltabar snellere installatie, minder onderhoud en downtime alsmede minder opslag van reserveonderdelen.
Het optimale pH-bereik bij het suikerkristallisatieproces is 6,5 tot 7,0, dat eindproducten van topkwaliteit garandeert. Vanwege de geringe ionensterkte van het water gemengd met suiker kan een glaselektrode niet worden gebruikt.
Onze ervaring in de praktijk
We adviseren onze digitale niet-glazen sensoren met ISFET- of geëmailleerde elektrode in combinatie met Memosens-technologie.
Siroop wordt geproduceerd in de verdampingsfase met ca. 65° Brix. Betrouwbare en nauwkeurige resultaten op het juiste moment zijn belangrijk.
Onze ervaring in de praktijk
Behalve de hoofdtaak van het meten van massaflow en dichtheid voert de Promass ook inline-metingen van de Brix-concentratie met een hoge nauwkeurigheid uit. Verder levert de Promass duidelijke, gestandaardiseerde diagnosemeldingen met de Endress+Hauser Heartbeat Technology, waarmee voorspellend onderhoud mogelijk is en operationele betrouwbaarheid en procesveiligheid gewaarborgd is.
Ontdek de voordelen van de coriolis-massaflowmeters van Endress+Hauser.
Klik door de kaarten en lees hoe u uw suikerproductie kunt verbeteren en optimaliseren.
Voordelen
Als suikerproducent moet u downtime en andere risico's tijdens het suikerproductieproces tot een minimum beperken. Daarom hebt u een betrouwbare partner nodig. Onze ervaren industrie- en toepassingstechnici kunnen u helpen bij het optimaliseren van uw processen en het verbeteren van de beschikbaarheid van de installatie.
24/7
productie zonder onderbrekingen of storingen.
GEEN
defecte of beschadigde procesinstrumenten tijdens productie en onderhoud.
Meer dan 1000
Endress+Hauser-procesinstrumenten geïnstalleerd in elke suikerfabriek helpen u de beschikbaarheid van de installatie te verbeteren.
Schweizer Zucker processes 10,000 tons of sugar beets per day. From storage to evaporation and crystallization, the instruments from Endress+Hauser reliably carry out their respective tasks.
Eenvoudige producten
Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Instrumentatieservices
Instrumentatieservices
Maximaliseer de prestaties van de fabriek, minimaliseer OPEX, verhoog de productietijd, alles in overeenstemming met de voorschriften. Werk samen met Endress+Hauser instrumentatieservices.
Gerelateerde verhalen
Productiviteit
Standaardisatie van instrumenten
Vermindering van de kosten voor inbedrijfstelling en opslag door standaardisatie van meetinstrumenten in uw projecten
Hygiënisch ontwerp om de voedselveiligheid te garanderen
Garandeer de voedselveiligheid en voldoe aan de wereldwijde voedselvoorschriften, -normen en -vereisten door uw voedselverwerkingsapparatuur te voorzien van onze meettechnologie in hygiënisch ontwerp.
U voorziet de wereld van energie - wij leveren u applicatie-knowhow voor uw energiecentrale, waaronder: stoom, STEG-centrales, energieterugwinning, waterkracht en P2G.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Utilities: Stoom- en industrieel waterbeheer
Maak het beheer van uw utilities efficiënter, veiliger en betrouwbaarder. Vertrouw op Endress+Hauser om uw stoom-energiesystemen en industriële waterzuivering te verbeteren. Meer informatie over ons aanbod.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .