Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Drinkwaterkwaliteitsbewaking

Waterkwaliteit en -veiligheid gewaarborgd door innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen

Kristalhelder, gezuiverd drinkwater

Drinkwaterkwaliteit en -veiligheid zijn complexer te handhaven naarmate de waterschaarste wereldwijd toeneemt. Winning van onbehandeld water uit putten, bronnen en rivieren moet worden gemonitord om onherstelbare schade aan de lokale waterhuishouding te voorkomen. Microverontreinigingen en andere verontreinigingen vergroten de complexiteit bij het drinkbaar maken van water, terwijl de veiligheidsnormen en risicomanagementsystemen nog nooit zo streng zijn geweest. Onze innovatieve instrumentatie-, analyse- en onderhoudsoplossingen stimuleren actieve waterveiligheid.

Belangrijke feiten

50%

of the world population

will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!

Een vrouw bewaakt de waterkwaliteit van een rivier in een bos ©Endress+Hauser
Inzichten

Betrouwbare bewaking van waterlichamen

Nauwkeurige monitoring van waterlichamen kan unieke uitdagingen met zich meebrengen, zoals enerzijds weersomstandigheden en een slechte toegankelijkheid van het terrein en anderzijds de integratie van specifieke parameters en verschillende technologieën.

Onze ervaring in de praktijk

Onze meetcontaineroplossingen maken gebruik van onze expertise en uitgebreide ervaring op het gebied van containertechniek, bouw en projectmanagement.

  • Ontdek de automatische watermonsternemers van Endress+Hauser met eigen voedingen en op afstand op te vragen gegevens. Bekijk onze draagbare automatische watermonsternemer Liquiport CSP44
  • Veilige en eenvoudige monstername met Liquistation CSF48. De volledig automatische watermonsternemer voldoet wereldwijd aan de watervoorschriften en is voorzien van een storingsvrij koelsysteem en een vandalismebestendige behuizing
Memosens: Sensortechnologie voor vloeistofanalyse ©Endress+Hauser
Inzichten

Meetnauwkeurigheid in waterkwaliteitsbewaking

Een hoge graad van meetnauwkeurigheid is essentieel voor de veilige bewaking van uw controlepunten voor een uitstekende drinkwaterkwaliteit en -veiligheid.

Onze ervaring in de praktijk

Gebaseerd op onze Memosens-technologie hebben onze intelligente vloeistofanalysesensoren een geïntegreerde data-chip in de kop die ruwe gegevens opslaat en eenvoudig kan worden vervangen en opnieuw kan worden gekalibreerd zonder procesverstoring. Onze state-of-the-art transmitters, analyzers en monsternemers maken allemaal gebruik van ons gestandaardiseerde Liquiline-platform.

  • Gemak, efficiëntie en veiligheid in gebruik
  • Trends in de sensorgegevens maken voorspellend en eenvoudig onderhoud mogelijk
  • Geoptimaliseerde reserveonderdelenvoorraad om kosten te besparen
  • Ontdek hoe het waterleidingbedrijf van Istrië drinkwater van hoge kwaliteit levert voor een hele regio en ervaar de voordelen van een succesvol partnerschap
Elektromagnetische flowmeters in een pompstation ©Endress+Hauser
Inzichten

Betrouwbare flowmeting

Lekdetectie, pompmanagement en algemene debietbalancering zijn zonder debietmeting niet mogelijk in het waterdistributienetwerk.

Onze ervaring in de praktijk

Ons complete productaanbod van elektromagnetische flowmeters is specifiek ontworpen voor de waterindustrie.

  • Betrouwbare meting met constante nauwkeurigheid met Proline Promag W 400 flowmeter, sensor met vaste of lap-joint-procesaansluitingen
  • Verhoogde meetbetrouwbaarheid met onze geavanceerde onboard-diagnose, verificatie en bewakingsconcept Heartbeat Technology
  • Optimale meetprestaties zonder buisbeperking en dus zonder drukverlies met onze Promag W 300/400/500-flowmeters met de “0 x DN full bore”-optie

Voordelen

Schoon drinkwater is essentieel voor alle leven. Daarom hebben de operators een belangrijke verantwoordelijkheid. Om deze verantwoordelijkheid te dragen, hebben ze een betrouwbare partner nodig. Endress+Hauser is een familiebedrijf van meer dan 60 jaar oud. We zijn toegewijd aan duurzame relaties met onze klanten over de hele wereld. Vertrouw op onze innovatieve oplossingen voor het bewaken van de drinkwaterkwaliteit om onze
waterbronnen en de drinkwatervoorziening te beschermen.

Belangrijke feiten

40%

van de analytische sensoren met Memosens-technologie

Belangrijke feiten

300.000

geïnstalleerde digitale analysesensoren wereldwijd

Belangrijke feiten

3 miljoen

Proline Promag elektromagnetische flowmeters

Wereldwijd verkocht in een brede reeks toepassingen sinds de introductie in 1977

"I am very curious to know and understand the processes to be able to optimize water treatment. I spend a lot of time with the customer to challenge each other and to help them improve the processes."

Niek Brink, Area Sales Manager Water, Endress+Hauser
Essentieel

Hoe we kunnen helpen

Ons aanbod biedt complete meet-, analyse- en onderhoudsoplossingen voor het behalen van automatiserings- en bewakingsdoelstellingen en vergemakkelijkt geavanceerd kwaliteitsmanagement op het gebied van wateronttrekking, -behandeling en -distributie, met inbegrip van documentatiebeheer, instrumentverificatie en onderhoudsstrategieën, voor optimaal risicobeheer en waterveiligheid.

  • Complete containeroplossingen voor optimale watersysteem monitoring
  • Uitgebreid aanbod ter ondersteuning van de nauwkeurigheid in de meeste waterbehandelingsmetingen
  • Robuuste oplossingen voor online-analysetaken en oplossingen op afstand voor perifere fabrieksonderdelen
  • Intelligente technologieën voor de identificatie en bewaking van kritische controlepunten en, in het verlengde daarvan, voor de optimalisatie van het onderhoud, kalibratie en verificatie

Eindnoten

Gerelateerde artikelen

Ontdek meer interessante artikelen