Automatische metingen van kritische chemische procesparameters om de prestaties van uw installatie te verhogen
Op laser gebaseerde meettechnologieën zoals Raman-spectroscopie en tunable diode laser absorption spectroscopy (TDLAS) worden steeds vaker toegepast dan andere methoden zoals gaschromatografie en massaspectrometrie. Zonder bewegende delen en met een veel geringere noodzaak van bemonstering zijn de gebruikte procesanalyzers makkelijker te onderhouden en leveren ze binnen enkele seconden zeer nauwkeurige resultaten. Hierdoor zijn snel veranderende processen makkelijker in real-time te bewaken, zonder dat er mensen worden blootgesteld aan gevaarlijke chemicaliën.
Up to 30%
reduction in batch processing time
Hoe kunnen we helpen
Onze analytische oplossingen leveren snelle, realtime-metingen van chemische samenstellingen met minimale bedrijfskosten en veiligheidsrisico's. We zijn experts in de ontwikkeling van aangepaste analytische oplossingen voor unieke meetuitdagingen inclusief het ontwerp van processpecifieke sondes, analyzerrekken en behuizingen.
Complete toepassingsondersteuning van haalbaarheidsstudie via inbedrijfstelling, onderhoudscontracten en langdurige chemometrische modeling-ondersteuning
Chemische procesanalytische oplossingen zijn zodanig ontworpen dat ze wereldwijd voldoen aan industrienormen
Wereldwijd service- en ondersteuningsnetwerk
Applications
Reactie-eindpuntdetectie en kinetitiekbewaking
Emulsiepolymerisatie produceert een groot aantal polymerische materialen, zoals verven, lijmen en synthetische rubbers. Dit type reactie wordt uitgevoerd in een waterige omgeving waar de monomeersoort binnen een enkele fase behouden blijft met een geschikte oppervlakteactieve stof of emulgator. Een of meer monomeersoorten kunnen worden gebruikt en de resulterende polymeer of copolymeer wordt geproduceerd als een stabiel mengsel in de vorm van een latex.
Onze ervaring in de praktijk
Raman-spectroscopie is zeer geschikt voor de bewaking van deze reacties, omdat deze gevoelig is voor de meting van specifieke dubbele bindingen en geen verstoring ondervindt van de waterige matrix.
Bandverhoudingen kunnen variaties compenseren van de totale gemeten intensiteit van de reactie
Water verstoort metingen in waterige oplossingen niet
Vermogen om door glazen reactorwanden of -vensters te meten
Uitstekende correlatie met chromatografische en gravimetrische gegevens
De kosten voor een uitschakeling van de installatie door een gas dat niet aan de normen voldoet kunnen zeer hoog zijn, met name voor petrochemische processen.
Onze ervaring in de praktijk
TDLAS-analyzers bewaken de kwaliteit van voedingsgassen door het selectief meten van verontreinigingen zoals ammonia (NH3), vocht (H2O) of acetyleen (C2H2). Deze metingen helpen bij het verbeteren van de procesbewaking, het voldoen aan productspecificaties, het voorkomen van katalysatorvergiftiging en het minimaliseren van affakkeling. De analyzers leveren binnen enkele seconden betrouwbare metingen, waardoor snel actie kan worden ondernomen. Wij leveren complete analyzer-oplossingen bestaande uit een monster en conditioneringssysteem en geschikte analyzer-behuizingen.
Inline-bewaking van producteigenschappen en -kwaliteit
Polymerisatiereacties worden vaak gedaan in semi-batch-modus. Hierdoor is een zorgvuldige bewaking van de productsamenstelling mogelijk voor het realiseren van hoogwaardige materialen met de juiste klantspecifieke eigenschappen. Tijdens de reactie is een strikte controle van de reactantconcentratie noodzakelijk, om ongewenste eigenschappen van het eindproduct te voorkomen. Alleen toevoegen van reactanten in de juiste verhouding is niet voldoende.
Onze ervaring in de praktijk
Onze Raman-analyzers zijn gevoelig voor specifieke functionele groepen, zoals vinyl- en alkyl-delen in polymerisatiemonomeren. Met onze eenvoudige monster-interface en de bijbehorende glasvezelverbinding met de basiseenheid is een flexibele plaatsing van de basiseenheid mogelijk met betrekking tot de batch-reactoren of procesleidingen.
Opties leverbaar voor contactloze optiek voor metingen door reactorvensters
Metingen in maximaal vier batch-reactoren of processtromen met één enkele analyzer
Zorg voor consistentie tussen batches met betrekking tot gemiddeld moleculair gewicht en polydispersiteit
Verbeter de procesbewaking met analytische inline-methoden
Voordelen
Chemische procesanalyse (PAC) is belangrijk bij het streven naar controle en optimalisatie van uw chemische processen. Met analytische inline-technologie, zoals TDLAS en Raman-spectroscopie, krijgt u een betere beoordeling en bewaking van het proces in real time. Breng uw chemische installatie naar het volgende prestatieniveau door verhogen van de opbrengst, verbeteren van de kwaliteit en waarborgen van de veiligste werkplek.
Meer dan 25
jaar van doorlopende werking van initieel geïnstalleerde analyzers
Water, dranken, zuivelproducten, chemicaliën of farmaceutische producten moeten dagelijks geanalyseerd worden. Kies het apparaat dat het beste past bij uw procesbehoeften uit ons uitgebreide productportfolio.
Flowmeter
Flowmeter
Water, aardgas, stoom, minerale olie, chemicaliën zijn enkele van de vloeistoffen die dag in dag uit gemeten moeten worden. Selecteer de flowmeter die het beste past bij wat uw proces nodig heeft.
Niveau
Niveau
Continue niveaumeting en niveauschakeling in vloeistoffen en stortgoed
Druk
Druk
Veelzijdige instrumenten voor procesdruk, drukverschil, niveau en flow.
Software
Software
Naast alle relevante meet- en systeemtechnologieën bieden wij ook passende software aan voor alle industrietakken die ervoor zorgen dat uw bedrijfsprocessen optimaal functioneren.
Systeemcomponenten
Systeemcomponenten
Applicator
Temperatuurmeting
Temperatuurmeting
Thermometers en transmitters voor de procesindustrie
Gerelateerde verhalen
Technologie
MRO-optimalisatie in chemische fabrieken
MRO is nodig om de beschikbaarheid te garanderen van onderdelen die de betrouwbaarheid van apparatuur ondersteunen. Met Endress+Hauser werkt het onderhoud van uw chemische fabrieken optimaal.
Vervang uw oude mechanische instrumenten. Door onze innovatieve sensoren voor de chemische industrie voor nauwkeurige en betrouwbare metingen, minder onderhoud en meer operationele efficiëntie.
With our broad portfolio of instrumentation, solutions and services we empower customers on the pathway to net zero: from process efficiency and safety to sustainability and regulatory compliance.
Power & Energy: Start uw plant op
Power & Energy: Start uw plant op
U voorziet de wereld van energie - wij geven u applicatie know-how voor uw energiecentrale, waaronder: stoom (steenkool, gas en olie), combined cycle gasturbine, waste-to-energy, waterkracht en kernenergie.
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Water & afvalwater: Beschermen – conserveren – verbeteren
Endress+Hauser heeft het vertrouwen om u te helpen bij het realiseren van uw bedrijfsdoelen door de hele waterkringloop, door het combineren van een innovatieve productreeks meetinstrumenten, expertservices en industrie-expertise.
Wij letten op uw privacy
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .