Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Procesveiligheid in de chemische industrie, procesveiligheidsbeheer, preventie, gevaarlijke chemicaliën

Procesveiligheid in de chemische industrie, hoge beschikbaarheid

Verhoog productiviteit en efficiëntie met compliante procesveiligheid die wordt bepaald door betrouwbare metingen

Procesveiligheid in de chemische industrie is cruciaal, met name bij het werken met materialen die gevaarlijk zijn voor mensen, het milieu en de infrastructuur. Naleving van de veiligheidsvoorschriften terwijl de consistentie van de output, hoge productiviteit en kostenefficiëntie wordt gewaarborgd, is de eerste uitdaging waar een chemieproducent tegenwoordig mee te maken krijgt.

Hoe kunnen we helpen

Het Endress+Hauser-portfolio van veiligheidsmeettechnieken voldoet volledig aan de huidige veiligheidsnormen en omvat de kritische parameters van complexe chemische processen zoals extractie, reactie, scheiding en filtratie voor een maximale procesbewaking met hogere beschikbaarheid en veiligheid van de installatie.

  • Het brede veiligheidsmetingenportfolio is ontwikkeld op basis van veiligheid en voldoet aan normen voor gevaarlijke omgevingen: bv. ATEX, FM, TIIS

  • Slimme sensoren met functionele veiligheid volgens IEC61508 tot SIL 3 voor gedocumenteerde proof-test-procedures

  • Wereldwijd ondersteuningsnetwerk van veiligheidsexpertise

  • Veiligheids- en normen- (b.v. ATEX, SIL, WHG) -seminars en training voor installatiepersoneel

Applications

Nauwkeurige metingen voor productbatchzuiverheid

Voor consistente productkwaliteit en -zuiverheid moeten kritische procesparameters betrouwbaar, transparant en nauwkeurig worden gemeten en moet het productieproces veilig en efficiënt zijn.

Nauwkeurige metingen voor productbatchzuiverheid
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser voorziet uw batchreactor van tweedraads-instrumenten voor flow en niveau , waardoor de vereiste meetnauwkeurigheid wordt bereikt, terwijl kosten worden bespaard voor de bekabeling en dus meer ruimte beschikbaar is in de kabelgoten :

  • Verhoog de veiligheid dankzij een intrinsiek veilige output

  • Verbeter de bescherming met het uitgebreide Ex ia-concept met wereldwijde goedkeuringen

  • Voorkom installatie-onderbrekingen met ondersteuning op basis van versnelde besluitvorming bij storingen (overeenkomstig NE 107)

  • Vereenvoudig proof-test-procedures met Heartbeat Technology

Ammonianiveaudetectie in de separator

Door verdamping van vloeibare chemische stoffen, zoals ammoniak of alcohol uit water, ontstaan risico's wanneer het vat wordt verhit. Het in stand houden van de juiste niveaus is kritisch; daarom moeten deze niveaus worden bewaakt met zeer hoogwaardige en nauwkeurige instrumenten en technieken.

Ammonianiveaudetectie in de separator
Onze ervaring in de praktijk

De innovatieve Endress+Hauser Levelflex FMP54 levert gasfasecompensatie, de ideale oplossing voor nauwkeurige niveaumetingen in high-density gas toepassingen:

  • Versnel inbedrijfstelling, onderhoud en diagnose met het HistoROM-datamanagementconcept

  • Tijd- en kostenbesparingen dankzij eenvoudig prooftestconcept volgens SIL/WHG

  • Verhoog de procesveiligheid door dubbele keramische koppeling en gasdichte doorvoer

  • Profiteer van realtime-gegevens en diagnosemogelijkheden met HART-protocol

Ammoniatemperatuurdetectie in de opslagtank

Ammonia is een gas dat giftig is bij kamertemperatuur, waardoor het bij voorkeur in vloeibare toestand bij -33 °C (-27,4 F) wordt opgeslagen. Om hotspots te voorkomen, moet de temperatuur van zowel de vloeistof als de tankwanden worden gemeten. Aangezien een gevulde tank niet toegankelijk is, is een zeer robuuste en nauwkeurige sensortechniek vereist.

Ammoniatemperatuurdetectie in de opslagtank
Onze ervaring in de praktijk

De combinatie van Endress+Hauser StrongSens-technologie en onze MultiSens TMS01 levert een optimale bewaking voor de veilige opslag van vloeibare ammonia:

  • Verhoog de veiligheid met een compleet tankoverzicht (tot een lengte van 100 m) via één procesaansluiting

  • Verlaag de onderhoudskosten met zeer duurzame sensoren

Verbeter de veiligheid van uw chemische processen

Klik door deze procesoverzichten en ontdek hoe wij omgaan met uw kritische parameters.

Procesgrafiek van chemische batchreactor ©Endress+Hauser

Veiligere flowmetingen in de batchreactor met intrinsiek veilig tweedraads-instrument.

Procesgrafiek van chemische distillatie ©Endress+Hauser

Transparante metingen in uw distillatieproces voor betrouwbare gegevens van bv. niveaudetectie van ammonia.

Procesgrafiek van chemische opslag ©Endress+Hauser

Omvat meerdere meetpunten met slechts één temperatuurarmatuur dankzij onze MultiSens Flex TMS01 & TMS02 (goedgekeurd volgens drukvoorschriften zoals PED, ASME VIII).

Voordelen

Een veilig chemisch proces en milieu is zeer belangrijk in onze maatschappij. Daarom hebben procesoperators chemie een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid van het proces en het milieu. Om deze verantwoordelijkheid op zich te nemen hebben ze een betrouwbare partner nodig. Wij ondersteunen procesoperators chemie alsmede engineers en technici door alle vragen te beantwoorden over hoe onze instrumenten en oplossingen de veiligheid van de processen en de efficiëntie kunnen verhogen.

  • Tot 40%

    minder downtime dankzij HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek.

  • 50%

    besparing van uw tijd dankzij eenvoudig prooftestconcept volgens SIL/WHG.

  • Tot 30%

    is het aantal meetpunten die worden omvat met slechts één temperatuurarmatuur dankzij onze MultiSens Flex TMS01 & TMS02, leverbaar volgens internationale drukvoorschriften (bv. PED, ASME VIII).
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren