Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Kostenreductie in de farmaceutische industrie

Kostenreductie in de farmaceutische industrie

Innovatieve technologie en onderhoudsconcepten helpen de kosten te verlagen terwijl de kwaliteit is gegarandeerd

De life sciences-industrie staat continu voor nieuwe uitdagingen. Grote delen van de bevolking moeten worden voorzien van betaalbare geneesmiddelen. Terwijl hoge onderzoekskosten een hoge productiviteit en betrouwbaarheid vereisen, moeten farmaceutische bedrijven een consistent hoge kwaliteit leveren tegen een lagere prijs. Om winstgevendheid in stand te houden, zijn mondiale productie en prijsbewustheid belangrijk. Innovatieve oplossingen zijn in deze context steeds vaker gevraagd. Wij hebben enkele ideeën voor u.

Hoe kunnen we helpen

Onze industrie-experts hebben veel ideeën, hoe kosten in de farmaceutische productie kunnen worden bespaard terwijl de kwaliteit wordt verbeterd. Met onze innovatieve meettechnologie en onderhoudsconcepten kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Om uw kosten te beperken, kunt u:

  • Uw kalibratie optimaliseren of zelfkalibrerende temperatuurmeetinstrumenten installeren

  • Uw geïnstalleerde assets standaardiseren, uw voorraad optimaliseren en de beschikbaarheid van reserveonderdelen vergroten

  • Diagnostische gegevens integreren en evalueren en instrumentfunctionaliteit verifiëren

  • Uw waterproductie en distributiecircuit optimaliseren

Applications

Implementeer innovatieve temperatuurmeting

Temperatuur is een van de belangrijkste kritische meetpunten in een bioproces met een sterke impact op celdynamica en op de oplosbaarheid van opgeloste gassen. Temperatuur beïnvloedt reactiekinetiek, celgroei, levensvatbaarheid van cellen en productformatie. Daarom zijn smalbandige temperatuurbewaking en regelmatige kalibratie noodzakelijk om aan de proceseisen en -nauwkeurigheid te voldoen.

Temperatuurmeting, zelfkalibratie, TrustSens
Onze ervaring in de praktijk

Om een optimale output en kwaliteit te waarborgen, moeten de temperatuurinstrumenten regelmatig worden gekalibreerd. In kritische toepassingen is een interval van zes maanden normaal. Met innovatieve meettechnologie kunnen kalibratie-inspanningen en kosten aanzienlijk worden verminderd. Daarom hebben we de eerste zelfkalibratie-temperatuursensor TrustSens TM371 ter wereld ontwikkeld. Dit innovatieve instrument biedt u volledig geautomatiseerde en herleidbare inline-zelfkalibratie, die u helpt bij het elimineren van nonconformiteiten of niet-gedetecteerde storingen

Standaardiseer uw geïnstalleerde assets

Uniforme werking en snelle vervanging van instrumenten: dit klinkt misschien makkelijk, maar is het niet. Het bereiken en in stand houden van volledige transparantie van de vele geïnstalleerde assets in uw installatie is een constante uitdaging, waardoor de onderhoudsinspanningen aanzienlijk worden vergroot.

installed base analysis, beschikbaarheid van de installatie
Onze ervaring in de praktijk

Het analyseren van uw geïnstalleerde assets is de eerste stap naar geoptimaliseerd onderhoud en beschikbaarheid van de installatie. Tijdens dit proces kunnen onze experts verouderde instrumenten herkennen, die dan eenvoudig kunnen worden vervangen. Uw onderdelenlogistiek zal niet alleen drastisch verbeteren door de standaardisering van uw assets, u kunt ook uw trainingsinspanningen in een gestandaardiseerde omgeving verbeteren en stroomlijnen.

Verifieer de instrumentfunctionaliteit

Onderhoud en kalibratie worden vaak beschouwd als een tijd- en kostenintensieve belasting. Zowel onderhoud als kalibratie zijn echter belangrijk voor het waarborgen van de procesbetrouwbaarheid en de productkwaliteit.

Verifieer uw instrument met Heartbeat Technology met volledige testdekking
Onze ervaring in de praktijk

Instrumenten uitgerust met Heartbeat Technology maken testcycli aanzienlijk langer en leveren gestandaardiseerde diagnostische meldingen voor kostenefficiënt onderhoud. De technologie biedt eenvoudige en makkelijke bewaking van de meetpunten tijdens de dagelijkse routine. Fouten worden in een vroeg stadium herkend en de productie-downtime wordt tot een minimum beperkt. Instrumentverificatie valideert dat alle kritische componenten correct werken binnen de opgegeven specificatie.

Optimaliseer uw waterproductie en distributie

Om bioburden te voorkomen, moet water continu in beweging zijn met een stroomsnelheid boven 2 m/s. Betrouwbare flowmetingen zijn dus zeer belangrijk en kritische meetpunten moeten regelmatig worden gekalibreerd. Wat betreft gezuiverd water en water voor injectie is geleidbaarheid de belangrijkste kwaliteitsparameter. De grenzen die in de farmacopee worden gedefinieerd, moeten altijd worden gerespecteerd.

Bioprocesproductiviteit, operationele kwaliteit, life sciences, waterkwaliteit, waterzuivering
Onze ervaring in de praktijk

Met Heartbeat Technology leveren onze instrumenten betrouwbare zelfbewaking en helpen ze bij de optimalisatie van uw kalibratieprocedures, met name in doorlopende processen. Dit resulteert meteen in een hogere beschikbaarheid van de installatie en productiviteit. Bij PW en WFI is niet-temperatuurgecompenseerde geleidbaarheidsmeting in het lage bereik een basisvereiste. De systeemkalibratie in het distributiecircuit is een efficiënte manier om wettelijke naleving te waarborgen. Voor het optimaliseren van uw waterproductie bieden we:

Leer hoe kosten in de farmaceutische productie kunnen worden bespaard

Bioproces-overzicht ©Endress+Hauser
Fermentatieproces ©Endress+Hauser
Waterzuivering en distributieproces ©Endress+Hauser

Waterzuivering en distributieproces (overzicht)

Waterzuiveringsproces PW ©Endress+Hauser

Waterzuiveringsproces (WFI)

Waterdistributieproces ©Endress+Hauser

Waterdistributieproces

Maak kennis met onze expert

"To calibrate a temperature sensor, so far our customers had to stop production, dismount the sensor and perform manual work. To help them safe time and money, we invented a self-calibrating sensor."

Dietmar Saecker

Senior Product and Application Expert, Endress+Hauser Temperature+Signal Processing

Voordelen

Beheers toekomstige uitdagingen samen met onze specialisten. Zij leveren talloze ideeën hoe u kosten kunt besparen in life sciences, helpen u bij het bereiken van uw doelen alsmede operationele kwaliteit.

  • 10%

    kostenreductie dankzij preventieve onderhoudsconcepten

  • 60%

    minder SOP's voor kalibratie

  • 94%

    volledige testdekking met Heartbeat Technology
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren