Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Gegevensanalyse in de farmaceutische industrie voor meer flexibiliteit en efficiëntie

Gegevensanalyse in de farmaceutische industrie

Analyseer kritische gegevens voor realtime-inzichten voor uw installatie en neem de juiste beslissingen

Een van de belangrijkste uitdagingen in de farmaceutische industrie is de keuze tussen speciale en betaalbare medicijnen. Productieprocessen moeten flexibel en efficiënt blijven, terwijl de vraag naar korte doorlooptijden en kostendruk toenemen. Om up-to-date te blijven is het belangrijk om zich te richten op innovatie en doorlopende verbetering. Procesgegevens moet worden gebruikt om te veranderen van een exclusief kwaliteitsgericht perspectief naar productiviteit, betrouwbaarheid en innovatie.

Hoe kunnen we helpen

Zorg voor realtime-inzichten voor uw installatie en neem de juiste beslissingen. Help de operators met effectieve oplossingen voor nauwkeurige en economische procesoptimalisatie. Ga een stap verder en krijg echte proceskennis door:

  • Horizontaal integreren van instrumentstatus-gegevens

  • Identificeren, analyseren en optimaliseren van kritische productiegegevens

  • Gebruiken van dezelfde meettechnologieën in procesontwikkeling, productieprocessen en kwaliteitslaboratoria

  • Optimaliseren van uw kalibratie-intervallen

  • Digitale technologie gebruiken om de kalibratie-inspanningen te verminderen

Applications

Data-integriteit van laboratorium tot proces

Het belang van kwaliteitsborging wordt steeds groter. Om het risico van verkeerde interpretaties en kwaliteitsgebreken te beperken, moet zowel in het laboratorium als in het productieproces dezelfde meettechnologie worden toegepast.

Data-integriteit van laboratorium tot proces met consistente analysetechnologie
Onze ervaring in de praktijk

Vergroot en optimaliseer processen eenvoudig met consistente technologie van testinstallatie tot volledige productie. Het gebruik van consistente technologie tijdens de schaalvergroting helpt u bij het versnellen van het releaseproces door de levering van gevalideerde en betrouwbare gegevens op alle gebieden. Onze digitale technologie verbetert de meetbetrouwbaarheid tijdens laboratoriumtests en het opschalen met volledige consistentie.

  • De Memosens-technologie voor vloeistofanalyse is gebaseerd op slimme digitale sensoren met geïntegreerde datachips. De digitalisering van de ruwe gegevens in de sensorkop waarborgt een betrouwbare gegevensoverdracht, ongeacht externe factoren.

  • De software Memobase Plus documenteert de complete levensduur van Memosens-sensoren. U kunt meetgegevens opslaan en exporteren en dezelfde sensoren gebruiken in het laboratorium als in het proces om echt vergelijkbare metingen en een correcte opschaling te krijgen.

Verhoog de betrouwbaarheid en verleng de kalibratie-intervallen

Productkwaliteit, productieprestaties en -kosten zijn de belangrijkste elementen bij de productie van geneesmiddelen. Innovatieve instrumentdiagnose met bewaking en verificatiefunctionaliteit verhoogt de betrouwbaarheid en verlaagt het risico aanzienlijk.

Op gegevens gebaseerde kalibratie-optimalisatie
Onze ervaring in de praktijk

Met Heartbeat Technology kunt u snel en eenvoudig de toestand van kritische meetinstrumenten verifiëren en een verificatierapport vóór elke productierun genereren. De verificatie vindt direct in het meetpunt plaats zonder procesonderbreking, waarmee de verificatie-inspanning aanzienlijk wordt verminderd. In een volgende stap kunnen door deze aanpak kalibratie-intervallen worden verlengd.

  • Met de Proline Promass P 100 hebt u minder kalibratie-inspanningen en maximale betrouwbaarheid dankzij Heartbeat Technology. Deze biedt gemakkelijk toegang tot uitgebreide instrument- en procesgegevens via digitale signaaloverdracht.

Consistente kwaliteit dankzij realtime-statusinformatie

Niet-gedetecteerde sensorstoringen kunnen leiden tot non-conformiteiten, kwaliteitsproblemen en geneesmiddelentekorten.

Life sciences, farmaceutische productie, asset-management
Onze ervaring in de praktijk

Onze instrumenten met Heartbeat Technology leveren permanent diagnostische realtime-informatie, waarbij het risico van non-conformiteiten wordt verkleind. Door te vertrouwen op digitale gegevens kunt u de procesbetrouwbaarheid, diagnostische transparantie en kalibratie-intervallen continu optimaliseren.

Optimalisatie van op gegevens gebaseerde pH-metingen

pH-metingen zijn de meestgebruikte analytische metingen in de procesindustrie, waar een groot potentieel voor verbetering in zit. Hierbij wordt de actieve stof tijdens alle fasen gevolgd, van ontwikkeling tot industriële productie; de metingen worden tijdens verschillende processtappen uitgevoerd. Zowel in het laboratorium als in een grootschalige productie zijn consistente en betrouwbare pH-metingen dus zeer belangrijk.

Optimaliseer pH-metingen in uw bioproces gebaseerd op gegevens
Onze ervaring in de praktijk

Al onze pH-sondes zijn specifiek ontworpen en geoptimaliseerd om procesomstandigheden alsmede sterilisatiecycli te weerstaan. Met onze pH-technologie kunnen gegevens direct in de sensorkop worden opgeslagen en met een database worden gesynchroniseerd. Door het gebruik van dezelfde digitale technologie voor alle schalen van de pH-loops wordt maximale betrouwbaarheid verkregen. Door de gegevenshistorie te analyseren kunt u de kalibratie-activiteiten optimaliseren en speciale kalibratieconcepten in het laboratorium introduceren.

  • De digitale pH-sensor Memosens CPS171D is speciaal voor bioreactoren ontwikkeld. Deze levert betrouwbare waarden zelfs na CIP/SIP en autoclavering. Met digitale Memosens-technologie levert de sensor maximale gegevensintegriteit en is laboratoriumkalibratie mogelijk.

  • De meerkanaals-transmitter Liquiline CM44P is de eerste transmitter die procesfotometers en Memosens-sensoren combineert. De transmitter bespaart tijd en geld dankzij de naadloze systeemintegratie.

Lees hoe u kennis van voorspellend onderhoud kunt krijgen

Bioproces-overzicht ©Endress+Hauser

Bioproces-overzicht

Integratie van Heartbeat Diagnostics ©Endress+Hauser

Integratie van Heartbeat-diagnose

Integratie van Heartbeat Monitoring ©Endress+Hauser

Integratie van Heartbeat-bewaking

Integratie van Memobase plus ©Endress+Hauser

Integratie van Memobase Plus

Voordelen

Bespaar tijd en geld met op gegevens gebaseerde optimalisatie. Het genereren van waardevolle proceskennis is de basis voor het nemen van de juiste beslissingen. Laten we samenwerken om de beste IIoT-oplossing voor uw proces te vinden.

  • 1 minuut

    voor het genereren van een verificatierapport op aanvraag

  • 70%

    minder kalibratiekosten met Heartbeat Technology gedurende 10 jaar in bedrijf

  • 0,5 l - 20 cbm

    maximale opbrengst kan worden bereikt voor alle schalen van laboratorium tot proces
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren