Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Cementproductie: Focus op wat echt belangrijk is

Voldoe probleemloos aan de specifieke en complexe eisen van uw klanten

Als gevolg van de wisselende grondstofprijzen aan de ene kant en de complexe eisen van de klant aan de andere kant, is de behoefte aan geoptimaliseerde processen binnen de cementindustrie nog nooit zo groot geweest. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten in het klinkerproductieproces, die tot 75% van de variabele kosten kunnen vertegenwoordigen. Maar om uw kosten efficiënt te verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uw producten, zijn nauwkeurige procesgegevens die zijn afgeleid van betrouwbare instrumenten van groot belang.

Hoe kunnen we helpen

Of u nu een project beheert, een brandstofverwerkingssysteem automatiseert, instrumenten voor uw klinkerproces kiest of een NOx-gasreinigingsoplossing ontwerpt voor de naleving van milieunormen; onze ervaren procesautomatiseringsconsultants kunnen alle meet- en controlevereisten van volledig geïntegreerde cementfabrieken aan:

  • Grondstof- en klinkersilobewaking

  • Controlepakket ovenbrander en stookoliedosering

  • Klinkerkoelerbewaking

  • Cycloonvoorverwarmer-instrumenten

  • Opslag en dosering van additieven

Applications

Grondstof- en klinkersilobewaking

Om de productie op gang te houden moeten de voorraden in de grondstof- en klinkersilo's continu worden gecontroleerd. Omdat er opslagvaten in veel vormen en maten zijn, kan niveaubewaking een uitdaging zijn.

Cementopslagsilo's
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt veel verschillende niveaubewakingstechnieken en -oplossingen, ontworpen voor uitdagende omgevingen met stof en afslijting.

Ovenbrander en stookoliedosering

Pyrometallurgie wordt algemeen beschouwd als het hart van de cementproductie. Hier doen zich de meeste exploitatiekosten van de cementproductie voor en daarom vindt u hier de meeste kansen op verbetering van het proces.

Pyrometallurgie in een cementfabriek
Onze ervaring in de praktijk

De belangrijkste parameter voor deze processen is natuurlijk de temperatuur. Door deze te controleren, kunt u een consistente productkwaliteit waarborgen en het brandstofverbruik optimaliseren.

  • Gebruik voor temperatuurmetingen in de bovenste cyclonen van de voorverwarmer een thermokoppel met een geavanceerde keramische thermowell van siliciumnitride.

  • Voor de onderste cyclonen adviseren we thermometers met een stalen thermowell van nikkel-kobalt, die een zeer grote bestendigheid tegen agressieve gassen heeft.

  • Coriolis-flowmeters optimaliseren de brander door het regelen van de massastroom van olie naar de brander en voorzien het olieverwarmingssysteem van online temperatuur- en viscositeitsmetingen

Klinkerkoelerbewaking

De klinkerkoeler is een van de meest kritische toepassingen in de cementproductie, doordat de mate van koeling van invloed kan zijn op de klinkerkwaliteit en de algehele eigenschappen van cement.:

Klinkerproductie
Onze ervaring in de praktijk

Dankzij ons uitgebreide portfolio kunnen we een heel controlepakket voor klinkerkoelers leveren, allemaal uit één hand. Dit bevat:

Cycloonvoorverwarmer-instrumenten

Cycloonvoorverwarmers moeten worden bewaakt om het mengen van de grondstof te controleren en om verstoppingen te voorkomen die kostbare downtime tot gevolg kunnen hebben.

Cycloonvoorverwarmer
Onze ervaring in de praktijk

Afgezien van de temperatuur als basisparameter voor de algehele efficiëntie kan het meten van druk en werkelijke aangroei helpen bij het detecteren van verstoppingen.

Wat u kunt doen

Klik door het menu om in detail te leren hoe u uw productiekosten kunt verlagen

Cementproces ©Endress+Hauser
Klinkerbranding ©Endress+Hauser

Voordelen

De Endress+Hauser industrieconsultants hebben samen met onze klanten opmerkelijke resultaten behaald en de fabrieksoptimalisatie verbeterd, met behoud van een hoog niveau van operationele veiligheid in vele industriële sectoren zoals de edelmetaal-, cement- en staalproductie. Naast onze technische expertise en het industrie geoptimaliseerde productportfolio is de basis voor een dergelijk succes ons bedrijfsimago. Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties met klanten en niet alleen in winst op korte termijn.

  • 145,000+

    smart niveausensoren in cementsilo's wereldwijd

  • 60+

    jaar ervaring in meetinstrumentatie

  • 10 miljoen

    geïnstalleerde instrumenten wereldwijd
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren