Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Meetpunt voor stoomverbruik en geïnstalleerd instrument

Optimalisatie van het stoomverbruik voor efficiëntie en veiligheid

Nauwkeurige meting van stoomverbruik en kwaliteitsparameters om de prestaties van de warmtewisselaar te optimaliseren

Optimaliseren van het stoomverbruik is een voortdurende uitdaging in utiliteiten. Het stoomverbruik is een belangrijke kostenfactor. Daarom moet niet alleen aanschaf en gebruik van stoom nauwlettend in de gaten worden gehouden, maar moeten de beheerders van de installatie er ook naar streven dat stoom 100% droog verzadigd is om de warmteoverdracht naar de kernprocessen te optimaliseren en tegelijkertijd de warmtewisselaar, het leidingwerk en de instrumenten te beschermen tegen vocht en drukpieken. Met de technologieën en expertise van Endress+Hauser kunt u aan deze meervoudige eisen voldoen.

Hoe kunnen we helpen

Of het nu gaat om het betrouwbaar meten van uw stoomverbruik of het bepalen van de meest relevante efficiëntie-KPI's, Endress+Hauser is de perfecte partner voor een optimaal stoombeheer. Ons omvangrijke assortiment aan meetinstrumenten en bewakingssystemen zorgt ervoor dat de stoom uw processen 100% droog verzadigd bereikt voor een efficiënte warmteoverdracht en een optimale veiligheid van de apparatuur.

  • Voor een nauwkeurige massa- en energiebalans van uw stoomsysteem zorgen met correcte metingen, inline gecompenseerd door de droogtefractie met behulp van 2-draads technologie

  • Aan de normen voor energiebeheer (ISO 50001) en milieubeheer (ISO 140001) voldoen door gebruik te maken van instrumenten van Endress+Hauser met ingebouwde diagnostiek, verificatie en bewaking (Heartbeat Technology)

  • Directe meting van natte en droge stoom, gecompenseerd volgens internationale normen (IAPWS- IF97/ASME)

  • Directe meting van natte en droge stoom, gecompenseerd volgens de internationale normen IAPWS- IF97/ASME

  • Efficiëntie controleren en verbeteren door de energie te bewaken die aan het proces wordt doorgegeven

Applications

Nauwkeurige, betrouwbare meting van alle procesvariabelen

Het efficiënt gebruik van stoom in een industrieel proces hangt af van de nauwkeurige meting en bewaking van meerdere procesparameters.

Nauwkeurige, betrouwbare meting van alle procesvariabelen
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment meetinstrumenten voor alle stoomprocesvariabelen, waaronder flow, druk, temperatuur, analyse en niveau, waarmee de warmte van stoom efficiënt kan worden toegepast in uw processen.

  • Detecteer natte stoom en meet de droogtefractie met een berekening van de stoommassa en de energie met behulp van de multivariabele vortex-flowmeter Proline Prowirl F 200

  • Bewaak de druk van de toegevoerde stoom met sensoren als de Cerabar M PMP51

  • Controleer de temperatuur van de toegevoerde stoom met onze robuuste Pt100-weerstandsthermometers als de Omnigrad TR15 en TH15

  • Bepaal de kwaliteit van het condensaat met onze Turbimax-troebelheidssensoren, of met onze Condumax-geleidbaarheidssensoren, om na te gaan of het condensaat kan worden hergebruikt om de kosten van chemicaliën te verminderen

Warmtewisselaar en productbescherming

Warmtewisselaars kunnen kwetsbaar zijn voor lekkage. Als er stoom vrijkomt, houdt dat risico's in voor zowel het personeel als de producten.

Warmtewisselaar en productbescherming
Onze ervaring in de praktijk

Met de technologieën van Endress+Hauser kunnen warmtewisselaars beter worden beschermd en kan er snel worden ingegrepen in het geval van een storing.

  • Ga na of warmteoverdrachtoppervlakken intact zijn door de troebelheid van het condensaat met onze Turbimax-sensoren te controleren

  • Optimaliseer de beschikbaarheid en beperk productieverliezen tot een minimum met onmiddellijke probleemdetectie

  • Controleer de droogtefractie van de stoom bij de inlaat van de warmtewisselaar om het risico van beschadiging of vernieling van de warmtewisselaar door waterslag te verkleinen

Controle van de efficiëntie van de warmtewisselaar

De efficiëntie van de warmtewisselaar kan afnemen zowel een opeenhoping van magnetiet of andere materialen aan de stoomzijde, of door een opeenhoping van gedegenereerd product aan de productzijde, met aanzienlijke gevolgen voor de kosteneffectiviteit.

Controle van de efficiëntie van de warmtewisselaar
Onze ervaring in de praktijk

Memograph M van Endress+Hauser biedt een energie- en applicatiedatamanager voor de realtimebewaking en visualisatie van het verbruik en de energieprestaties van warmtewisselaars.

  • Bewaak de prestaties van de warmtewisselaar in realtime

  • Spoor afwijkingen in de efficiëntie van de warmtewisselaar op

  • Optimaliseer ingrepen voor een maximale productefficiëntie en betrouwbaarheid

Betrouwbare energiemeting

Een grote uitdaging voor beheerders van utiliteitsinstallaties is ervoor te zorgen dat de metingen die worden gebruikt om de efficiëntie van het stoomverbruik te bepalen, betrouwbaar zijn.

Betrouwbare energiemeting
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt een Energy Measurement Proving Service om de nauwkeurigheid van stoomverbruikefficiëntiemetingen te controleren en te bevestigen. Onze technische experts controleren niet alleen alle onderdelen van de energiemeetkring, maar geven ook duidelijke aanbevelingen om de meetnauwkeurigheid te verbeteren en voeren ter plaatse kalibraties en controles van uw procesinstrumenten uit met minimale of geen procesonderbrekingen.

  • Vertrouw op de bewezen nauwkeurigheid van stoommetingen in de gehele energiemeetkring

  • Optimaliseer uw stoomverbruik en kwaliteit voor een betere productie-efficiëntie

  • Verminder uitvaltijden en verhoog de veiligheid door problemen vroegtijdig op te sporen

Belangrijke meetpunten in stoomverbruik

Procesoverzicht stoomverbruik met een buizenwarmtewisselaar ©Endress+Hauser
Procesoverzicht stoomverbruik met een platenwarmtewisselaar ©Endress+Hauser

Voordelen

Een diepgaande kennis van energie- en utiliteitsbeheer en van uw dagelijkse uitdagingen ligt aan de basis van ons product- en dienstenaanbod voor stoom. We bieden een uitgebreid assortiment van nauwkeurige en betrouwbare meetinstrumenten voor alle procesvariabelen, samen met diensten en oplossingen die u volledige transparantie bieden en ervoor zorgen dat u voldoet aan de normen voor energie- en milieubeheer. Kies Endress+Hauser voor een veilig, beschikbaar, transparant en efficiënt stoomverbruik.

  • 5 tot 15%

    typische besparingen op energieverbruik door alomvattende oplossingen voor energiemonitoring

  • 24/7

    operationele veiligheid gedurende de gehele levenscyclus van het stoomsysteem

  • Meer dan 60

    jaar ervaring in utiliteiten

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren