Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Flowmeter in het mengproces van dranken

Kwaliteitscontrole in de frisdrankenindustrie

Bewaking van kritische parameters in uw frisdrankproductie om een continu hoge productkwaliteit te garanderen

Het zorgen voor een consistente productkwaliteit is een topprioriteit voor de drankenindustrie. In deze context zijn productveiligheid, exacte dosering van de grondstoffen, monitoring van alle kritische procesparameters, volledige gegevensregistratie, maar ook kostenbewustzijn belangrijke factoren. Innovatieve procesinstrumentatie helpt deze uitdagingen aan te gaan, van levering en dosering van de grondstoffen tot het mengen en afvullen van de dranken.

Ons aanbod

Endress+Hauser begrijpt de hoge eisen en uitdagingen waarmee producenten van frisdranken worden geconfronteerd. Wij bieden een volledig portfolio van hygiënische flow-, niveau-, temperatuur-, druk- en analysesensoren aan die zijn ontworpen, vervaardigd en geoptimaliseerd voor de voedingsmiddelen & drankindustrie. Ons gemeenschappelijk doel: de productkwaliteit en de veiligheid van de consument op lange termijn verhogen, handhaven en waarborgen.

  • Nauwkeurige, robuuste en betrouwbare meettechnologie geoptimaliseerd voor de eisen van de drankenindustrie.

  • Makkelijk te reinigen en absoluut dichte sensoren. Beschermingsklasse tot IP69K leverbaar - bestand tegen hoge drukken en stoomreiniging.

  • Hygiënische sensoren voldoen aan wereldwijde sanitaire normen en zijn gecertificeerd volgens de testprocedure van EHEDG.

  • Voedselcontactmateriaal voldoet aan FDA "GRAS", EU 1935/2004 en China GB4806.

  • Naadloze integratie in elk bewakingssysteem.

Applications

Nauwkeurige suikerconcentratie

De suikerconcentratie is een belangrijke parameter voor de constante kwaliteit van een frisdrank of een sap. De concentratie kan gemakkelijk worden berekend door de dichtheid te meten. Inline-meettechnologie maakt permanente kwaliteitsbewaking op basis van real-time productgegevens mogelijk. Dit vermindert tijdrovende handmatige bemonstering en productiestilstand.

Concentratiemeting in een frisdrankproductie met Proline PromassF
Onze ervaring in de praktijk

Endress+Hauser biedt verschillende technologieën voor nauwkeurige inline dichtheidsmeting bij de productie van frisdranken.

  • Bepalen van vloeistofdichtheid in leidingen met Proline PromassCoriolis flowmeters, zoals. Promass

  • Vertouw op onze VibronicDensity Computer FML621 voor mediumdetectie, voor het berekenen van de referentiedichtheid, voor het berekenen van de concentratie van een vloeistof en voor het omzetten van waarden in verschillende eenheden, zoals °Brix, °Baumé, °API enz.

Dosering van additieven

De juiste omzetting van het frisdrankrecept is afhankelijk van de exacte dosering van deze ingrediënten en additieven. Dit heeft enerzijds een directe invloed op de productkwaliteit en garandeert anderzijds een efficiënte omgang met kostbare grondstoffen.

Coriolis massaflowmeters in de frisdrankindustrie
Onze ervaring in de praktijk

Vanwege hun lage geleidbaarheid is het noodzakelijk om zeer nauwkeurige flowmeters te gebruiken voor het doseren van additieven, zoals zoetstoffen smaken of kleur.

  • Gebruik ProlinePromass F100, de flowmeter met eersteklas nauwkeurigheid en een ultra-compacte transmitter.

Betrouwbaar datamanagement

De sleutel tot de traceerbaarheid van producten ligt in de probleemloze registratie van gegevens. Het maakt een gerichte bewaking en optimalisatie van uw drankproductieproces mogelijk.

Memosens datamanager in een drankenfabriek
Onze ervaring in de praktijk

Met behulp van datamanagers van Endress+Hauser worden de geregistreerde proceswaarden duidelijk weergegeven en opgeslagen. De gegevens worden beveiligd door persoonlijke toegangsrechten met elektronische handtekeningen (in overeenstemming met FDA 21 CFR deel 11 vereisten).

  • Selecteer de juiste datamanager uit een groot portfolio, afhankelijk van uw specifieke procesbehoeften en toepassing.

Efficiënte fasescheiding

Niet meer gissen: Vanaf nu weet je precies wat er in je leidingen zit. Sensoren voor fasescheiding maken een exacte detectie mogelijk van de faseovergangen tussen eindproducten, ontladings- en reinigingsmedia of de mate van vervuiling in het betreffende medium.

Een vrouw controleert fasescheiding met optische sensoren
Onze ervaring in de praktijk

Onze optische sensoren voor nauwkeurige inline kleurmeting in vloeistoffen detecteren zelfs de kleinste kleurveranderingen. U kunt zien of en in welke kwaliteit het product, het reinigingsmiddel of het spoelwater in de leiding zit.

  • Gebruik OUSAF22, een optische sensor voor nauwkeurige inline kleurmeting in vloeistoffen in het zichtbare gebied van het elektromagnetisch spectrum.

Slim kalibratiebeheer

Door strenge eisen en voorschriften in de voedings- en drankenindustrie met betrekking tot veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid, maakt dat regelmatige kalibratie een must is. De focus ligt op meetinstrumenten die geïntegreerd zijn in een kwaliteitsmanagementsysteem (bijv. ISO 9001, HACCP, IFS).

Twee productiemedewerkers kalibreren meetinstrumenten
Onze ervaring in de praktijk

De naadloos traceerbare kalibratie van Endress+Hauser - in uw bedrijf of in onze kalibratielaboratoria - garandeert een langdurige productkwaliteit, verhoogt de beschikbaarheid van de fabriek en verhoogt de kostenefficiëntie van uw processen.

  • Lees meer over onze kalibratiediensten en hou al uw kritische processen in de gaten.

Kennis van toepassingen en processen voor de productie van frisdranken

Robuuste, uiterst nauwkeurig metende flowmeter met ultracompacte transmitter

Afbeelding van Proline Promass F 100 / 8F1B met uitstekende meetprestaties voor vloeistoffen en gassen
  • Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Robuuste, uiterst nauwkeurig metende flowmeter met ultracompacte transmitter

Afbeelding van Proline Promass F 100 / 8F1B met uitstekende meetprestaties voor vloeistoffen en gassen
  • Maximale procesveiligheid – ongevoelig voor wisselende en zware omstandigheden

  • Minder procesmeetpunten – multivariabele meting (flow, dichtheid, temperatuur)

  • Ruimtebesparende installatie – geen in-/uitlaatlengten

  • Ruimtebesparende transmitter – volledige functionaliteit in een zeer kleine ruimte

  • Tijdbesparende lokale bediening zonder aanvullende software en hardware – geïntegreerde webserver

  • Geïntegreerde verificatie – Heartbeat Technology

Meting van dichtheid, referentiedichtheid en concentratie van vloeistoffen in combinatie met een Liquiphant

Dichtheidscomputer FML621 - trillingsmeting
  • Metingen worden gedaan in tanks en leidingen zonder dat er extra leidingwerk nodig is

  • Groot aantal procesaansluitingen om uit te kiezen: universeel gebruik

  • Integratie van bestaande temperatuurmetingen voor temperatuurcompensatie

  • Geen mechanisch bewegende delen: geen onderhoud, geen slijtage, lange levensduur

  • Pompdroogloopbeveiliging kan worden gerealiseerd met dezelfde procesaansluiting

  • Aanvullende berekeningen, zoals voor de massa van het product, kunnen worden uitgevoerd in de dichtheidscomputer FML621

  • De geïntegreerde datalogger ondersteunt gebruikers tijdens de bediening en het onderhoud

NIR/VIS-absorptiesensor voor bewaking van kleur en zuiverheid

De OUSAF22 NIR/VIS-absorptiesensor bewaakt kleur en zuiverheid in Ex-omgevingen en hygiënische processen.
  • Nauwkeurige kleur- en zuiverheidsbewaking voor een betere productkwaliteit

  • Snelle en directe inline-metingen voorkomen dure bemonstering en laboratoriummetingen

  • Waarden volgens de standaardkleurschalen (APHA/Hazen, etc.)

  • Laag-onderhoudssensor met een lange levensduur en stabiele werking

  • Uitstekende filterprestaties leveren maximale lineariteit

  • Geschikt voor reiniging ter plaatse (CIP) en sterilisatie ter plaatse (SIP)

  • Goedgekeurd voor gebruik in gevaarlijke omgevingen

Meetpunten in het siroopbereidings- en mengproces

Meet de suikerconcentratie inline en beheer uw proces in real time.

Voordelen

Wij hechten veel waarde aan het bieden van de best mogelijke oplossingen en garanderen tegelijkertijd een constante productkwaliteit en een hoge proces- en productveiligheid. Ons ervaren team van industrie-experts helpt u bij het selecteren en ontwerpen van de juiste meetinstrumenten voor uw kritische procesparameters. Wij richten ons op duurzame klantrelaties en willen er voor u zijn op de lange termijn.

  • 100%

    productveiligheid dankzij inline kwaliteitsmeting

  • 30%

    besparing op verbruiksgoederen dankzij optische meettechnologieën voor fasescheiding

  • >10%

    van de wereldwijde Endress+Hauser werknemers is service gerelateerd
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren