Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Bandfilterpers voor het ontwateren van slib uit een gemeentelijke afvalwaterplant

Slibverwerking en -afvoer tegen lagere operationele kosten

Optimale ontwaterings- en vergistingsprocessen helpen kosten te besparen en de productie van biogas te stimuleren

Slibverwerking en -afvoer naar het milieu wordt wereldwijd steeds meer gereguleerd, wat de afvalwaterindustrie ertoe aanzet om nieuwe oplossingen voor de afvoer van slib te zoeken, wat aanzienlijke kosten met zich meebrengt. Om deze kosten te beperken, is het gebruikelijk om slib te ontwateren om het volume te verminderen zodat het klaar is om te drogen of te verbranden. Slibvergisting wordt ook gebruikt voor biogas, een waardevolle energiebron. Onze monitoringoplossingen ondersteunen een optimaal slibbeheer, van de ontwateringsefficiëntie tot de controle van de vergistingsinstallatie.

Hoe kunnen we helpen

Het Endress+Hauser-monitoringportfolio helpt de exploitanten van de installaties om de kostenefficiëntie te verhogen. De ontwateringssnelheden ten opzichte van het doel en het verbruik van de polymeren die nodig zijn voor de conditionering van het slib, kunnen daardoor nauwlettend worden gevolgd. Bovendien maakt het een nauwkeurige monitoring van de omgeving van de slibvergister mogelijk, waardoor het vergistings- en biogasproductieproces wordt geoptimaliseerd.

  • Geavanceerde Coriolis-massaflowmeters voor betere ontwateringsresultaten en een lager polymeerverbruik

  • Uitgebreid biogasmeetportfolio voor natte en droge gassen voor een optimale vergistingscontrole

  • Uniek portfolio voor natte en droge biogasapplicaties voor vergistingsproces en conditiemonitoring

Applications

Nauwkeurige voorbereiding van de slibconditioner

Polymeeroplossingen voor het conditioneren van slib moeten worden bereid door verdunning ter plaatse. Polymeeroplossingen zijn prijzig en om stabiele ontwateringsresultaten en lange ontwateringscycli te bereiken is een evenwichtige polymeerconcentratie van essentieel belang.

Nauwkeurige voorbereiding van de slibconditioner
Onze ervaring in de praktijk

Ons beproefde portfolio van zeer nauwkeurige magnetische inductieve debietmeters maakt een optimale polymeeroplossingsconcentratie en een optimaal polymeerverbruik mogelijk.

  • Nauwkeurige volume debietmeting van zowel de conditioner als het verdunningswater zijn verzekerd

  • Installeer de MID-meters eenvoudig op uw slibconditioneringssysteem

  • Verlengde ontwateringscycli met magmeters

Betere ontwateringsresultaten

Omdat de behaalde concentratie van polymeren kan variëren wordt een optimale verdeling tussen polymeren en zwevende deeltjes in het slib niet altijd gegarandeerd.

Betere ontwateringsresultaten
Onze ervaring in de praktijk

Onze Coriolis massaflowmeter meet het debiet en de dichtheid waardoor de mogelijkheid van een constante dosering van polymerisatiemiddel in de slibstroom wordt geboden en de resultaten van de ontwatering aanzienlijk worden verbeterd.

  • Coriolis massaflowmeter meet betrouwbaar de dichtheid van de oplossing

  • De meting van de mediadichtheid maakt een constante dosering van het polymerisatiemiddel mogelijk

Optimale slibconcentratie

Geoptimaliseerde ontwateringsresultaten zijn ook afhankelijk van de binnenkomende slibconcentratie. Dichtheidsmeting is een beproefde optie die een stabiele en goede slibontwatering garandeert.

Optimale slibconcentratie
Onze ervaring in de praktijk

Door het combineren van onze zeer nauwkeurige electromagnetische flowmeter voor volumeflow met een dichtheidssensor kunt u stabiele en goede slibontwateringsresultaten bereiken.

  • Dichtheidsmeting met behulp van Coriolis in zeer donker slib is een goed alternatief

  • Realiseer een efficiënte en betrouwbare meting van de slibconcentratie

  • Stabiele en optimale slibontwatering gegarandeerd

Efficiënte vergistingsprocessen

Nuttige bacteriën moeten worden beschermd tegen kritieke condities in het slibvergistingsproces.

Efficiënte vergistingsprocessen
Onze ervaring in de praktijk

Met onze processturing kunt u een omgeving garanderen waarin vergistingsbacteriën goed kunnen gedijen.

Precieze debiet- en methaanmetingen in nat biogas

Het biogasdebiet en de methaanconcentratie zijn kritische parameters die wijzen op procesverstoringen bij de anaërobe vergisting van slib. Omgevingsomstandigheden, zoals een grote flowdynamiek, met water verzadigd biogas, veranderende methaanconcentratie en extreem lage druk, maken deze parameters echter lastig voor de meeste apparaten.

Precieze debiet- en methaanmetingen in nat biogas
Onze ervaring in de praktijk

Onze unieke ultrasone flowinstrumenten bieden een oplossing voor de uitdaging van het meten van het biogasdebiet en de methaanconcentratie.

  • Volg moeilijk te meten parameters bij het managen van de slibafbraak

  • Optimale omstandigheden voor de slibafbraak worden gegarandeerd

Schuim in het ontwateringsproces

Het centraatwater van het slibontwateringsproces is sterk verontreinigd met ammoniumstikstof en mag alleen in gedoseerde hoeveelheden aan het afvalwaterzuiveringssysteem worden toegevoegd. Daartoe wordt het gebufferd in een retentiebekken. Aangezien het resulterende schuim van het medium het proces sterk belemmert, is monitoring onontbeerlijk.

Micropilot FMR60 geïnstalleerd op centreeras
Onze ervaring in de praktijk

Onze MicropilotFMR60 radarmeter meet continu het niveau van het centraatwater en kan schuimvorming detecteren met behulp van de geïntegreerde Heartbeat Technology. Bovendien kan worden gezorgd voor een optimale dosering van de antischuimmiddelhoeveelheid en een efficiënte pompregeling.

Meer informatie over slibbehandeling

Slibbehandeling in de afvalwaterindustrie ©Endress+Hauser
Centrifuge voor ontwatering tijdens de slibbehandeling ©Endress+Hauser
Vergister regeling voor slibbehandeling ©Endress+Hauser

Voordelen

De balans vinden tussen wet- en regelgeving en kostenefficiëntie is één van de belangrijkste uitdagingen van de afvalwaterindustrie op het moment. Onze industrieconsultants over de hele wereld zijn bekend met uw lokale eisen en kunnen specifiek aangeven hoe u uw proces kunt verbeteren. Gebaseerd op hun expertise en ons toegespitste instrumentatie portfolio kunt u opmerkelijke verbeteringen realiseren.

  • 20%

    kostenbesparing dankzij lager chemicaliënverbruik

  • +14,000

    medewerkers wereldwijd

  • 3 miljoen

    Proline Promag elektromagnetische flowmeters verkocht sinds de introductie in 1977 in een breed scala van toepassingen.
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren