Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Rioolwaterzuivering

Afvalwaterbehandeling m.b.v. beluchting met efficiënt resource gebruik

Betere zuurstof-en nutriëntenmeting optimaliseert het beluchtingsproces en ondersteunt de naleving van de voorschriften

De beluchting van afvalwater voor zuivering is goed voor ongeveer 60% van het totale energieverbruik in afvalwaterzuiveringsinstallaties. Het energieverbruik is de belangrijkste kostenfactor in de afvalwaterzuivering. De optimalisatie ervan is één van de vele uitdagingen voor de exploitanten van de installaties die ook moeten voldoen aan de steeds strengere veiligheidswetgeving. Onze online oplossingen voor het meten van zuurstof en nutriënten zorgen niet alleen voor energiebesparing bij de regeling van de beluchting, maar maken ook aantoonbare verbeteringen in biologische processen mogelijk.

Hoe kunnen we helpen

Onze geavanceerde monitoringoplossingen maken een optimale beheersing van het beluchtingsproces mogelijk, waardoor het energie- en chemicaliënverbruik wordt verminderd en tegelijkertijd wordt voldaan aan alle huidige wetgeving.

  • Geavanceerde monitoring van milieuparameters voor betrouwbare bacteriologische processen

  • Verbeterde controle van het nitrificatieproces voor een lager ammoniumverbruik

  • Nauwkeurige zuurstofmeting voor optimaal energieverbruik van de blower

Applications

Vereenvoudigde bewaking van de beluchting

Betrouwbare beluchting vereist een nauwkeurige controle van de verschillende milieuparameters die nodig zijn voor optimale bacteriologische processen, zoals zuurstof, pH, temperatuur en zwevende vaste stoffen. Een dergelijke controle verhoogt de complexiteit van het beheer van de moderne afvalwaterzuiveringsinstallatie aanzienlijk.

Vereenvoudigde bewaking van de beluchting
Onze ervaring in de praktijk

Onze volledig geïntegreerde oplossing voor de bewaking van de afvalwaterbehandeling vermindert de complexiteit van alle vereiste analysemeetpunten in het beluchtingsproces, waardoor een betrouwbaar en efficiënt installatiebeheer mogelijk wordt.

  • Moeiteloos onderhoud en kalibratie van uw monitoringsysteem

  • Beheer tot 8 meetpunten van vergelijkbare of verschillende parameters met onze meerkanaalstransmitter

  • Open communicatie-interfaces ondersteunen de systeemintegratie en een probleemloze werking

Gereduceerde ammoniumgehaltes

De eerste stap in de stikstofverwijdering, de nitrificatie, vereist een nauwkeurige controle door middel van ammoniakreductie, een belangrijke kostenfactor, aangezien voor dit soort vloeistofanalyses vaak extra stoffen moeten worden toegevoegd om metingen mogelijk te maken.

Gereduceerde ammoniumgehaltes
Onze ervaring in de praktijk

Onze betrouwbare, eenvoudig te gebruiken en duurzame technologieën voor het meten van de ammoniumconcentratie tijdens de nitrificatie stellen de operator in staat om in een vroeg stadium te reageren op verstoringen van het ammoniumgehalte.

  • Integratie van betrouwbare sensoren met een hoge herhaalbaarheid

  • Monitoren met eenvoudig te gebruiken instrumenten

  • Geoptimaliseerde levenscycluskosten met minder onderhoud en minder verbruiksgoederen

Flexibele, nauwkeurige zuurstofcontrole

Het monitoren en in stand houden van de zuurstofniveaus die van vitaal belang zijn voor een betrouwbaar beluchtingsproces kan leiden tot aanzienlijke energiekosten voor de afvalwaterzuiveringsinstallatie. Exploitanten van installaties vertrouwen op snelle reactietijden en weinig onderhoud aan de apparatuur.

Flexibele, nauwkeurige zuurstofcontrole
Onze ervaring in de praktijk

Onze zuurstofbewakingsoplossingen kunnen flexibel worden aangepast aan uw eisen en leveren snel betrouwbare en nauwkeurige resultaten.

  • Zuurstofniveaus worden gecontroleerd door de gemeten zuurstofconcentratie te vergelijken met het ingestelde zuurstofgehalte

  • Optische en amperometrische sensoren die volgens uw eisen zijn geïnstalleerd

  • Geoptimaliseerd gebruik van de blower voor een lager energieverbruik

Meer informatie over afvalwater en het beluchtingsproces

Afvalwaterproces ©Endress+Hauser
Biologische behandeling ©Endress+Hauser

Voordelen

Endress+Hauser heeft een compleet portfolio in instrumentatie qua meetprincipes. Gecombineerd met state-of-the-art digitale technologieën, kunnen zelfs complexe behandelingsprocessen betrouwbaar worden bewaakt waardoor de effectiviteit wordt verbeterd. En onze servicetechnici zijn beschikbaar om u te ondersteunen met uitgebreide diensten, waaronder traceerbare en geaccrediteerde kalibraties en locatieaudits gedurende de gehele levenscyclus van de installatie.

  • 30%

    van de energiekosten kunnen bespaard worden

  • 7000+

    patenten en patentaanvragen

  • 10 miljoen

    geïnstalleerde apparaten wereldwijd

Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren