Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Services voor de water- en afvalwaterindustrie

Realiseer conformiteit en efficiëntie met ons uitgebreide productportfolio

Het runnen van een water- of afvalwaterinstallatie stelt u voor veel uitdagingen: wettelijke richtlijnen, interne standaarden, steeds strengere eisen en een hogere procescomplexiteit. Een betrouwbare procesbewaking helpt u bij het voldoen aan alle verplichtingen. Uw procesbewaking is echter afhankelijk van de kwaliteit van uw meetinstrumenten, die goed gebouwd, geïnstalleerd en regelmatig onderhouden moeten zijn.

Hoe kunnen we helpen

Wij ondersteunen u bij het bereiken van uw doelen. Deze ondersteuning eindigt niet met het leveren van onze instrumenten ter plaatse. Endress+Hauser heeft een uitgebreid portfolio van services. Van inbedrijfstelling tot verificatie, onderhoud, tot aan ondersteuning voor uw vloeistofanalyzers, om maar het belangrijkste voor de water- en afvalwaterindustrie te noemen - onze technici zijn er om u op een efficiënte manier te ondersteunen.

  • Inbedrijfstelling

  • Verificatie

  • Onderhoud

  • Ondersteuning voor vloeistofanalyzers

Applications

Inbedrijfstelling

Tijdens de inbedrijfstellingsfase staat u voor een aantal uitdagingen. Het belangrijkste doel is meestal om binnen een bepaald tijdsbestek en budget te blijven.

Inbedrijfstelling van een flowmeter door een servicetechnicus
Onze ervaring in de praktijk

Onze experts helpen u bij het installeren van procesinstrumentatie en automatiseringsoplossingen. Dit omvat uitgebreide documentatie in de vorm van basislijnrapporten en backup-bestanden. Dankzij hun kennis van toepassingen zorgen ze er ook voor dat alle componenten correct worden geïnstalleerd, zodat vanaf het begin een stabiele procesbewaking of -regeling mogelijk is.

  • Meer informatie over onze inbedrijfstellingsservices

  • Uitgebreide documentatie over de geïnstalleerde sensoren

  • Kennis van toepassingen

Verificatie

In veel landen zijn operators wettelijk verplicht om hun flowmeters in bepaalde intervallen te verifiëren. Een van de redenen is, dat ze moeten meten hoeveel water ze uit natuurlijke watervlakten halen of hoeveel dat ze hierin lozen. Een andere reden is, dat men aan klanten kan aantonen dat de facturering nauwkeurig is.

Verificatie van een flowmeter
Onze ervaring in de praktijk

Verificatie kan handmatig worden gedaan of, als de flowmeters zijn voorzien van Heartbeat Technology, op basis van interne gegevens, waardoor er nagenoeg geen procesonderbrekingen nodig zijn.

Onderhoud

Regelmatig onderhoud van uw sensoren is een must voor betrouwbare procesbewaking. Anders kan een langere downtime het gevolg zijn en kan de kwaliteit van uw behandeling in gevaar komen. Aan de andere kant kunnen onderhoudsroutines zeer tijdrovend zijn.

Flowmeters in een pompstation
Onze ervaring in de praktijk

Onze ervaren servicetechnici leveren betrouwbare ondersteuning voor uw instrumenten, waaronder alle noodzakelijke documentatie voor transparante onderhoudsresultaten. Ze kunnen uw onderhoudsroutines zelfs efficiënter maken, door voorspellend onderhoud toe te passen, wat begint met Installed Base Analysis.

Ondersteuning voor vloeistofanalyzers

Vloeistofanalyzers behoren tot de meest kritische meetinstrumenten in een (afval)waterzuiveringsinstallatie, omdat ze de kwaliteit van het water meten. Voor een goede werking is regelmatig onderhoud noodzakelijk, zoals reiniging, spoelen, vervangen van slijtageonderdelen en kalibratie.

Vloeistofanalyzer
Onze ervaring in de praktijk

Ons compleet servicepakket voor analyzers waarborgt een optimale werking gedurende de gehele levensduur. Dit omvat inbedrijfstelling en jaarlijks onderhoud door gecertificeerde technici, inclusief de levering van verbruiksgoederen en slijtageonderdelen, technische ondersteuning met gegarandeerde responstijd* en optionele reparaties ter plaatse.

  • Meer informatie over onze vloeistofanalyzers

  • Neem contact op met Endress+Hauser voor meer informatie over onze speciale serviceaanbod

Water- en afvalwaterbehandelingsprocessen

Drinkwaterbehandeling ©Endress+Hauser

Drinkwaterbehandeling omvat veel verschillende processen die nauwkeurig bewaakt moeten worden, om de waterkwaliteit te waarborgen en te voldoen aan de wettelijke voorschriften.

Afvalwaterbehandeling ©Endress+Hauser

Een van de belangrijkste uitdagingen van afvalwaterbehandeling is, om dit veilig en kostenefficiënt te doen. Ons serviceaanbod kan u helpen om uw bewerkingen te optimaliseren.

Voordelen

Onze servicetechnici werken volgens dezelfde normen en instructies voor het leveren van een consistent hoge servicekwaliteit, waar u ook zit of welk probleem u ook hebt. Ons serviceportfolio is gecertificeerd en voldoet aan DIN EN ISO 90001:2008. Het bereik en de intensiteit van onze services kan zodanig worden aangepast, dat we uw uitdaging altijd kunnen aangaan.

  • 1000+

    servicetechnici over de hele wereld werken met dezelfde tools volgens dezelfde normen

  • 5000

    flowinstrumenten worden elk jaar geverifieerd

  • 50%

    tijdsbesparing bij het gebruik van Heartbeat Technology
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
Browse door ons programma!

Gerelateerde verhalen

Andere sectoren