15%
of measurement technology used in the chemical industry is process control safety equipment
Chemische fabrieken hebben het aantal geïnstalleerde Safety Instrumented Systems (SIS) gestaag verhoogd om het risico van kritische processen tot een minimum te beperken . Er worden regelmatig testen uitgevoerd om te controleren of het systeem zijn veiligheidsfunctie vervult. Bovendien zijn er proeven nodig om te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften (bijv. IEC 61508/61511). Dergelijke tests resulteren echter in hoge kosten en stilstandstijden. De chemische industrie staat dan ook voor de uitdaging om de juiste balans te vinden tussen veiligheid en beschikbaarheid.
Geconfronteerd met toenemende veiligheidseisen, lage marges en hevige concurrentie, is er in de chemische industrie veel vraag naar betere testmethoden. Bij voorkeur worden deze geleverd met een hoge kwaliteit, diepgaande diagnostische dekking en geen onderbreking van het proces. Onze Heartbeat Technology met zijn diagnostische, verificatie- en bewakingsfuncties levert precies dit. In combinatie met onze SIL proof test services kunt u de veiligheid van uw installatie op peil houden en tegelijkertijd de beschikbaarheid behouden met behulp van:
Permanente proces- en apparaatdiagnose met een diagnostische dekking tot 98%
Gestandaardiseerde diagnostische berichten met duidelijke instructies
Verificatie zonder procesonderbreking met een druk op de knop
Automatisch gegenereerd en ondubbelzinnige verificatieprotocollen
SIL verificatiedoor middel van een testprocedure met behulp van een wizard die gevaarlijke, niet ontdekte fouten aan het licht brengt
Dankzij de zelfdiagnostische sensortechnologie voeren onze slimme instrumenten voortdurend meer dan 80 interne diagnostische maatregelen op de achtergrond uit met een diepgaande diagnostische dekking tot 98%. Dit slimme systeem kan op betrouwbare wijze gevaarlijke instrumentfouten detecteren en de kans op een storing in het SIS verminderen. Bovendien, duidelijke en gestandaardiseerde diagnostische berichten en onze app Health vereenvoudigt het onderhoud. Met permanente diagnostiek van apparatuur beschikbaar waar u ook bent, u profiteert van de volgende voordelen:
veilige processen
kosteneffectief onderhoud door de beschikbaarheid van gegevens
minimale inspanning voor het personeel
Verificatie met Heartbeat Technology is ongecompliceerd en eenvoudig. Verificatie van uw instrumenten kan op elk moment worden geactiveerd door eenvoudigweg op een knop te drukken. Met het automatisch gegenereerd verificatieprotocol, krijg u duidelijke resultaten en het bewijs dat de veiligheidsvoorschriften vereisen. Daarnaast bieden wij een wizard-geleide procedure voor SIL proof tests die je stap voor stap door de test leidt. Verificatie met Heartbeat Technology laat u profiteren van:
gedocumenteerde en duidelijke verificatieresultaten
minder controle-inspanning tijdens de geplande shutdown periodes
flexibiliteit in de planning van de proof tests
De gedetailleerde instrument- en procesgegevens die u met behulp van de Heartbeat Technology verkrijgt, stellen u in staat trends te identificeren en voorspellend onderhoud uit te voeren. Een goed voorbeeld is aangroeidetectie .Omdat de aangroei van het ontkoppelingsoppervlak toeneemt, kan deze automatisch worden gedetecteerd en aangestuurd via een extra schakeluitgang en een persluchtsysteem. Deze diepgaande kennis zal u in staat stellen om uw testintervallen te verlengen zonder de veiligheid in het gedrang te brengen. Monitoring met Heartbeat Technology voegt waarde toe door middel van
voorspellend onderhoud op basis van real-time instrumentendata
geoptimaliseerde processen en onderhoud
grotere beschikbaarheid van het systeem
Om redenen van naleving moet een SIS regelmatig worden getest. Met onze SIL proof testing service, kunt u deze belangrijke taak uitbesteden aan gecertificeerde functionele veiligheidsexperts. Onze service-experts zijn in staat om uw SIS ter plaatse te inspecteren, te testen en te documenteren. Wij bieden het volledige gamma van testen aan, van eenvoudige loop-tests tot aangepaste tests in complexe toepassingen. Met deze service profiteert u van:
verbetering van de veiligheid van de installatie door identificatie van risico's en fouten
minder ongeplande stilstand door preventieve controles
het waarborgen van de naleving van de veiligheidsnormen en -voorschriften
Als beheerder van een chemische fabriek draagt u een bijzondere verantwoordelijkheid met betrekking tot de veiligheid. Met Heartbeat Technology kunt u state-of-the-art fabrieksveiligheid onderhouden zonder de beschikbaarheid in gevaar te brengen - en dat alles met minimale inspanning. Geïntegreerd in een breed scala van onze instrumenten, levert deze technologie beknopte, gestandaardiseerde diagnostische meldingen en bewakingsgegevens die u in staat stellen uw systemen te onderhouden en precies wanneer dat nodig is.
landen met getrainde veiligheidsambassadeurs die klaar staan om uw veiligheidskwesties te bespreken
SIL-gecertificeerde apparaten om de beste oplossing voor uw toepassing te bieden
miljoen apparaten die in de afgelopen 65 jaar in veiligheidsgerelateerde toepassingen zijn geïnstalleerd