> 65
Jarenlange ervaring in de industriële procestechniek
Waar het water in uw centrale ook vandaan komt, het moet worden behandeld om de juiste kwaliteit te hebben voor elk gebruik. Om te controleren of de chemie en de flow van het water in de centrale correct zijn, moeten de beste instrumenten worden gebruikt. En u moet het kunnen bewijzen, door middel van metingen en databestanden, om aan de voorschriften te voldoen. Verder moeten er fabrieksgaranties zijn voor de ingebouwde onderdelen. Bovenal betekent nauwkeurige en betrouwbare informatie dat u veilig water kunt hergebruiken om uw centrale zo efficiënt mogelijk te laten werken.
Digitale metingen, gegevensopslag, rapportage – digitale hulpmiddelen helpen u bij het aantonen dat u aan alle voorschriften voldoet en dat de garantie van de ingebouwde instrumenten in orde is. Onze sensoren en meetinstrumenten bestrijken het hele spectrum van toepassingen en genereren gegevens die het leven voor u en uw laboratoriumpartners makkelijker maken. Ze kunnen zichzelf controleren en reinigen, vergen minimaal onderhoud en waarschuwen u wanneer ze aan vervanging toe zijn. Van de kleinste sensor tot het SWAS-paneel, we bieden u een complete digitale oplossing voor waterbewaking.
Betrouwbare flowmeters en instrumenten voor wateranalyse voor een optimale waterchemie
Grotere beschikbaarheid van de centrale dankzij voorspellend onderhoud
Contactloze digitale gegevensoverdracht voorkomt meetfouten als gevolg van vocht, corrosie en zoutbruggen
Dankzij onze ruime ervaring in onder meer de energie- en waterindustrie zijn we experts in waterbehandeling voor energieopwekking. Van proceswater tot afvalwater, Endress+Hauser biedt een uitgebreid assortiment van instrumenten en oplossingen op maat om de waterchemie in uw energiecentrale te bewaken. Dankzij geavanceerde sensortechnologieën, zoals Memosens, kunt u uw processen nog betrouwbaarder bewaken, terwijl u kosten en tijd bespaart.
Jarenlange ervaring in de industriële procestechniek
patenten en patentaanvragen
langere levensduur van digitale Memosens-sensoren