Cementproductie: Focus op wat echt belangrijk is

Voldoe probleemloos aan de specifieke en complexe eisen van uw klanten

Als gevolg van de wisselende grondstofprijzen aan de ene kant en de complexe eisen van de klant aan de andere kant, is de behoefte aan geoptimaliseerde processen binnen de cementindustrie nog nooit zo groot geweest. Denk bijvoorbeeld aan de energiekosten in het klinkerproductieproces, die tot 75% van de variabele kosten kunnen vertegenwoordigen. Maar om uw kosten efficiënt te verlagen zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van uw producten, zijn nauwkeurige procesgegevens die zijn afgeleid van betrouwbare instrumenten van groot belang.

Ons aanbod

Of u nu een project beheert, een brandstofverwerkingssysteem automatiseert, instrumenten voor uw klinkerproces kiest of een NOx-gasreinigingssolution ontwerpt voor de naleving van milieunormen; onze ervaren procesautomatiseringsconsultants kunnen alle meet- en controlevereisten van volledig geïntegreerde cementfabrieken aan:

  • Meting en controle van klinkerbrander

  • Automatisering, opslag en controlesystemen voor alternatieve brandstoffen

  • Controle-instrumenten voor verstopping van cycloonvoorverhitter

  • Optimalisering van breker en vultrechter

  • Optimaliseren van onderhoud met lokale ondersteuning

Wat u kunt doen

Klik door het menu om in detail te leren hoe u uw productiekosten kunt verlagen

Cementproces ©Endress+Hauser
Klinkerbranding ©Endress+Hauser

Toepassingen

Cementfabriek

Consequent creëren van de formule voor de perfecte klinker

De productie van klinkers verbruikt bijzonder veel energie en de keuze van brandstoffen, de juiste combinatie van warme gassen en een optimale controle over de branders heeft zowel een impact op het milieu als op de kosten van het proces. De totale energiekosten kunnen 65-75% van de variabele kosten in het proces uitmaken. Voor een effectieve procescontrole in het klinkerproductieproces zijn geoptimaliseerde meetpakketten essentieel.

Klinkerverbranding in een cementfabriek

Controlepakket ovenbrander en stookoliedosering

  • Coriolis-meters optimaliseren de brander door het regelen van de massastroom van olie naar de brander en voorzien het olieverwarmingssysteem van online temperatuur- en viscositeitsmetingen

  • Ketel- en brandermonitoringstation met stand-alone optimalisatiesoftware

  • Instrumentatie voor de meting van het boilerniveau en de temperatuur

  • Instrumentatie voor de meting van de druk en temperatuur van de klinkerbrandervlam

Het meten van de temperatuur en de druk van de smeerolie van de cementovenstaven

Pakket voor het koelen van de klinker

  • Flowmeters voor luchtkoeling en hoge temperatuur radarsensoren voor de bewaking van de hoogte van het klinkerbed om de snelheid van het koelrooster en het luchtvolume te regelen

  • Online klinkerdichtheid en vrije kalkmeting

  • Niet-invasieve blokkeringssensoren voor de materiaalopvangsilo's onder het klinkerkoelrooster

  • Niet-invasief sensorsysteem voor massastroommeting voor schroef- of bandtoevoer voor klinkers

  • Temperatuursensoren en transmitters voor tertiaire gaspijpen

Temperatuurmeting van de smeerolie op de cement kogelmolen aandrijving

Controlepakket cycloonvoorverwarmer

  • Flowcontrollers toevoergas basismaterialen

  • Uiterst nauwkeurige, thermische, schokbestendige sensoren voor controle cycloonkamerdruk

  • Geavanceerde thermokoppels met slijtvast legering voor een langdurige temperatuurbewaking

  • Niet-invasieve detectors van de afzet en blokkering van cyclonen

Browse door ons programma!

Voordelen

De Endress+Hauser industrieconsultants hebben samen met onze klanten opmerkelijke resultaten behaald en de fabrieksoptimalisatie verbeterd, met behoud van een hoog niveau van operationele veiligheid in vele industriële sectoren zoals de edelmetaal-, cement- en staalproductie. Naast onze technische expertise en het industrie geoptimaliseerde productportfolio is de basis voor een dergelijk succes ons bedrijfsimago. Wij geloven in het opbouwen van duurzame relaties met klanten en niet alleen in winst op korte termijn.

  • 145,000+

    smart niveausensoren in cementsilo's wereldwijd

  • 60+

    jaar ervaring in meetinstrumentatie

  • 10 miljoen

    geïnstalleerde apparaten wereldwijd