Veiligheid van opslagtanks
Voorkom gevaarlijk overvullen met een intelligent systeem dat beslissingen voor u neemt
Aardolie- en chemische opslagtanks dienen als grote containers voor sterke en vluchtige vloeistoffen, die, als ze niet veilig worden bewaakt, enorme milieuschade kunnen veroorzaken. Een defecte brandstofmeter kan er voor zorgen dat de operators in een opslagplaats niet worden gewaarschuwd dat een brandstoftank tot een gevaarlijk hoog niveau wordt gevuld. Eventueel zullen grote hoeveelheden gevaarlijke vloeistoffen uit de tank overlopen, waardoor een dampwolk kan ontstaan en ontbranden, gevolgd door explosies en brand.
Intelligent systeem dat beslissingen voor u neemt
Als gevolg van recente incidenten hebben er systematische herzieningen plaatsgevonden van de preventiesystemen voor overvulling en ervaringen in de industrie voor het beheer van opslagtanks combineren nu de bestaande API 2350 normering met de IEC 61511 functionele veiligheidsnormen. Naast het voldoen aan deze normen en het beperken van de risico's, blijven de tankparken te maken krijgen met de typische druk van de industrie, zoals het maximaliseren van de productiviteit, het verlagen van de onderhoudskosten en het opbouwen van een betrokken en bekwaam personeelsbestand.
Deze uitdagingen worden nog versterkt door stagnerende budgetten voor bedrijfskosten, kennishiaten en steeds strengere ROI-eisen. Daarom is het steeds belangrijker dat een overvulbeveiligingssysteem (OPS) de veiligheid verhoogt, maar ook voordelen oplevert in de vorm van besparingen, zoals minder tijd en kosten voor inbedrijfstelling en lagere onderhoudskosten.
Voordelen van een geautomatiseerd overvulbeveiligingssysteem
Verhoog de veiligheid aanzienlijk en bereik de huidige eisen van API 2350 en IEC 61511 door gebruik te maken van een geautomatiseerd overvulbeveiligingssysteem
Bespaar kosten en verhoog de veiligheid van uw hele depot met geautomatiseerde, gedetailleerde alarmmeldingen
Bespaar tijd door meerdere vullingen tegelijkertijd onbeheerd uit te voeren, in vergelijking met eenvoudige systemen
Kostenbesparing en meer transparantie door een volledig geautomatiseerde en gedocumenteerde test van het gehele systeem zonder demontage van apparaten
Vergroot de tankcapaciteit bij gebruik van een geautomatiseerd OPS-systeem vanwege de kortere reactietijden bij shutdown
Bewaking van tanks met geautomatiseerd overvulbeveiligingssysteem