Boekhouder (M/V)

Ben je gepassioneerd door procesautomatisering en werk je graag in team met een open werksfeer en een sterke teamgeest?

Dan zijn we op zoek naar jou om onze hooggekwalificeerde en enthousiaste teams te versterken!
Wij zijn een gezonde onderneming in constante groei die steeds op zoek is naar nieuwe collega’s met een dynamische attitude die onze passie delen voor het leveren van uitzonderlijke klantenservice.
Endress+Hauser is wereldwijd leider in meetinstrumenten, diensten en oplossingen voor industriële proces engineering. Wij zijn een vooruitstrevend familiebedrijf, en trots op onze hechte werkomgeving.

Wat houdt je functie in?

Als boekhouder werk je op de afdeling controlling samen met een hulpboekhouder en de controller aan wie je verantwoording aflegt. Als team zorgen jullie er samen voor dat alle gegevens netjes, correct en tijdig verwerkt worden.

Je verantwoordelijkheden

  • Je verwerkt en onderhoudt de debiteurenrekeningen in SAP (codering, correcties, aanzuiveringen, ...)

  • Je beheert en volgt de betalingsherinneringen van klanten op

  • Je creëert en onderhoudt de klanten fiches

  • Je maakt creditnota's op

  • Je bereidt de btw-aangiften voor en beheert de intracommunautaire leveringen

  • Je levert statistieken via het ‘One-gate’ portaal van de overheid (betalingsbalans)

  • Je kijkt de lijsten na van het "geleverd en niet-gefactureerd materiaal" en volgt de achterstand op.

  • Je bereidt de afsluiting voor aan het einde van de maand en doet de maandelijkse rapportage

Je profiel

  • Je bent in het bezit van een Bachelor Accountancy en je hebt een relevante werkervaring van ongeveer 5-jaar in een gelijkaardige functie

  • Je spreekt vloeiend Frans en Nederlands en je hebt een goede kennis van het Engels

  • Je kunt zeer vlot met Excel overweg

Vereiste competenties

  • Oplossingsgericht werken, nauwkeurig, zelfstandig en gestructureerd kunnen werken

  • Werken in team

  • Klantgericht optreden, graag werken in teamverband

  • Respecteren van procedures en instructies

  • Zich flexibel opstellen

  • Stiptheid

  • Discretie en vertrouwelijkheid

Wat bieden wij jou aan?

  • Wij bieden je een breed scala aan leer- en opleidingsmogelijkheden om je persoonlijke loopbaanontwikkeling in een internationale omgeving te ondersteunen.

  • Een aantrekkelijk loonpakket en interessante voordelen.

  • Een goede balans tussen privé en werk

Schriftelijk solliciteren naar :

Endress+Hauser N.V.
Chiraz Jeffali, HR department

Carlistraat 17-19, B-1140 Brussel

Tel. : 02 894 89 60

E-mail : recruitment@be.endress.com