Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, MI USA

Uw partner voor Raman lab-to-proces instrumentatie en analyse

Onze oplossingen maken gebruik van de krachtige analytische informatie van Raman-spectroscopie om onze klanten te helpen hun chemische processen te begrijpen, te meten en te controleren. Endress+Hauser Raman instrumentatie, op basis van Kaiser Raman technologie, wordt al meer dan 30 jaar vertrouwd in de procesindustrie met vele bewezen successen. Kaiser Raman technologie wordt momenteel gebruikt in de chemische, voedsel & drank, olie & gas, farmaceutische, en biofarmaceutische industrie om waardevolle proceskennis te genereren.

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, MI USA ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis Hoofdkantoor in Ann Arbor, MI USA

Raman Engineer optimaliseert een spectrograaf ©Endress+Hauser

Raman Engineer optimaliseert een spectrograaf

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor Teamfoto ©Endress+Hauser

Endress+Hauser Optical Analysis, Ann Arbor, Teamfoto

Raman fabrieksacceptatietest ©Endress+Hauser

Raman fabrieksacceptatietest

Raman medewerkers in laboratorium ©Endress+Hauser

Raman laboratoriumteam evalueert monsters van klanten op haalbaarheid voor toepassing en fluorescentie

  • Algemeen directeur

    John Schnake

  • Jaar van oprichting

    1979

  • Aantal medewerkers

    101

Uw kenniscentrum voor Raman spectroscopie

  • Ingebedde controletechnologie: Naadloos en continu Raman spectra verzamelen en bundelen van gegevens over meerdere analyzers en probes, tot maanden aan een stuk.

  • Lab-to-process schaalbaarheid: Verbeter de procesefficiëntie en waarborg de productkwaliteit wanneer u chemische analyses van het laboratorium naar de productieomgeving brengt.

  • Bemonsteringsoplossingen voor een veelheid van toepassingen: Lange-termijn meetstabiliteit voor chemische, voeding & drank, farmaceutische, en in situ monitoring van bioprocessen (celcultuur, fermentatie, downstream, lab en GMP toepassingen).

  • Productbemonstering voor alle media: Maak chemische analyse van vaste stoffen, vloeistoffen en gassen mogelijk in elke installatieomgeving met onze gespecialiseerde glasvezelbemonsteringssondes.

  • Robuuste nalevings- en beheerssystemen: Zorg voor een naadloze overgang naar cGMP door samen te werken met de enige proces-Raman-organisatie die is geregistreerd volgens ISO:9001:2015 en gecertificeerd volgens ISO14001:2015, en ANSI Z10-2012.