Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Bewaking van aangroei

Meer inzicht in grondwateronttrekking

Een waterbehandelingsinstallatie in Duitsland viel onverwachts stil door een verstopte waterput. De klant maakt nu gebruik van de Promag W 400 met aangroei-index-bewakingsfunctie van Heartbeat Technology om de aangroei van ijzerhydroxide in het grondwateronttrekkingsproces te bewaken. Hiermee kan de aangroei betrouwbaar en continu worden bewaakt zonder het proces te onderbreken, wat leidt tot een beter onderhoudsplan, geoptimaliseerde reinigingscycli, minder downtime en een hogere procesefficiëntie.

Afbeelding van de Promag W-meetbuis met aangroei ©Endress+Hauser

De resultaten

  • Na evaluatie van de aangroei tijdens het eerste jaar, werd er een nauwkeuriger onderhoudsplan voor de put opgesteld.

  • Het reinigingsproces kon worden verkort.

  • De klant stelde zelf een schakelpunt in voor de onderhoudsplanning voor het geval de aangroei sneller toeneemt dan verwacht.

  • Doordat er meer inzicht is in het proces, was er minder onverwachte downtime en nam het vertrouwen van de klant in het proces toe.

De uitdaging

Aangroei door afzetting van ijzerhydroxide in grondwater is een veelvoorkomend probleem. IJzer(II)oxide opgelost in water oxideert tot ijzer(III)oxide dat neerslaat, bijv. in putten, leidingen en flowmeters. Als men niet doorheeft dat de aangroei een kritiek niveau bereikt, kan men verrast worden door downtime als gevolg van onderbrekingen in de meetsignalen of verstoppingen in het proces. De kleinere leidingdiameter veroorzaakt bovendien drukverlies en dus energieverlies, wat tot hogere kosten leidt.

Onze oplossing

Om deze problemen op te lossen, werd een Promag W 400 met aangroei-index-bewakingsfunctie van Heartbeat Technology geïnstalleerd in de waterafvoerleiding van de klant bij de put.
Met deze functie wordt de verdeling van de geleidbaarheid in de meetbuis vergeleken om een geïndexeerde waarde te berekenen die evenredig is aan de dikte van de aangroei. Dit maakt het mogelijk de toename of afname van de aangroei tijdens bedrijf of tijdens het reinigingsproces te controleren. De geïndexeerde waarde wordt weergegeven tussen 0% en 100% (geen vs. max. detecteerbare aangroei).

Herhaalbare aangroei-index

Gedurende twee periodes van 12 maanden werd de aangroei van ijzerhydroxide in de toepassing van de klant continu bewaakt. Om de twee maanden werd de dikte van de aangroei gemeten en vergeleken met de indexwaarde. Na 12 maanden werd een reiniging uitgevoerd en gedurende een nieuwe periode van 12 maanden werden de aangroei-indexwaarden vergeleken met de dikte van de aangroei. De resultaten van het eerste jaar konden worden bevestigd, wat bewijst dat voor dezelfde vloeistof de waarden identiek en dus herhaalbaar zijn.

Andere voordelen voor de klant

Naast andere parameters, zoals prestatieverlies van de pomp en lager debiet, kan nu de aangroei-index worden bewaakt om de optimale reinigingstijd van de put in te schatten en zo onverwachte downtime te vermijden. Bovendien verkort deze functie de duur van het reinigingsproces, aangezien men precies weet wanneer de put schoon is.