Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Verbeterde diagnose en verbeterd onderhoud met Connected Support

Afvalwaterzuiveringsinstallaties proberen de CA80-analyzer uit met een cloud-based supportplatform

Met de nieuwe dienst "Connected Support" wordt het handwerk tot een minimum beperkt en kosten de bediening en het onderhoud van nat-chemische analyzers in afvalwaterzuiveringsinstallaties minder tijd en geld. Endress+Hauser werkt op dit vlak samen met verschillende bedrijven in de afvalwaterindustrie, bijvoorbeeld het afvalwaterbeheerbedrijf Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV) in Duitsland en de gemeente Kincardine in Canada.

Meetstation voor een beluchtingsbassin met orthofosfaatanalyzer CA80PH ©Endress+Hauser

Meetstation voor een beluchtingsbassin met orthofosfaatanalyzer CA80PH

Meetstation voor een beluchtingsbassin met orthofosfaatanalyzer CA80PH ©Endress+Hauser

Ondersteuning op afstand voor de klant via het supportplatform van Endress+Hauser met behulp van live videoverbinding

De resultaten

  • Kosten- en tijdsbesparingen

  • Overdracht van kennis

  • Storingsvrije werking gegarandeerd

Emschergenossenschaft/Lippenverband

Endress+Hauser ontwikkelt een proactieve, webgebaseerde service- en onderhoudstool in lijn met de principes van "Industry 4.0" om onderhouds- en reparatiewerkzaamheden makkelijker te laten verlopen.

Dirk Desinger, Technische Dienst
Afdeling Afvalwater, Emschergenossenschaft/Lippenverband (EGLV)
Gemeente Kincardine

Meer diensten zouden deze kant op moeten gaan.

Shamus Anderson
Gemeente Kincardine

Uitdaging van de klant

Het diagnosticeren en verhelpen van storingen van analyzers in afvalwaterzuiveringsinstallaties kan zeer complex zijn, aangezien veel installaties in landelijke gebieden liggen en er vaak speciale deskundigheid vereist is.

Onze oplossing

Als onderdeel van een gezamenlijk "Watermanagement 4.0"-project heeft Endress+Hauser een meetstation voor monsterfiltratie ontwikkeld, dat bestaat uit een orthofosfaatanalyzer CA80PH en een monsterpreparatiesysteem CAT820. Het meetstation is via het mobiele netwerk verbonden met het Netilion IIoT-platform van Endress+Hauser, zodat ondersteuning op afstand mogelijk is.