Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Meer dan controle

Slimme instrumenten zorgen voor een combinatie van controle en beheer

Bij Nouryon in Herkenbosch zijn slimme instrumenten op basis van HART-technologie in gebruik sinds 2007. Maar tot nu werden de mogelijkheden van de intelligentie nog niet volledig benut. Het signaal van deze slimme instrumenten werd alleen gebruikt voor controle en niet voor beheer. De instrumenten van de installed base waren er klaar voor, maar het ecosysteem, digitaal, fysiek en voor de medewerker moest worden ingesteld en voorbereid.

Field Xpert SMT70-tablet in een chemische fabriek ©Endress+Hauser

De resultaten

  • Slimme instrumenten leveren gegevens die informatie over status en conditie geven.

  • De tijd tussen kalibratiecycli is aanzienlijk verlengd en onderhoud wordt uitgevoerd op basis van toestand.

  • Voor kalibratie hoeven instrumenten niet langer te worden gedemonteerd

  • Verificatie kan nu inline en geautomatiseerd worden uitgevoerd.

  • Alle functionaliteit en intelligentie die al aanwezig was in de instrumenten wordt nu niet langer alleen voor controle gebruikt, maar ook voor het beheer en onderhoud van de assets.

Guido van den Hombergh

Het nieuwe ecosysteem stoort de regeling niet; het is een volledig afzonderlijk systeem. Dat is de kracht van de oplossing en alles werkt intuïtief.

Guido van den Hombergh
Nouryon Functional Chemicals

De uitdaging

Alle intelligentie in de HART-instrumenten moest worden ontsloten met behulp van een digitaal ecosysteem waarmee het volledige potentieel kon worden benut. Guido van den Hombergh van Nouryon: "We wilden storingen tussen de geïnstalleerde en de nieuwe regelsystemen voorkomen en veilig werken. Zo maakten we een bypass-systeem op basis van de Fieldgate SFG250 HART-ethernet-gateway als een fundamenteel bouwsteen om alle relevante onderhouds- en beheergegevens van de HART-instrumenten te ontsluiten."

Menselijke inspanning

Om optimaal gebruik te maken van de HART-instrumenten en de gegevens als informatie toegankelijk te maken, is het complete Netilion IIoT cloud-based ecosysteem geïnstalleerd volgens NAMUR Open Architecture, waarbij de gegevens toegankelijk zijn via een gecertificeerd cloud-ecosysteem. Het gegevensmodel is volledig gestructureerd en is toegankelijk via REST API- en OPC UA-communicatiediensten. Nouryon is eigenaar van de gegevens en bepaalt door autorisatie welke gebruikers toegang hebben tot welke gegevens.