Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis

Gegarandeerde waterkwaliteit voor de aquacultuurbassins

Aqualande zorgt met IIoT voor ideale leefomstandigheden voor de vissen

Het Franse Aqualande is een grote speler in de Europese aquacultuur-business. De kweekbassins van Aqualande moesten als gevolg van een wetswijziging worden ingericht als een recirculerend aquacultuursysteem. Een bepaalde waterkwaliteit is vereist om een gezonde en efficiënte viskweek te garanderen. Robuuste sensoren in combinatie met digitale diensten vormen een slimme bewakingsoplossing. Het helpt de kweekomstandigheden optimaal te houden.

Bovenaanzicht van een viskwekerij met recirculerend water ©Endress+Hauser
Liquiline Transmitter, Edge Device SGC400 in een aquacultuurinstallatie ©Endress+Hauser

Het resultaat

  • De operators van Aqualande hebben op afstand toegang tot de meetwaarden dankzij de digitale Netilion-dienst.

  • Er zijn minder kabels nodig en er zijn meer mogelijkheden om gegevens te verwerken.

  • De klant is blij met de gebruiksvriendelijke interface die helpt om het waterbehandelingsproces in realtime aan te passen om de beste leefomstandigheden voor de vissen te garanderen.

Clément Taron, Projectmanager Aquacultuur

De oplossing van Endress+Hauser was zeer eenvoudig te implementeren, de sensoren zijn robuust en betrouwbaar, bestand tegen stroming en visbewegingen.

Clément Taron, Projectmanager Aquacultuur
CSR & kweekmethoden, Coopérative Les Aquaculteurs Landais

Uitdaging van de klant

De waterkwaliteit in de kweekbassins van Aqualande is zeer gevoelig omdat het gerecirculeerde water wordt gefilterd door trommelfilters en ontgassingskolommen. Om een goede groei van de forellen te garanderen, koos Aqualande voor een nauwkeurige, continue bewaking van de waterkwaliteit.

Onze oplossing

Endress+Hauser bood Aqualande een oplossing met high-end instrumenten en een gegevensbewakingsinterface. De meetwaarden zijn altijd en overal toegankelijk (via smartphone of PC).

Gebruikte componenten

  • Digitale zuurstofsensor Oxymax COS61D

  • Digitale pH-sensor
    Orbipac CPF81D

  • Digitale nitraatsensor Viomax CAS51D

  • Troebelheidssensor
    Turbimax CUS52D

  • Liquiline-transmitter CM448

  • Modbus Edge Device SGC400