Zoek op trefwoord, order- of productcode of serienummer, bv. “CM442” of “Technische informatie”
Voer tenminste 2 karakters in om het zoeken te starten.
  • Geschiedenis
Het niveau van cybersecurity van Endress+Hauser is gecertificeerd

Cybersecurity-certificaat voor Endress+Hauser

Als het om cybersecurity gaat, kies dan voor een vertrouwde partner.

Meetinstrumenten en componenten van Endress+Hauser zorgen ervoor dat tal van procestechnische systemen over de hele wereld veilig en betrouwbaar werken. Voor industriële fabrieken en Industrial Internet of Things-omgevingen is cybersecurity iets waar een steeds grotere focus op komt te liggen. Om de kwaliteit van onze producten te bewijzen, hebben we onze systemen getest aan de hand van enkele van de bekendste veiligheidsnormen in de IT- en OT-wereld en hebben we de bijbehorende certificering verkregen. Lees meer in ons persbericht en onze brochure.

Gecertificeerd volgens IEC 62443-4-1

Om de productiesystemen van onze klanten optimaal te beschermen, legt Endress+Hauser de basis voor een veilige werking al in de plannings- en ontwikkelingsfasen van zijn producten en diensten. TÜV Rheinland heeft een certificaat afgegeven in overeenstemming met de IEC 62443-4-1-norm, waarmee werd bevestigd dat het productontwikkelproces evenals het levenscyclusbeheer van de producten voldoet aan de hoogste internationale normen.

Certificaat

Veiligheidscertificaat IEC 62443-4-1

Gecertificeerd volgens ISO 27001

Endress+Hauser Digital Solutions is het competentiecentrum voor IIoT en digitalisering binnen het Endress+Hauser-concern. Dit centrum kreeg het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging. Dit betekende een nieuwe mijlpaal voor de organisatie. Ten eerste wordt de veiligheid van de gegevens van de klant gewaarborgd. Ten tweede heeft een onafhankelijke certificerende instantie bevestigd dat ons systeem de juistheid, toereikendheid en voortdurende verbetering van onze beveiligingsmaatregelen waarborgt (SQS).

Certificaat

Informatiebeveiligingscertificaat ISO 27001

Netilion beoordeeld volgens ISO 27017

Een onafhankelijke certificerende instantie heeft bevestigd dat het IIoT-ecosysteem Netilion voldoet aan de eisen van ISO 27017 (SQS). De internationale norm bevat eisen voor cloud-platforms. Cloud-based diensten bieden meerdere nuttige functionaliteiten. Tegelijkertijd zijn ze gevoelig voor cyberaanvallen. Het Netilion-ecosysteem voldoet aan de eisen van ISO 27017. Dat betekent dat klanten er zeker van kunnen zijn dat hun gegevens veilig zijn.

Certificaat

Cybersecurity-certificaat ISO 27017