IO-Link is een betrouwbare, kostenefficiënte en eenvoudige communicatietechnologie, die bijzonder geschikt is voor fundamentele regelprocessen. Vanwege de technische beperkingen – zoals een beperkte bandbreedte, point-to-point-topologie en beperkte schaalbaarheid – is IO-Link echter niet universeel toepasbaar in alle situaties. Vooral bij de automatisering van processen in de voedingsmiddelen- en drankindustrie is het belangrijk om zorgvuldig te evalueren waar het gebruik van IO-Link-apparaten waarde toevoegt en waar IO-Link niet wordt aanbevolen om te worden gebruikt als standalone-technologie. Dit is vooral belangrijk bij het plannen van toekomstbestendige digitaliseringsstrategieën, die vaak vragen om een grotere flexibiliteit, grotere gegevensdoorvoer en realtime mogelijkheden. In deze whitepaper wordt ingegaan op de punten waar IO-Link uitblinkt in de voedingsmiddelen- en drankindustrie, waar het tekortschiet en hoe het kan worden geïntegreerd in complexere systemen met behulp van complementaire technologieën.