Overzicht specificaties
-
Accuracy
Rod probe: +/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe <= 15 m (49ft):
+/- 2 mm (0.08 in)
Rope probe > 15 m (49ft):
+/- 10 mm (0,39 in) -
Process temperature
-40...+150 °C
(-40...+302 °F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum...16 bar
(Vacuum...232 psi) -
Max. meetafstand
Rod:
4 m (13 ft) Min DK>1.4
Rope:
20 m...25 m (66 ft...82 ft) Min DK >1.4;
25 m...30 m (82ft...98 ft) Min DK >1.6;
30 m...45 m (98ft...148 ft) Min DK>1,9 -
Main wetted parts
Rod probe:
316Ti, 316L, PEEK, PPS
Rope probe:
304, 316, 316Ti, 316L, PEEK, PPS, PA
Toepassingsgebied
De Levelflex FMP57 is de sensor voor de strengste eisen op het gebied van stortgoederen en is optimaal geschikt voor metingen in hoge silo's, bunkers of voorraden. Dankzij de kabelsondes tot een lengte van 45 m is de FMP57 ook geschikt voor metingen in hoge silo's. De geleide radar Levelflex FMP57 wordt gebruikt voor continue niveaumetingen in poedervormige tot korrelige stortgoederen. Stof, vulgeluiden, temperatuurlagen en gaslagen zijn niet van invloed op de meting.
Versie met staaf- of kabelsonde.
Procesaansluitingen: schroefdraad of flens
Temperatuur: -40 tot +150 °C (-40 tot +302 °F)
Druk: -1 tot +16 bar (-14,5 tot +232 psi)
Meetbereik max.: staaf 4 m (13 ft), kabel 45 m (148 ft)
Nauwkeurigheid: ± 2 mm (0,08")
Internationale explosieveiligheidscertificaten, SIL, maritieme goedkeuring, 5-punts lineariteitsprotocol
Voordelen
Betrouwbare meting zelfs bij veranderende product- en procesomstandigheden
HistoROM-datamanagementconcept voor snelle en eenvoudige inbedrijfstelling, onderhoud en diagnostiek
Optimale betrouwbaarheid dankzij de multi-echotracking-evaluatie
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3
Heartbeat Technology voor een kostenefficiënte en veilige werking van de installatie gedurende de gehele levenscyclus
Naadloze integratie in regel- of bedrijfsmiddelen-managementsystemen en intuïtief, menugestuurd bedieningsconcept (ter plaatse of via het bedieningssysteem)
De eenvoudigste proof-test ter wereld voor SIL en WHG bespaart tijd en geld
Video's
Extended selectie
-
High-end producten
- Functioneel en uiterst doelmatig
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
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Engelse versie - 10/2024
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
TI01004FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Device Type Manager (DTM)
Device Type Manager (DTM) - Levelflex 5x - PROFIBUS PA
Language neutral - 06/2025
Endress+Hauser, DeviceCare, 1.08.08 Schneider Invensys, ArchestrA IDE, 4.0.04001 Yokogawa, Plant Resource Manager, R3.31<br/ >Endress+Hauser, FieldCare, 2.19.00 PACTware, PACTware, 5.0 SP4 Endress+Hauser, Field Xpert SMT70, 1.08.08 Honeywell, Ex perion, R500
Taal:
Language neutral
Versie:
03/06/2025
Bestandsgrootte:
140.8 MB
Bestandsnaam:
EH_Levelflex_FMP_5x_PA_FW_1_01_zz_Dev_Rev_2.zip
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Levelflex FMP56, FMP57
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202422/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
3.6 MB
Bestandsnaam:
TI01004FEN_2724-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN NL 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Taal:
Engels
Versie:
06/12/2024
Bestandsgrootte:
1.3 MB
Bestandsnaam:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202422/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
5.4 MB
Bestandsnaam:
BA01055FEN_0924-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 HART
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202421/02/202330/06/202231/07/202012/04/2018Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
BA01004FEN_2424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Guided-wave radar
EN NL 01/10/202421/02/202330/06/202212/04/201816/11/2017Taal:
Engels
Versie:
01/10/2024
Bestandsgrootte:
4.2 MB
Bestandsnaam:
BA01009FEN_2024-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Levelflex FMP5x HART Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN NL 28/04/201630/10/201426/02/201429/07/201101/10/2010Taal:
Engels
Versie:
28/04/2016
Bestandsgrootte:
3.3 MB
Bestandsnaam:
GP01000FEN_1616.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 PROFIBUS PA Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN NL 30/10/201404/08/2011Taal:
Engels
Versie:
30/10/2014
Bestandsgrootte:
4.7 MB
Bestandsnaam:
GP01001FEN_1314.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Levelflex FMP50, FMP51, FMP52, FMP53, FMP54, FMP55, FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Parameters
Guided wave radar
EN NL 09/06/201527/04/2012Taal:
Engels
Versie:
09/06/2015
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
GP01015FEN_0215.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 PROFIBUS PA
Geleide radar niveaumeting
EN NL 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201712/02/2015Taal:
Nederlands
Versie:
05/04/2022
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
KA01073FNL_1722-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
Levelflex FMP56, FMP57 FOUNDATION Fieldbus
Geleide radar niveaumeting
EN NL 30/06/202205/04/202212/04/201817/11/201709/06/2015Taal:
Nederlands
Versie:
05/04/2022
Bestandsgrootte:
1.4 MB
Bestandsnaam:
KA01110FNL_0622-00.pdf
-