Toepassingsgebied
Binnen geïnstalleerde transmitter met uitgangsrelaiscontact om het detectiesignaal van de vlottersensor NAR300 te ontvangen.
Omgevingstemperatuur: 0 tot +50 °C (32 tot +122 °F)
Voordelen
Binnen geïnstalleerde transmitter met uitgangsrelaiscontact om het detectiesignaal van de vlottersensor NAR300 te ontvangen
Exi-gecertificeerde transmitter
Vertragingstrimmer voorkomt vals alarm en ontlast operators
Geen bewegende delen, lange levensduur
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
TI Oil leak detector NAR300 for high temperature
Oil leak detector equipped with conductivity sensor
EN NL 30/09/202531/05/202415/05/202318/03/202230/08/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
1.7 MB
Bestandsnaam:
TI00457GEN_1325-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Oil leak detector NAR300
Oil leak detector equipped with two types of immobile sensors: conductivity and tuning fork
EN NL 30/09/202531/05/202415/05/202318/03/202230/08/2019Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
TI00045GEN_2525-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA NAR300 system for high temperature
Oil leak detector float sensor
EN NL 30/09/202531/05/202431/10/202315/05/202318/03/2022Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
2.4 MB
Bestandsnaam:
BA00403GEN_1425-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN NL 01/08/2010Taal:
Engels
Versie:
01/08/2010
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA01027G08en01.10.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
NAR300 system - Operating Instruction
Tank Gauging
EN NL 01/11/2008Taal:
Engels
Versie:
01/11/2008
Bestandsgrootte:
2.9 MB
Bestandsnaam:
BA1027N08en11.08.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA NAR300 system
Oil leak detector float sensor
EN NL 30/09/202531/05/202431/10/202315/05/202318/03/2022Taal:
Engels
Versie:
30/09/2025
Bestandsgrootte:
3 MB
Bestandsnaam:
BA00402GEN_2725-00.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Oil Leak Detector NAR300 System - Safety Instructions
Oil Leak Detector NAR300 System
TIIS Ex ia IIB T4EN NL 01/06/2011Taal:
Engels
Versie:
01/06/2011
Bestandsgrootte:
260.7 KB
Bestandsnaam:
XA00587G-A08EN 01.11.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Converter NRR262 for Oil Leak Detector - Safety Instructions
Converter NRR262 for Oil Leak Detector
TIIS Ex ia IIB T4EN NL 01/06/2011Taal:
Engels
Versie:
01/06/2011
Bestandsgrootte:
153.9 KB
Bestandsnaam:
XA00589G-A08EN01.11.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Safety Instructions NRR262
ATEX/IECEx
Taal:
Engels
Versie:
28/08/2015
Bestandsgrootte:
318.4 KB
Bestandsnaam:
XA01106G-A08EN01.13.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
XA NRR262 Converter for Oil leak detector NAR300
Certification No. FM24US0015X
EN NL 01/04/202407/03/2018Taal:
Engels
Versie:
01/04/2024
Bestandsgrootte:
810 KB
Bestandsnaam:
XA01746GEN_0224-00.pdf
-