Overzicht specificaties
-
Accuracy
up to 0.5 mm
-
Process temperature
-40°C...200°C
(-40°F...392°F) -
Process pressure / max. overpressure limit
Vacuum.....16 bar abs
-
Max. meetafstand
70 m (230 ft)
For calibration to regulatory standards:
50 m (164 ft) -
Main wetted parts
316L, PTFE
Toepassingsgebied
De Micropilot NMR81 wordt gebruikt voor custody transfer en inventariscontrole met NMi- en PTB-goedkeuring en voldoet aan de eisen van OIML R85 en API 3.1B. De NMR81 is met name geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 70 m. De drip-off-lensantenne met een zendfrequentie van 80 GHz heeft een kleine stralingshoek van 3° en vermijdt obstakels, zelfs dicht bij de tankwand.
De 80GHz-drip-off-lensantenne is geschikt voor toepassingen in de vrije ruimte tot 70 m en dankzij de kleine stralingshoek ideaal voor toepassingen waarbij het mondstuk zich dicht bij de tankwand bevindt.
Procesaansluitingen: flenzen
Temperatuur: -40 tot +170 °C (-40 tot +338 °F)
Druk: vacuüm tot +16 bar (vacuüm tot +232 psi)
Meetbereik: max. 70 m (230 ft)
Nauwkeurigheid: ± 0,5 mm (± 0,02")
Zendfrequentie: 80 GHz
Internationale certificaten voor explosieveiligheid en custody transfer, overvulbeveiliging (WHG), SIL
Voordelen
Hardware en software ontwikkeld volgens IEC 61508 tot SIL3 (in homogene redundantie) voor een optimale veiligheid
Maximale betrouwbaarheid door een nauwkeurigheid tot ± 0,5 mm (± 0,02")
Ontwikkeld volgens internationale metrologische aanbevelingen zoals OIML R85 en API MPMS
Lokale en landspecifieke certificeringen, zoals NMi of PTB, voor custody transfer-toepassingen
Vereenvoudigde installatie en probleemloze werking dankzij eenvoudige aansluiting op grote DCS-systemen via open protocollen
80GHz-technologie voor een kleine stralingshoek, zonder interferentie van tankwand en obstructies
Video's
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
Explosieveiligheid
Product family: Cerabar, Cerabar M, Cerabar S, Deltabar, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Levelflex, Liquicap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Soliphant M, Spare parts level, System & Gaugin g
Engelse versie - 11/2025
Product root: FHX50-, FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD71-, FMD72-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51- , FMP52-, FMP53-, FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR60B-, FMR62-, F MR62B-, FMR63B-, FMR66B-, FMR67-, FMR67B-, FTI51-, FTI52-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL60-, FTL62 -, FTL63-, FTL64-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FTL81-, FTL85-, FTM50-, FTM51-, FTM52-, NMR81-, NMR84-, NRF81-, PMC51-, PMC51B-, PMC71-, PMC71B-, PMD50-, PMD55-, PMD55B-, PMD75-, PMD75B-, PMD78B-, PMP43-, PMP50-, PMP51-, PMP51B-, PMP55-, PMP71-, PMP71B-, PMP75- Region: United Arab Emirates Approval agency: Intertek Protection: Ex d, Ex e, Ex i, Ex m, Ex t, Ex n
Taal:
Engels
Versie:
18/11/2025
Bestandsgrootte:
21.1 MB
Bestandsnaam:
25-03-23825_Q25-01-049912_NB0007.pdf
-
-
-
Explosieveiligheid
Product family: System & Gauging
Engelse versie - 10/2020
Product root: NMR81-, NMR84- Region: Canada Approval agency: FM Category: I/1/A,B,C,D, I/1/B,C,D T*, 025~015/005/040 900, I,II,III/1/A,B,C,D,E,F,G Protection: AIS, ANI, IS, XP, Ex ia IIC 070 005, 030~100 900 020 070 050, Ex db [ia Ga] IIC T* Gb
Taal:
Engels
Versie:
19/10/2020
Bestandsgrootte:
595 KB
Bestandsnaam:
FM16CA0006XSupp03.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202415/09/202228/09/202101/06/202007/06/2018Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
2.3 MB
Bestandsnaam:
TI01252GEN_0723-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202415/09/202204/11/202105/10/202013/07/2018Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
5.2 MB
Bestandsnaam:
BA01450GEN_0823-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
GP Micropilot NMR81
Tank Gauging
EN NL 25/03/202424/02/202222/06/201701/03/2016Taal:
Engels
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
3.5 MB
Bestandsnaam:
GP01068GEN_0524-00.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Micropilot NMR81
Tankniveaumeting
EN NL 25/03/202404/11/202122/09/202019/11/201824/05/2017Taal:
Nederlands
Versie:
25/03/2024
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
KA01194GNL_0623-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Housing filter Installation Instructions
Micropilot, Proservo, Tankside Monitor
EN NL 28/02/201830/11/2016Taal:
Engels
Versie:
28/02/2018
Bestandsgrootte:
404 KB
Bestandsnaam:
EA01183GA2_0218.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Electronic insert, cable set NMR84 Installation Instructions
Micropilot NMR84
EN NL 28/07/2017Taal:
Engels
Versie:
28/07/2017
Bestandsgrootte:
1.2 MB
Bestandsnaam:
EA01218GA2_0117.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Display set, display holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/11/2016
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
EA01185GA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Terminal set Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/11/2016
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
EA01186GA2_0116.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
SD card with holder Installation Instructions
Micropilot NMR8x; Proservo NMS8x; Tankside Monitor NRF81
EN NL 30/09/201730/11/2016Taal:
Engels
Versie:
30/09/2017
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
EA01184GA2_0217.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Antenna NMR81 Installation Instructions
Micropilot NMR81
EN NL 30/06/2017Taal:
Engels
Versie:
30/06/2017
Bestandsgrootte:
450.1 KB
Bestandsnaam:
EA01216GA2_0117.pdf
-