Overzicht specificaties
-
Process temperature
max. 400°C (752°F) (diptube)
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any (diptube)
-
Main wetted parts
Non- contact
Toepassingsgebied
De FQG63-bronhouder is ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveau-, dichtheids- en interfacemetingen. De straling is gedempt in alle richtingen zolang de bronhouder uitgeschakeld is. Dit garandeert de hoogste veiligheid voor het personeel en een betrouwbare meting. Als de bron is ingeschakeld en in de procestank wordt neergelaten, straalt deze in alle richtingen.
Ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens dichtheids- en interfacemetingen.
Uit-stand: radioactieve bron zit in de bronhouder en schermt straling af
Aan-stand: radioactieve bron met de flexibele verlengbuis in de beschermbuis in de procestank
Activiteit: 137 Cs tot 185,0 GBq (5000 mCi), 60 Co tot 3,7 GBq (100 mCi)
Temperatuur: -52 tot +400 °C (-62 tot +752 °F)
Druk: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Voordelen
Hoogste veiligheidsclassificatie voor de geleverde bron (DIN 25426/ISO 2919, typische classificatie C66646)
Betrouwbare metingen dankzij de lichtgewicht houder en het bolvormig ontwerp die zorgen voor een geoptimaliseerde screening
Flexibele installatielengte tot 30 m (98 ft)
Handmatig bediend en hangslot, cilinderslot of borgpen om de schakelstand vast te zetten
De schakelstatus is gemakkelijk herkenbaar
Makkelijk monteerbaar compact instrument; adapter en centreerflens voor bestaande tankflenzen
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
-
-
Technische informatie (TI)
Technical Information / Operating Instructions Source Container FQG63 Radiometric Level Measurement
Container with with flexible Extension element
EN NL 11/05/202024/02/201605/08/201530/07/201412/05/2014Taal:
Nederlands
Versie:
11/05/2020
Bestandsgrootte:
3.4 MB
Bestandsnaam:
TI00446FNL_1920.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Locking bolt Installation instruction
Source container FQG63
EN NL 13/04/2012Taal:
Engels
Versie:
13/04/2012
Bestandsgrootte:
331.5 KB
Bestandsnaam:
EA0050FA2_1110.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Selaing set Installation instruction
FQG63
EN NL 13/04/2012Taal:
Engels
Versie:
13/04/2012
Bestandsgrootte:
286.3 KB
Bestandsnaam:
EA0051FA2_1110.pdf
-
-
-
ZE (certificaat)
RFID TAG Certificate/Declaration of Conformity
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6 Gb
II 2 D Ex ia IIIC T80°C Db;
IECEx:
Ex ia IIC T6 Gb
Ex ia IIIC T80°C Db
IECEx EPS 15.0042X; EPS 15 ATEX 1 1011 XEN NL 08/02/201920/06/201620/08/2015Taal:
Engels
Versie:
08/02/2019
Bestandsgrootte:
6.1 MB
Bestandsnaam:
ZE01020FA2_0418.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
Radiation Safety and Technical Reference Manual
U.S. Specific Licensees for radiation source containers FQG63
EN NL 23/09/201306/03/201315/12/2010Taal:
Engels
Versie:
23/09/2013
Bestandsgrootte:
557.2 KB
Bestandsnaam:
SD00313FEN_1513.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN NL 10/05/202303/12/202101/11/2021Taal:
Engels
Versie:
10/05/2023
Bestandsgrootte:
649 KB
Bestandsnaam:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
FQG63_Safety Advice
FQG63_Safety Advice
EN NL 11/05/2017Taal:
Engels
Versie:
11/05/2017
Bestandsgrootte:
1.5 MB
Bestandsnaam:
SD02051FA2_01.17.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD Transportation cask for shipping radioactive sources
Radiometric level measurement
EN NL 08/03/202417/01/201923/11/2015Taal:
Engels
Versie:
08/03/2024
Bestandsgrootte:
3.1 MB
Bestandsnaam:
SD01316FEN_0324-00.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
RFID TAG Special Documentation
RFID TAG
Special DocumentationEN NL 12/08/201511/08/2015Taal:
Engels
Versie:
12/08/2015
Bestandsgrootte:
331 KB
Bestandsnaam:
SD01502FA2_0215.pdf
-
-
-
Speciale documentatie (SD)
SD QGx, FQGx, FSG6x
Returning: Source containers, radiation sources
EN NL 19/02/202519/06/202031/10/201711/12/201023/03/2010Taal:
Engels
Versie:
19/02/2025
Bestandsgrootte:
9.5 MB
Bestandsnaam:
SD00309FEN_1625-00.pdf
-