Overzicht specificaties
-
Process temperature
Any
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Main wetted parts
Non-contact
Toepassingsgebied
De FQG62-bronhouder is ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveaudetectie, continue niveau- en dichtheidsmetingen. De straling wordt vrijwel ongedempt in slechts één richting uitgestraald en wordt gedempt in alle andere richtingen. Dit garandeert de hoogste veiligheid voor het personeel en een betrouwbare meting.
Ontworpen voor het vasthouden van de radioactieve bron tijdens radiometrische niveaudetectie, continue niveaumetingen en dichtheidsmetingen. De straling wordt vrijwel ongedempt in slechts één richting uitgestraald en wordt gedempt in alle andere richtingen.
Activiteit: 137 Cs tot 185,0 GBq (5000 mCi), 60 Co tot 3,7 GBq (100 mCi)
Temperatuur: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Druk: geen beperkingen (niet-invasief, extern)
Voordelen
Hoog veiligheidsniveau dankzij de hoogste classificatie voor de geleverde bron (DIN 25426/ISO 2919, typische classificatie C66646) en veilige en eenvoudige vervanging van de bron
Betrouwbare metingen dankzij de lichtgewicht houder en het bolvormig ontwerp die zorgen voor een geoptimaliseerde screening
Compact, makkelijk monteerbaar instrument met instelbare emissiehoek voor een optimale aanpassing aan de toepassing
Handmatige of pneumatische in-/uitschakeling en hangslot, cilinderslot of vergrendelingspen voor het vastzetten van de schakelstand
De schakelstatus is gemakkelijk herkenbaar
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
Information technique / Mise en service Conteneur de source radioactive FQG61/FQG62
Mesure par radioisotopes
Conteneur avec support de source pour mise ON/OFF
manuelle du rayonnementTaal:
French
Versie:
01/01/2011
Bestandsgrootte:
2.1 MB
Bestandsnaam:
TI00456FFR_0111.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
Bronhouder FQG61, FQG62 Technische Informatie
Technische informatie
EN NL 22/10/201919/05/201724/02/201605/08/201530/07/2014Taal:
Nederlands
Versie:
22/10/2019
Bestandsgrootte:
3.8 MB
Bestandsnaam:
TI00435FNL_1919.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Proximity switch Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN NL 26/11/2015Taal:
Engels
Versie:
26/11/2015
Bestandsgrootte:
1.6 MB
Bestandsnaam:
EA01139FA2_0115.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Terminal box
Source container FQG61, FQG62, FQG66
EN NL 12/11/202102/10/201931/07/201826/11/2015Taal:
Engels
Versie:
12/11/2021
Bestandsgrootte:
680.4 KB
Bestandsnaam:
EA01142FA2_0421.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Locking bolt - Installation Instruction
Source container FQG61, FQG62
EN NL 11/10/201315/08/2013Taal:
Engels
Versie:
11/10/2013
Bestandsgrootte:
515.2 KB
Bestandsnaam:
EA01081FA2_0213.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing set for Source container Installation instruction
Source container FQG61, FQG62
EN NL 12/04/2012Taal:
Engels
Versie:
12/04/2012
Bestandsgrootte:
335.7 KB
Bestandsnaam:
EA0023FA2_1210.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Pneumatic cutoff
Source container FQG61, FQG62
EN NL 06/10/202102/10/201931/05/201727/11/201521/03/2014Taal:
Engels
Versie:
06/10/2021
Bestandsgrootte:
616.1 KB
Bestandsnaam:
EA00024FA2_1721.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#A, FQG6x-#B, FQG6x-#C
EN NL 12/04/2012Taal:
Engels
Versie:
12/04/2012
Bestandsgrootte:
205.1 KB
Bestandsnaam:
EA0021Fa2_1109.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Sealing kit for Source container Installation instruction
Source container FQG6x-#D
EN NL 12/04/2012Taal:
Engels
Versie:
12/04/2012
Bestandsgrootte:
268.8 KB
Bestandsnaam:
EA0022FA2_1109.pdf
-
-
-
Ex-veiligheidsinstructie (XA)
Safety Instructions Radiation Source Container FQG61, FQG62
II 2 G c IIB T4 X
EG 09 013EN NL 15/02/201601/10/201201/02/2010Taal:
Engels
Versie:
15/02/2016
Bestandsgrootte:
1 MB
Bestandsnaam:
XA00507FA3_1416.pdf
-