Overzicht specificaties
-
Process temperature
Any
-
Process pressure / max. overpressure limit
Any
-
Max. meetafstand
Unlimited measuring range,
Cascade -
Accuracy
+/-1%
-
Main wetted parts
Non-contact
Toepassingsgebied
De Gammapilot FMG50 compacte transmitter is gemaakt voor contactloze niveaudetectie, continue niveau-, interface- en dichtheidsmeting in vloeistoffen, vaste stoffen, suspensies of slib. Als de eerste echte 2-draads lusgevoede compacte transmitter beperkt deze de constructie- en installatie-inspanningen tot een minimum.
Voor alle soorten procesvaten, zoals reactoren, autoclaven, separatoren, zuurtanks, cyclonen
Voor vloeistoffen, vaste stoffen, suspensies of slib, enz.
Extreme meetomstandigheden, bijvoorbeeld corrosie, slijtage, viscositeit, toxiciteit
Procestemperatuur: geen beperkingen (niet-invasief)
Procesdruk: geen beperkingen (niet-invasief)
Materiaal behuizing: 316L, aluminium
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, SIL, overvulbeveiliging WHG
Voordelen
Eerste echte 2-draads lusgevoede compacte transmitter beperkt constructie- en installatie-inspanningen tot een minimum
Lagere installatie- en constructiekosten dankzij de eerste 2-draads lusgevoede compacte transmitter
Verhoogde installatieveiligheid, efficiëntie en beschikbaarheid zelfs onder extreme proces- en omgevingsomstandigheden
Ontworpen volgens IEC 61508 met SIL2/3-goedkeuring voor alle meettaken
Gereduceerde verificatie-inspanning en minimaal aantal uitschakelingen van installatie dankzij state-of-the-art-Heartbeat Technology
Gebruik bij omgevingstemperatuur tot +80 °C (+176 °F) zonder extra koeling dankzij innovatieve sensortechnologie
Draadloze Bluetooth®-technologie voor bediening op afstand buiten de stralenbundel
Video's
Xpert selectie
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
-
Eenvoudige producten
- Gemakkelijk te selecteren, installeren en gebruiken
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Standaardproducten
- Betrouwbaar, robuust en onderhoudsarm
Technische topkwaliteit
Eenvoud
-
Gespecialiseerde producten
- Ontworpen voor veeleisende applicaties
Technische topkwaliteit
Eenvoud
Variabel
| FLEX selectie | Technische topkwaliteit | Eenvoud |
|---|---|---|
Fundamental selectie Voldoe aan uw basismeetvoorwaarden |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Lean selectie Beheers eenvoudig uw belangrijkste processen |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Extended selectie Optimaliseer uw processen met innovatieve technologieën |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
|
Xpert selectie Beheers uw meest uitdagende applicaties |
Technische topkwaliteit
|
Eenvoud
Variabel |
Voorganger
-
-
Technische informatie (TI)
TI Gammapilot FMG50
Engelse versie - 06/2024
Radiometric measuring technology
EN NL 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01462FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Technische informatie (TI)
TI Gammapilot FMG50
Radiometric measuring technology
EN NL 03/06/202417/02/202230/03/202016/08/2019Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.9 MB
Bestandsnaam:
TI01462FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Bedieningshandleiding (BA)
BA Gammapilot FMG50
Radiometric measuring technology
EN NL 03/06/202430/08/202208/03/202216/08/202116/08/2019Taal:
Engels
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
4.8 MB
Bestandsnaam:
BA01966FEN_0624-00.pdf
-
-
-
Instrumentparameters (GP)
Gammapilot FMG50
Radiometric measurement
EN NL 22/08/2019Taal:
Engels
Versie:
22/08/2019
Bestandsgrootte:
362.1 KB
Bestandsnaam:
GP01141FEN_0119.pdf
-
-
-
Beknopte instructie (KA)
KA Gammapilot FMG50 HART
Radiometrische meettechnologie
EN NL 03/06/202410/07/202301/12/202016/08/2019Taal:
Nederlands
Versie:
03/06/2024
Bestandsgrootte:
1.1 MB
Bestandsnaam:
KA01427FNL_0424-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
NaI scintillator
Gammapilot FMG50
EN NL 11/09/202016/08/2019Taal:
Engels
Versie:
11/09/2020
Bestandsgrootte:
268.1 KB
Bestandsnaam:
EA01274FEN_0220.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
Mounting clamp 80 mm, 95 mm Installation Instructions
Gammapilot FMG50
EN NL 16/08/2019Taal:
Engels
Versie:
16/08/2019
Bestandsgrootte:
158 KB
Bestandsnaam:
EA01271FEN_0119.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
PVT scintillator
Gammapilot FMG50
EN NL 11/09/202016/08/2019Taal:
Engels
Versie:
11/09/2020
Bestandsgrootte:
330.3 KB
Bestandsnaam:
EA01275FEN_0220.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA HAN7D plug, 90 deg, housing side HAN7D socket, cable side
Gammapilot, Micropilot,
Cerabar, DeltabarEN NL 12/09/202530/11/202327/05/202009/08/2019Taal:
Engels
Versie:
12/09/2025
Bestandsgrootte:
796.2 KB
Bestandsnaam:
EA01268FEN_0425-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Housing
Gammapilot, Cerabar, Deltabar
EN NL 19/09/202510/03/202311/09/2020Taal:
Engels
Versie:
19/09/2025
Bestandsgrootte:
2 MB
Bestandsnaam:
EA01330FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Montage-instructies (EA)
EA Ground terminal
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant
Cerabar, Deltabar, Prowirl LEN NL 28/03/202520/02/202325/05/2020Taal:
Engels
Versie:
28/03/2025
Bestandsgrootte:
465.5 KB
Bestandsnaam:
EA01306FEN_0325-00.pdf
-