De schakeleenheid FTL325P wordt gebruikt voor niveaudetectie in vloeistoftanks en silo's voor stortgoed, ook in gevaarlijke explosiegebieden. Ook geschikt voor vloeistofdetectie in leidingen voor droogloopbeveiliging van pompen en overvulpreventie voor tanks met brandbare of niet-brandbare vloeistoffen die schadelijk zijn voor water. Tot 3 meetapparaten voor tweepuntsregeling en niveaudetectie. Functionele veiligheid tot SIL3 volgens IEC 61508 met Liquiphant met elektronisch inzetmoduul FEL57.
Schakeleenheid met intrinsiek veilig signaalcircuit voor aansluiting op Liquiphant of Soliphant.
Omgevingstemperatuur: -20 tot +60 °C (-4 tot +158 °F) en DIN-versie maximaal +50 °C
Internationale certificaten voor explosieveiligheid, overvulbeveiliging (WHG), maritieme goedkeuringen
Voordelen
Nivotester FTL325P voor de aansluiting van één, twee of drie meetcellen (1-, 2- of 3-kanaalsapparaten)
Intrinsiek veilige signaalcircuits Ex ia voor gebruik van meetsensor in explosiegevaarlijke omgeving
Functionele veiligheid tot SIL2 door lijnbewaking. Vereenvoudigde proof test volgens WHG/SIL door druk op de knop
DIN-rail behuizing voor eenvoudige serie-installatie op standaard rails in schakelkast
Eenvoudige bedrading met insteekbare klemmenblokken
Ingangen zijn galvanisch gescheiden van elkaar, van het lichtnet en van de uitgangen
Messer produceert waterstof in een stoomomzetter. De fabriek heeft een groot aantal beschermings- en veiligheidsinstrumenten waarbij drukwaarden een belangrijke rol spelen.
We maken gebruik van cookies om uw browse-ervaring te verbeteren, statistische gegevens te verzamelen om de site-functionaliteit te optimaliseren en om reclame of content op maat te presenteren.
Door "Accepteer alles" te selecteren gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Bekijk voor meer details onze cookie-richtlijnen .